Pular para o conteúdo principal

Conversor RS-232 Para TTL (MAX3232IDR)

A maioria dos MCUs usa níveis TTL, e a porta serial do computador geralmente usa níveis 232. Se quisermos que o computador se comunique com o MCU, precisamos deste RS-232 To TTL Conveter (MAX3232IDR).

Este módulo é baseado no Max3232, ele suporta comunicação em múltiplos baud rates e teoricamente suporta comunicação até 230400bps de baud.

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
RS-232 To TTL Conveter (MAX3232IDR)InicialSet 2018

Características

  • Fácil de usar
  • Estável, alta velocidade
  • Alto custo-benefício
  • Proteção ESD de ±15 kV
  • Baixo consumo de energia
  • Dois drivers e dois receptores

Especificação

ItemValor
Tensão de alimentação3.3V / 5V
Tensão de entrada do driver0V ~ 5.5V
Tensão de entrada do receptor-25V ~ +25V
Corrente de alimentação (sem carga)0.3mA
Temperatura de operação em ar livre-40℃ ~ 85℃
Faixa de temperatura de armazenamento-65℃ ~ 150℃
Taxa máxima de dados250 Kbit/s
Suporte a baud rate300bps ~ 230400bps
TamanhoC: 35mm L: 30mm A: 15mm
Peso10.9g
Tamanho da embalagemC: 150mm L: 100mm A: 15mm
Peso bruto14g
dica

Ao usar um baud rate mais alto, você precisa prestar atenção se o MCU conectado o suporta.

Aplicações Típicas

  • Equipamentos portáteis
  • PCs de bolso

Primeiros Passos

Este é um módulo simples que só precisa conectar a interface correspondente ao dispositivo correspondente para transferir dados usando a ferramenta de porta serial. Você deve observar que, ao conectar um dispositivo TTL, o pino RX do módulo precisa ser conectado ao pino TX do dispositivo e, inversamente, o pino TX do módulo precisa ser conectado ao pino RX do dispositivo.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...