Pular para o conteúdo principal

RS232 Shield

pir

O RS232 Shield é uma porta de comunicação padrão para equipamentos industriais. Este módulo é baseado no MAX232, que é um driver/receptor duplo que inclui um gerador de tensão capacitiva para fornecer níveis de tensão TIA/EIA-232-F a partir de uma única fonte de 5 V. O shield integra conectores DB9 (fêmea) que fornecem conexão a vários dispositivos com interface RS232. Além disso, os headers RS232 facilitarão suas conexões e comissionamento. Ele fornece áreas de soldagem para fazer pleno uso do espaço extra nele, o que é altamente conveniente para prototipagem.

Especificações​


  • Atende ou excede TIA/EIA-232-F e ITU
  • Opera até 120 kbit/s
  • Baixa corrente de alimentação
  • Indicador LED
  • Conectores DB9 (fêmea)
  • Áreas de soldagem

Função da Interface​


Uso

Primeiro, podemos testá-lo pelo computador.

Instalação de Hardware​

  1. Seeeduino v3.0, cabo Mini USB, RS232 Shield, cabo RS232 para USB.
  2. Faça as conexões como abaixo. Os jumpers podem ser usados para selecionar a porta serial por software a partir dos pinos digitais. Você pode configurá-los para D7 (232_TX) e D6 (232_RX) e modificar o código para "SoftwareSerial mySerial(7, 6); // 232_TX, 232_RX"

pir

Parte de Software​

    1. Abra a Arduino IDE e cole o código abaixo.

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(7, 6); //232_TX,232_RX

void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}


Serial.println("Goodnight moon!");

// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}

void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
    1. Envie o código. Observe que você deve selecionar o tipo correto de placa e a porta COM.
    1. Abra o Serial Monitor.

Você pode ver:

pir

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão do Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...