Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica (S-THP-01A)

Um sensor RS485 IP56 de temperatura, umidade do ar e pressão barométrica possui uma ampla faixa de operação de 0-100% RH, -40 a 125°C e 300-1100 hPa. Ele é ideal para aplicações como agricultura inteligente, monitoramento meteorológico, cálculo de evapotranspiração, prevenção de mofo e muito mais. Ao integrar este sensor com o registrador de dados SenseCAP S2100 data logger, os usuários podem obter coleta e gerenciamento de dados contínuos.
Atualizável para Sensores Industriais
Com o SenseCAP S2100 data logger, você pode facilmente transformar este sensor em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, como também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a linha SenseCAP de robustos sensores industriais.
Brinque com o Registrador de Dados LoRaWAN S2100
Nesta página, vamos guiá-lo pelo processo de conexão do Registrador de Dados LoRaWAN S2100 com um Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica, permitindo que você crie um robusto sensor sem fio LoRaWAN de nível industrial que pode ser usado comercialmente em apenas cinco minutos.
Primeiros Passos
Preparação
Hardware
Materiais necessários
| SenseCAP S2100 Data Logger | Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica | Chave de fenda cruzada |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1. Prepare o data logger, o Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica, o gateway e as ferramentas
-
Data logger: É um conversor LoRaWAN que converte sensores MODBUS RS485/Analógico/GPIO em sensores habilitados para LoRa e, portanto, transfere dados por meio do protocolo LoRaWAN.
-
Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica: Este sensor mede com precisão a temperatura do ar, a umidade e a pressão barométrica dentro das faixas de 0-100% RH, -40 a 125°C e 300-1100 hPa. Ele é adequado para aplicações precisas de monitoramento ambiental industrial.
-
Chave de fenda cruzada: Usada para montar a sonda do sensor.
-
Gateway: O sensor LoRaWAN transmite dados para um gateway LoRaWAN, que então os transmite para o servidor em nuvem. Se você não tiver um gateway, há duas opções:
- Opção 1: Sensores funcionam em áreas cobertas pela Helium Network (verifique no Helium Explorer). Onde quer que a rede Helium esteja disponível, você pode usar sensores para transferir dados sem comprar um gateway.
- Opção 2: Comprar um gateway.
- Baixe o SenseCAP Mate App para configuração:

A preparação está concluída. Vamos começar!
2. Arquitetura de Rede
Vamos começar com a rede LoRaWAN. O data logger converte os dados do sensor em dados LoRa e faz o upload dos dados para o gateway. O gateway faz o upload dos dados para o servidor.

3. Conecte o Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica
- Passo 1: Desaperte os três parafusos no data logger

- Passo 2: Remova a tampa inferior e puxe a PCBA interna até que os terminais de parafuso fiquem acessíveis. Você não precisa retirar toda a placa

- Passo 3: Remova a tampa roscada desparafusando-a no sentido horário e depois no sentido anti-horário

- Passo 4: Passe o cabo incluído pela tampa roscada e pela tampa inferior

- Passo 5: Conecte os fios do cabo ao terminal de parafuso conforme a seguir

Dicas: Se você estiver usando outro protocolo, como 4-20mA, consulte a tabela de pinos:

Sequência de fios do Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica:


- Passo 6: Recoloque o conjunto de hardware dentro do gabinete, feche pela tampa inferior e parafuse novamente

- Passo 7: Aperte a tampa roscada e fixe o cabo no lugar

Quando todas as conexões entre o Sensor Ultrassônico de Nível e o Data Logger estiverem concluídas, deverá ficar como abaixo

4. Configurar as Definições para a Comunicação entre o Data Logger e o Sensor RS485 de Temperatura, Umidade do Ar e Pressão Barométrica
- Passo 1: Selecione S2100 Data Logger e clique em Setup na página de configuração.

- Passo 2: Pressione o botão e segure por 3 segundos, o LED verde piscará em frequência de 1 s. Em seguida, clique em Scan para começar a escanear o Bluetooth do data logger.

- Passo 3: Configure os parâmetros LoRaWAN e do sensor (incluindo o comando RS485 Modbus-RTU).

Como importar o template
-
Passo 1: Clique neste link de template e escolha seu navegador para baixá-lo. (http://sensecap.seeed.cc/portalapi/template/23ad5050-c24b-11ed-af3d-4b3b31721270)
-
Passo 2: Toque em "➕" no canto superior direito, selecione "import Template", depois selecione o arquivo baixado e o template será importado.

- Passo 3: Clique em Send e teste o sensor clicando em Measure
A distância e a temperatura do sensor foram obtidas com sucesso!
5. Enviar os dados para o SenseCAP Portal e Mate App
- Passo 1: Volte para a página inicial do aplicativo e os LEDs vermelhos do Data Logger começarão a piscar por alguns segundos, seguidos pelos LEDs verdes piscando por um breve período de tempo para indicar que a conexão LoRaWAN foi bem-sucedida e que os dados foram enviados. Como alternativa, você pode clicar uma vez no botão do data logger para forçar esse envio de dados. Antes de enviar dados, certifique-se de que o gateway está funcionando corretamente ou que há cobertura da rede Helium.

Agora precisamos adicionar este sensor à plataforma SenseCAP para visualizar os dados na nuvem
- Passo 2: Vincule o data logger escaneando o código QR.

- Passo 3: Verifique os dados no App e no Portal.(https://sensecap.seeed.cc/)

6. Teste o sensor em um ambiente real
Aplicação rápida à cena real externa para monitoramento de longo prazo.

Atualmente, um sensor LoRaWAN foi desenvolvido.
Recursos
- [PDF] Sensor RS485 de Temperatura do Ar, Umidade e Pressão Barométrica
- [PDF] Guia do Usuário do Registrador de Dados SenseCAP S2100
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.