Pular para o conteúdo principal

Guia de Dispositivos da Plataforma Raspberry Pi

O Raspberry Pi (também chamado de “RPi”) foi originalmente projetado e criado por uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de promover o ensino de ciência da computação a um custo acessível. Hoje já foram lançadas várias gerações e modelos de Raspberry Pi, ampliando seu formato, desempenho e aplicações.

Na Seeed Studio, oferecemos toda a família de placas Raspberry Pi, além de acessórios complementares e kits iniciais que ajudam você a criar projetos em torno do produto. Além disso, preparamos muitos tutoriais na comunidade Raspberry Pi da Seeed, onde você pode encontrar facilmente referências para montar seus próprios circuitos ou desenvolver suas próprias aplicações.

Raspberry Pi Hero

Por que escolher Raspberry Pi?

💰 Preço acessível
🧩 Versatilidade
🚀 Facilidade de uso
🐜 Tamanho compacto

Passe o cursor sobre uma característica para ver a explicação

Placas oficiais Raspberry Pi

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4BRaspberry Pi CM4
Raspberry Pi 3B+Raspberry Pi Zero WRaspberry Pi Pico W

Compare os modelos de Raspberry Pi

3B+ZeroZero 2 W/WH4BCM4PicoPico WH5
RAM1GB512MB512MB2/4/8 GB2/4/8 GB264 KB264 KB4/8 GB
StorageMicro SDMicro SDMicro SDMicro SDAté 32GB eMMC2 MB2 MBMicro SD
Processor TypeARMv8 x86ARMv6ARMv6ARMv8 x64ARMv8 x64ARM M0+ARM M0+ARMv8 x64
Processor SpeedQuad Core @1.4GHz1GHzQuad Core @1GHzQuad Core @1.5GHzQuad Core @1.5GHzDual Core @133MHzDual Core @133MHzQuad Core @2.4Hz
Form FactorPadrão [a]pHatpHatPadrão [a]Ultracompacto [c]SOM com furos passantesSOM com furos passantesPadrão [a]
Ethernet
Wifi
Bluetooth
USB Portsx4(A)x1(Micro)x1(Micro)x4(A),x1(C)x1(Micro)x1(Micro)x4(A),x1(C)
I2C Portsx1x1x1x1x1x1x2x1
SPI Portsx1x1x1x1x1x1x2x1

Primeiros Passos

Hats (placas de extensão)

Grove Base Hat para Raspberry Pi

Placa de expansão que fornece uma variedade de portas Digital/Analógica/I2C/PWM/UART para atender a todas as suas necessidades

Compatível com

3B+, 4B

Grove Base Hat para Raspberry Pi🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Grove Base Hat para Raspberry Pi Zero

Placa de expansão no formato pHat para a família RPi Zero, com múltiplas portas para atender às suas necessidades

Compatível com

Zero, Zero W/WH

Grove Base Hat para Raspberry Pi Zero🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

WM1302 Hat para Raspberry Pi

Placa de expansão para conectar o módulo LoRaWAN WM1302, baseada no concentrador LoRa Semtech SX1302

Compatível com

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

WM1302 Hat para Raspberry Pi🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

LTE Cat 1 Pi HAT

Modem de expansão celular de código aberto para Raspberry Pi, baseado na série u-blox LARA-R2xx

Compatível com

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

LTE Cat 1 Pi HAT🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT

Placa de expansão com dois microfones para Raspberry Pi, projetada para aplicações de IA e voz.

Compatível com

3B+, 4B, Zero, Zero W/WH

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

ReSpeaker 4-Mics Pi HAT

Placa de expansão com quatro microfones para Raspberry Pi, projetada para aplicações de IA e voz mais poderosas.

Compatível com

3B+, 4B

ReSpeaker 4-Mics Pi HAT🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Kits + Cursos

Kit Base Grove para Raspberry Pi

O kit inicial Grove da Seeed inclui um Grove Base Hat (para Raspberry Pi) e 10 módulos Grove

Compatível com

3B+,4B,Zero,Zero W/H

Kit Base Grove para Raspberry Pi🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Kit de Gateway LoRa/LoRaWAN

Fornece todos os elementos básicos necessários para coletar e transferir dados de todos os seus nós LoRa. Crie seu protótipo de IoT em minutos

Compatível com

3B+,4B,Zero,Zero W/H

Kit de Gateway LoRa/LoRaWAN🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Kit Inicial Grove para Microsoft IoT

A Seeed e a Microsoft trabalharam juntas para reduzir alguns dos desafios de uma configuração complexa usando Windows 10 IoT Core e módulos Grove

Compatível com

3B+,4B,Zero,Zero W/H

Kit Inicial Grove para Microsoft IoT🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Acessórios

Caixa esqueleto para o kit de desenvolvimento do módulo Compute do Raspberry Pi

Construída com alumínio de grau militar e acrílico resistente, esta caixa pode ser empilhada nas três dimensões, permitindo possibilidades ilimitadas de expansão

Compatível com

CM4

Caixa esqueleto para o kit de desenvolvimento do módulo Compute do Raspberry Pi🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Caixa esqueleto para Raspberry Pi

Fornece os elementos básicos para proteger e exibir o seu Raspberry Pi. Design robusto e durável, fácil de instalar e usar

Compatível com

3B+,4B

Caixa esqueleto para Raspberry Pi🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

Case transparente para Raspberry Pi B+

Case de acrílico transparente fácil de montar, com um design de 4 peças de melhor desempenho do que o padrão de 6 peças

Compatível com

3B+

Case transparente para Raspberry Pi B+🖱️ Comprar agora📚 Guia de introdução

✨ Projeto de Colaborador

Atualizações para esta página estão em andamento. Fique ligado!

Loading Comments...