Placa Raspberry Pi RS232 v1.0

A Placa Raspberry Pi RS232 v1.0 é uma porta de comunicação padrão para equipamentos industriais. Este módulo é baseado no MAX3232, que é um driver/receptor duplo que inclui um gerador de tensão capacitiva para fornecer níveis de tensão TIA/EIA-232-F a partir de uma única alimentação de 5 V. O shield integra conectores DB9 (fêmea) que fornecem conexão a vários dispositivos com interface RS232. Além disso, os headers RS232 facilitarão suas conexões e comissionamento. Ele oferece áreas de soldagem para fazer pleno uso do espaço extra disponível, o que é muito conveniente para prototipagem.
Características
- Baixa Corrente de Alimentação: 300μA
- Taxa de Dados Garantida: 120kbps
- Atende às Especificações EIA/TIA-232 até 3,0V
- Compatível em pinos com o MAX232 padrão da indústria
- Taxa de Variação Garantida: 6V/μs
- Indicador de LED
- Conectores DB9 (fêmea)
Especificações
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de Tensão de Entrada | -25 | / | 25 | V |
| Limite de Entrada em Nível Baixo (VCC=3,3V/5,0V) | 0.6 / 0.8 | 1.2 / 1.5 | / | V |
| Limite de Entrada em Nível Alto (VCC=3,3V/5,0V) | / | 1.5 / 1.8 | 2.4 / 2.4 | V |
| Taxa Máxima de Dados | 120 | 235 | kHz | |
| Temperatura de Operação | 0 | / | 70 | ℃ |
| Dimensões | 91.20 56.1532 | mm | ||
Visão Geral de Hardware

O pino UART deve ser conectado se você quiser conectar ao Raspberry Pi.
Uso
Usando portas seriais COM para configurar o sistema no Raspberry Pi.
Instalação de Hardware
-
Raspberry Pi e cabo USB para porta serial COM.
-
Conecte como na figura a seguir:

-
Descubra qual COM está sendo usada no Gerenciador de Dispositivos do seu PC.
-
Execute um assistente de porta serial e configure-o como mostrado:
A COM deve ser configurada conforme o que você encontrou no Gerenciador de Dispositivos do seu PC. Em seguida, ligue o seu Raspberry Pi. Você poderá ver o assistente de porta serial como mostrado abaixo.

-
Estabeleça comunicação com o Raspberry Pi com sucesso.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.