Pular para o conteúdo principal

Visão geral

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT é uma placa de expansão de dois microfones para Raspberry Pi projetada para aplicações de IA e voz. Isso significa que você pode construir um produto de voz mais poderoso e flexível que integra Amazon Alexa Voice Service, Google Assistant e assim por diante.

A placa é desenvolvida com base no WM8960, um codec estéreo de baixo consumo. Existem 2 microfones em ambos os lados da placa para coletar sons e ela também fornece 3 LEDs RGB APA102, 1 botão de usuário e 2 interfaces Grove on-board para expandir suas aplicações. Além disso, o conector de áudio de 3,5 mm ou a saída para alto-falante JST 2.0 estão disponíveis para saída de áudio.

Recursos

  • Compatível com Raspberry Pi (Suporta Raspberry Pi Zero e Zero W, Raspberry Pi B+, Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B, Raspberry Pi 3 B+, Raspberry Pi 3 A+ e Raspberry Pi 4)
  • 2 Microfones
  • 2 Interfaces Grove
  • 1 Botão de Usuário
  • Conector de Áudio de 3,5 mm
  • Saída para Alto-falante JST2.0
  • Taxa Máxima de Amostragem: 48Khz

Ideias de Aplicação

  • Aplicação de Interação por Voz
  • Assistente de IA

Visão Geral de Hardware

  • BUTTON: um botão de usuário, conectado ao GPIO17
  • MIC_L e MIC_R: 2 microfones em ambos os lados da placa
  • RGB LED: 3 LEDs RGB APA102, conectados à interface SPI
  • WM8960: um codec estéreo de baixo consumo
  • Headers de 40 pinos do Raspberry Pi: suportam Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 B , Raspberry Pi 3 B e Raspberry Pi 3 B+
  • POWER: porta Micro USB para alimentar o ReSpeaker 2-Mics Pi HAT, por favor alimente a placa para fornecer corrente suficiente ao usar o alto-falante.
  • I2C: porta Grove I2C, conectada ao I2C-1
  • GPIO12: porta digital Grove, conectada ao GPIO12 e GPIO13
  • JST 2.0 SPEAKER OUT: para conectar alto-falante com conector JST 2.0
  • 3.5mm AUDIO JACK: para conectar fone de ouvido ou alto-falante com plugue de áudio de 3,5 mm

Plataformas Suportadas

Habilitando Reconhecimento de Voz na Borda com Picovoice

Picovoice permite que empresas inovem e se diferenciem rapidamente com IA de voz privada. Construa uma estratégia de IA unificada em torno da sua marca e produtos com nosso reconhecimento de fala e tecnologias de compreensão de linguagem natural (NLU).

A Seeed fez parceria com a Picovoice para oferecer uma solução de reconhecimento de fala na borda usando o ReSpeaker 2-Mic Pi HAT para desenvolvedores.

Picovoice é uma plataforma de ponta a ponta para construir produtos de voz sob seus próprios termos. Ela permite criar experiências de voz semelhantes à Alexa e ao Google. Mas roda inteiramente 100% no dispositivo. Há vantagens do Picovoice:

  • Privado: Tudo é processado offline. Intrinsecamente compatível com HIPAA e GDPR.
  • Confiável: Funciona sem precisar de conectividade constante.
  • Zero Latência: A arquitetura focada na borda elimina atrasos de rede imprevisíveis.
  • Preciso: Resistente a ruídos e reverberações. Supera alternativas baseadas em nuvem por grandes margens.
  • Multiplataforma: Projete uma vez, implemente em qualquer lugar. Construa usando linguagens e frameworks familiares.

Detecção de Palavra-chave Open-source com Mycroft Precise

Além do Picovoice, fornecemos suporte limitado para Mycroft Precise - um pacote open-source de detecção de palavra-chave em tempo real. Mycroft Precise é totalmente open source e pode ser treinado para reconhecer qualquer coisa, de um nome a uma tosse. O Precise é projetado para rodar em Linux. Ele é conhecido por funcionar em uma variedade de distribuições Linux, incluindo Debian, Ubuntu e Raspbian. De acordo com o arquivo README oficial, "ele provavelmente opera em outras distribuições *nx."

Mycroft Precise é um projeto com licença Apache-2.0, o que significa que você pode modificá-lo e distribuí-lo, inclusive para fins comerciais - o único requisito é que você preserve a licença original.

Você pode encontrar exemplos tanto para os produtos Picovoice quanto para o Mycroft Precise na documentação de Primeiros Passos para a plataforma correspondente.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Projetos

Construa seu próprio Amazon Echo usando um RPI e ReSpeaker HAT: Como construir seu próprio Amazon Echo usando um Raspberry Pi e ReSpeaker 2-Mics HAT.

Seu barista pessoal em casa ganha vida com esta máquina de café habilitada por voz: Uma máquina de café open-source, com privacidade por design, que mantém em sigilo seu café favorito e sua programação de cafeína.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...