Pular para o conteúdo principal

Unidade de Drive ReSpeaker

ReSpeaker Drive Unit é especialmente projetada para o ReSpeaker Core, como uma unidade separada de acionamento de alto-falante.

Com esta unidade de drive você pode montar seu próprio alto-falante inteligente com Amazon Alexa Voice Services ou outros serviços de voz. Além disso, ela é compatível com Airplay, o que significa que você pode transmitir sua música via smartphone, PC e Mac. E, claro, reproduzir músicas locais também é possível.

ReSpeaker Core possui poderosa capacidade de extensão, esperamos que ele possa ajudá-lo a habilitar voz em seu protótipo/produto com facilidade.

Recursos​

  • Bateria recarregável incluída
  • Botão sensível ao toque
  • Suporte a Airplay
  • Impedância de 4Ω e Potência Nominal de 5W
  • LED indicador no ReSpeaker Core

Especificações​

  • Potência Nominal: 5W
  • Impedância: 4Ω
  • SNR: ≥ 75dBA
  • Sensibilidade: 550 ± 50mV
  • Grau de Distorção: ≤ 0.5%
  • Resposta de Frequência: 85Hz - 20kHz
  • Fonte de Alimentação: 5V via USB ou via bateria de 3.7V, 1500mAh
  • Diâmetro do Alto-falante: 40mm

Guia Inicial​

Preparar o ReSpeaker Core​

Para acionar a unidade de drive Meow King, o firmware do ReSpeaker Core deve ser atualizado. Para conhecer as diferenças entre o firmware original de fábrica e este firmware, consulte o log de alterações aqui.

Agora vamos atualizar o firmware. Primeiro, faça o download de ramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin a partir do OneDrive. Copie o firmware para o cartão SD e, em seguida, conecte o cartão SD ao ReSpeaker Core. Siga as instruções aqui para obter o console serial. Observe que, para fazer a porta serial USB funcionar, precisamos restaurar o firmware padrão para o chip Arduino (ATMega32U4) caso o tenhamos alterado. Depois de obter a porta serial USB, digite os seguintes comandos para atualizar o firmware:

mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt
sysupgrade -n -F ramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin

Depois que a imagem do sistema for gravada, o ReSpeaker Core será reiniciado.

Montagem​

Conecte seu ReSpeaker Core à unidade de drive Meow King como na imagem abaixo.

Pressione o ícone de energia por mais de 5 segundos, a unidade de drive será ligada, assim como a placa ReSpeaker Core.

nota

O circuito de controle de energia está na unidade de drive; mesmo quando você remover o ReSpeaker Core, pressionar o ícone de energia por mais de 5 segundos ainda ligará a unidade de drive.

Para desligar todo o dispositivo, pressione novamente o ícone de energia por mais de 5 segundos.

Quando o dispositivo é ligado, o ReSpeaker Core entrará no processo de inicialização. O anel de LED acenderá em vermelho por 1 segundo, indicando que o ReSpeaker Core está inicializando.

Agora aguarde alguns segundos, pegue seu smartphone e prepare-se para transmitir sua música para a unidade de drive Meow King.

Transmita sua música​

Para iOS​

  1. Conecte seu dispositivo iOS e o ReSpeaker à mesma rede Wi‑Fi.
  2. No seu dispositivo iOS, deslize de baixo para cima na tela para abrir a Central de Controle.
  3. Na Central de Controle, deslize horizontalmente para encontrar a tela Em Reprodução.
  4. Selecione ReSpeaker como na figura a seguir:
  1. Conecte seu fone de ouvido/alto-falante ao ReSpeaker e então você já pode aproveitar a música.

Para Android​

  1. Conecte seu smartphone ao Wi‑Fi do ReSpeaker.
  2. No seu smartphone, abra um software cliente AirPlay, por exemplo: AllConnect.
  3. Selecione ReSpeaker como na figura a seguir:
  1. Conecte seu fone de ouvido/alto-falante ao ReSpeaker e então você já pode aproveitar a música.
nota

Uma dica adicional é tentar aumentar o volume do seu aplicativo reprodutor se você não ouvir som após iniciar a reprodução.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...