Relay Shield
O Relay Shield é um módulo inteligente compatível com Arduino com 4 relés mecânicos, fornecendo uma maneira fácil de controlar alta tensão. A potência máxima de comutação é 35VDC 70W para cada canal. Ele pode ser controlado diretamente por Arduino/Seeeduino por meio de IO digital.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Relay Shield V1.0 | Relay Shield V2.0 | Relay Shield V3.0 |
Aqui está a comparação entre várias versões do Relay Shield:
| Parâmetro | Relay Shield V1.0 | Relay Shield V2.0 | Relay Shield V3.0 |
|---|---|---|---|
| Tensão de operação | +7V ~+12V | +5V | +5V |
| Alimentação | Fonte de alimentação externa | Pino de 5V do Arduino/Seeeduino | Pino de 5V do Arduino/Seeeduino |
| Corrente de comutação (máx.) | 2A | 8A | 8A |
| Interface XBee | Sim | Não | Não |
| Controle remoto | Sim | Não | Não |
| Shield padrão | Não | Sim | |
| Indicadores de estado de operação para cada relé | Não | Sim | Sim |
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.