Relay Shield V1.0
O Relay Shield é um módulo inteligente compatível com Arduino com 4 relés mecânicos, oferecendo uma maneira fácil de controlar alta tensão. A potência máxima de comutação é de 35VDC 70W para cada canal. Ele pode ser controlado diretamente pelo Arduino/Seeeduino através de IOs digitais com fonte de alimentação externa de 9V DC. Com o soquete em formato XBee e a interface de módulo RF de 315/433MHz, o Relay Shield pode ser controlado remotamente, facilitando seu uso em robótica, controle industrial, casas inteligentes etc.
Nota: Tome cuidado para que os pinos do Shield não encostem no conector USB do Arduino UNO quando estiverem conectados.

Recursos
-
Compatível com Arduino/Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino Mega
-
4 relés mecânicos com circuito fotoacoplado
-
Equipado com furos para parafusos para fácil instalação
-
Leve
-
Pequeno fator de forma
-
Compatibilidade nativa com Arduino/Seeeduino
-
Extensível
Especificação
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão | 7 | 9 | 12 | VDC |
| Corrente | 8 | / | 250 | mA |
| Tensão de comutação | / | / | 35 | VDC |
| Corrente de comutação | / | / | 2 | A |
| Resposta de frequência | -1 | / | 1 | dB |
| Potência de comutação | / | / | 70 | W |
| Vida útil do relé | 100,000 | / | / | Ciclos |
| Descarga por contato ESD | ±4 | KV | ||
| Descarga pelo ar ESD | ±8 | / | ||
| Dimensão | 80.0x58.0x21.2 | mm | ||
| Peso líquido | 31±2 | g |
Cuidados
** Coloque 2 camadas de fita isolante na parte superior do conector usb do Arduino's (title=undefined). Isso impedirá que o Relay Shield faça contato. Não opere com tensão superior a 35V DC. **
Função da Interface

4 grupos de canais para conexão de alta tensão
Terminal 1:
COM1 - Pino comum
NC1 - Normalmente fechado, caso em que NC1 é conectado com COM1 quando D0 é configurado em nível baixo e desconectado quando D0 está em nível alto;
NO1 - Normalmente aberto, caso em que NO1 é desconectado de COM1 quando D0 é configurado em nível baixo e conectado quando D0 está em nível alto.
Os terminais 2-4 são semelhantes ao terminal 1, exceto que as portas de controle são D1-D3.
Conexão de alimentação de 9V DC
A função do Terminal e do Jack é a mesma, pois eles são conectados internamente, e você pode escolher qualquer um deles conforme necessário.
IO controlando 4 relés on-board
Os 4 pinos D0-D3 podem ser conectados diretamente aos pinos 7-4 do Arduino, de modo que quatro relés possam ser facilmente controlados pelo Arduino.
Interface de controle RF 315/433MHz
Junto com os pinos de GND e 5V, eles formam a interface para RF de 315/433MHz com módulo codificador (pode ser comprado separadamente na Seeed Studio) para controlar remotamente os 4 relés.
Soquete em formato XBee para controle direto pelo Seeed RFBee
Os 4 relés podem ser controlados diretamente pelo RFBee através das 4 portas DIO do RFBee (pode ser adquirido separadamente na Seeed Studio).
Interface de controle em cascata do RFBee
Como o RFBee possui 12 portas DIO, mais 2 Relay Shields (mais 8 relés) podem ser controlados através de um único RFBee. HUB1 e HUB2 são as portas derivadas do RFBee (4 como um grupo), que são conectadas à interface RF de 315/433MHz do Relay Shield em cascata.
Uso
Com Arduino/Seeeduino
O Relay Shield pode ser diretamente controlado pelo Arduino

Passo 1. Conecte o Relay Shield na placa Arduino Duemilanove (ou compatível); Passo 2. Forneça alimentação de 9V DC ao Arduino; Passo 3. Baixe o código de exemplo e execute no Arduino IDE.
Se estiver usando o Arduino pela sua conexão USB para alimentação, você também deve fornecer alimentação de 9V DC ao Relay Shield ou os relés não irão comutar.
Os relés 1-4 podem ser ativados configurando as portas 4-7 do Arduino como saída e fazendo um digitalWrite(portNumber,HIGH).
Use COMx e NCx (normalmente fechado) ou NOx (normalmente aberto) para comutar a energia para o dispositivo controlado.
Com RFBee
Um RFBee controla um Relay Shield

Passo 1. Baixe o código Arduino para o RFBee escravo e mestre.
Passo 2. Conecte o RFBee escravo ao Relay Shield.
Passo 3. Forneça alimentação de 9V DC ao Relay Shield.
Passo 4. Alimente o RFBee mestre com 3,3V pelo UartSBee ou outro adaptador.
Um RFBee controla 3 Relay Shields

Passo 1. Baixe o código Arduino para o RFBee escravo e mestre.
Passo 2. Conecte o RFBee escravo ao Relay Shield.
Passo 3. Conecte o segundo e o terceiro Relay Shield ao shield principal conectando os pinos RF de 315/433MHz ao hub1 e hub2. (Nota: 5VDC e GND também precisam ser conectados).
Passo 4. Forneça alimentação de 9V DC ao Relay Shield. (Nota: os Relay Shields estendidos NÃO precisam de fonte de alimentação extra).
Passo 5. Alimente o RFBee mestre com 3,3V pelo UartSBee ou outro adaptador.
Com Módulo RF de 315/433MHz

Passo 1. Conecte e solde o receptor no Relay Shield.
Passo 2: Forneça alimentação de 9V DC ao Relay Shield.
Passo 3: Controle o transmissor.
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Data de lançamento |
|---|---|---|
| Relay shield V1.0 | Lançamento público inicial | 31/03/2010 |
| Relay shield V1.1 | ||
| Relay shield V1.2 | ||
| Relay shield V1.3 |
| 01/12/2011 |
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
-
[EAGLE] Arquivos Eagle do Relay Shield
-
[PDF]PCB do Relay shield
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.