Relay Shield v3

O Relay Shield oferece uma solução para controlar dispositivos de alta corrente que não podem ser controlados pelos pinos de I/O digitais do Arduino devido aos limites de corrente e tensão.
O Relay Shield possui quatro relés de alta qualidade e fornece interfaces NA/NF, quatro indicadores LED dinâmicos para mostrar o estado ligado/desligado de cada relé e o formato de shield padronizado para fornecer uma conexão simples à placa Arduino/Seeeduino ou a outras placas compatíveis com Arduino.
Recursos
- Compatível com Arudino Uno/Leonardo/Seeeduino; Outras placas ou microcontroladores via cabos jumper
- Interface via pinos de I/O digitais 4, 5, 6 e 7
- Bornes de parafuso para o relé
- Formato e design de shield padronizados
- LEDs indicadores de status de funcionamento para cada relé
- Relés de alta qualidade
- Pinos de relé COM, NO (Normalmente Aberto) e NC (Normalmente Fechado) para cada relé
- Atualização dos pinos SCL, SDA, IOREF, NC.
Especificação
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
Tensão de Alimentação | 4.75 | 5 | 5.25 | VCC |
Corrente de Trabalho | 8 | - | 250 | mA |
Tensão de Comutação | - | - | 30 | VCC |
Corrente de Comutação | - | - | 8 | A |
Frequência | - | 1 | - | HZ |
Potência de Comutação | - | - | 70 | W |
Vida Útil do Relé | 100000 | - | - | Ciclos |
Descarga ESD por contato | - | ±4 | - | KV |
Descarga ESD pelo ar | - | ±8 | - | KV |
Dimensão | - | 68.7X53.5X30.8 | - | mm |
Peso Líquido | - | 55±2 | - | g |
- Coloque 2 camadas de fita isolante sobre o conector USB do Arduino. Isso evitará que o Relay Shield entre em contato.
- Não opere com tensão superior a 35V CC.
Descrição da Interface do Shield

- Digital 4 – controla o pino COM4 do RELAY4 (localizado em J4)
- Digital 5 – controla o pino COM3 do RELAY3 (localizado em J3)
- Digital 6 – controla o pino COM2 do RELAY2 (localizado em J2)
- Digital 7 – controla o pino COM1 do RELAY1 (localizado em J1)
Descrição dos Pinos da Interface/Terminal J1:
-
COM1 (Pino Comum) : O pino do relé controlado a partir do pino digital.
-
NC1 (Normalmente Fechado): Este terminal será conectado a COM1 quando o pino de controle do RELAY1 (pino de I/O Digital 7) estiver em nível baixo e será desconectado quando o pino de controle do RELAY1 estiver em nível alto.
-
NO1 (Normalmente Aberto): Este terminal será conectado a COM1 quando o pino de controle do RELAY1 (pino de I/O Digital 7) estiver em nível alto e será desconectado quando o pino de controle do RELAY1 estiver em nível baixo.
Os terminais J2-4 são semelhantes ao J1, exceto pelo fato de controlarem, respectivamente, RELAY2-RELAY4.
Apenas quatro pinos de I/O digitais do Arduino, os pinos 4-7, são necessários para controlar os quatro relés diferentes. Além disso, os pinos 5V e dois GND do Arduino também são necessários para alimentar o Relay Shield.
Operação/Tutorial de Relés
Relés são basicamente chaves eletromagnéticas: quando o relé é energizado pelo circuito de controle (ou seja, quando uma tensão e corrente são aplicadas à bobina), a corrente e a bobina criam um campo magnético que consegue atrair o terminal COM em direção ao terminal NO; quando o circuito de controle remove a tensão e a corrente aplicadas, o terminal COM retorna ao contato com o terminal NC devido a uma força mecânica (normalmente uma mola).
Algumas aplicações práticas de relés incluem: controle de alta tensão usando baixa tensão, controle de motores, controle remoto, alarme anti-interferência, alarme automático de temperatura, incubadoras e assim por diante.
Uma aplicação de controle de motor com um relé e um motor é mostrada abaixo:


No caso do Relay Shield, os dois terminais do “Circuito de Controle” para cada um dos quatro relés são controlados por apenas um pino de I/O digital do Arduino. Os pinos 4, 5, 6 e 7 controlam, respectivamente, os relés 4, 3, 2 e 1.
Exemplo(s)/Uso do Relay Shield
Agora que você sabe como um relé funciona internamente, vamos mostrar como usar o Relay Shield.
Exemplo nº 1: Controle de Motor CC
1.Empilhe o Relay Shield sobre a placa de desenvolvimento Arduino.
2.Conecte o Arduino ao seu PC usando um cabo USB.
3.Usaremos o RELAY3 para controlar o motor CC. Conecte o motor CC e o Relay Shield como mostrado no esquema e na figura abaixo:


A fonte de alimentação externa na figura acima pode ser uma bateria ou uma fonte de alimentação. A fonte externa deve ser capaz de fornecer corrente suficiente e estar ajustada para a tensão correta do motor. Em nossos testes, usamos uma bateria de lítio como fonte de alimentação externa para o motor.
4.Inicie a IDE Arduino e carregue o seguinte código para a placa Arduino:
int MotorControl = 5; // Digital Arduino Pin used to control the motor
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// declare pin 5 to be an output:
pinMode(MotorControl, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(MotorControl,HIGH);// NO3 and COM3 Connected (the motor is running)
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
digitalWrite(MotorControl,LOW);// NO3 and COM3 Disconnected (the motor is not running)
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
}
Quando você tiver carregado o código na sua placa Arduino/Seeeduino, o motor deverá funcionar por um segundo, parar por outro segundo e repetir o processo indefinidamente. Quando o motor estiver funcionando (NO3 e COM3 estão conectados), o indicador LED NO3 ficará aceso.
Exemplo nº 2: Como Usar Mais de um Relay Shield com Apenas Uma Placa Arduino/Seeeduino
Como o Relay Shield usa pinos digitais no Arduino para controlar cada relé, mais de um Relay Shield pode ser usado com a mesma placa Arduino; para isso, basta seguir estes passos:
1.Empilhe um dos Relay Shields (vamos chamá-lo de Relay Shield nº 1) sobre a placa de desenvolvimento Arduino
2.Conecte outro Relay Shield (vamos chamá-lo de Relay Shield nº 2) usando cabos/fios jumper ao Relay Shield nº 1, como mostrado na figura abaixo:

- O pino GND do Relay Shield nº 1 está conectado ao pino GND do Relay Shield nº 2
- O pino 5V do Relay Shield nº 1 está conectado ao pino 5V do Relay Shield nº 2
- Os pinos Digitais 8, 9, 10 e 11 do Relay Shield nº 1 estão conectados, respectivamente, aos pinos Digitais 7, 6, 5 e 4 do Relay Shield nº 2.
3.Agora você pode controlar os relés 1, 2, 3 e 4 no Relay Shield nº 2 usando os pinos de I/O digitais 8, 9, 10 e 11 do Arduino. Veja o código de exemplo abaixo para controlar o RELAY1 no Relay Shield nº 2:
int relay1inShield2 = 8; // Digital Arduino Pin 8 is used to control relay 1 in Relay Shield #2
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// declare pin 8 to be an output:
pinMode(relay1inShield2, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(relay1inShield2,HIGH); // relay is energized (NO is connected to COM)
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
digitalWrite(relay1inShield2,LOW); // NO is disconnected from COM
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
}
Leitura Relacionada
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.