Renbotics Servo Shield Rev

O Renbotics ServoShield é um shield compatível com Arduino que usa dois contadores década 4017 para acionar até 16 servos utilizando apenas 4 pinos (pinos digitais 6 a 9) e apenas um timer de 8 bits (Timer 2) no modo padrão ou dois timers de 16/8 bits (Timer 1 e Timer 2 para Duemilanove ou Timer 3 para Mega) no modo de alta precisão. Ele também inclui uma área de prototipagem estilo breadboard de 196 pontos.
Recursos
-
16 canais de servo
-
Conectores tipo borne para alimentação dos servos
-
Área de prototipagem estilo breadboard com 196 pontos
-
Compatível com Arduino Duemilanove e Arduino Mega
-
API fácil de usar
Ideias de Aplicação
-
Robótica
-
Animatrônica
-
Arte Mecatrônica
Uso
Instalação de Hardware
Vista montada:

Programação
Exemplo 1: Varredor de servo simples
#include <ServoShield.h>
ServoShield servos; //Create a ServoShield object
void setup()
{
for (int servo = 0; servo < 16; servo++)//Initialize all 16 servos
{
servos.setbounds(servo, 1000, 2000); //Set the minimum and maximum pulse duration
servos.setposition(servo, 1500); //Set the initial position of the servo
}
servos.start(); //Start the servo shield
}
void loop()
{
for(int pos = 1000; pos < 2000; pos++) //Move the servos from 0 degrees to 180 degrees
{ //in steps of 1 degree
for (int i = 0; i < 16; i++) //for all 16 servos
servos.setposition(i, pos); //Tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(1);
}
for(int pos = 2000; pos >= 1000; pos--)//Move the servos from 180 degrees to 0 degrees
{
for (int i = 0; i < 16; i++) //all 16 servos
servos.setposition(i, pos); //Tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(1);
}
}
Lista de Materiais (BOM) / lista de peças
-
2 x 4017 Decade Counter DIP16
-
2 x Capacitores de 10 nF
-
2 x Headers fêmea de empilhamento para shield de 6 pinos
-
2 x Headers fêmea de empilhamento para shield de 8 pinos
-
1 x Borne de 2 pinos
-
3 x Headers macho separáveis de 16 pinos
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
|---|---|---|
| v1.1 | Lançamento público inicial | 23 de ago de 2009 |
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.