Tela LCD de Substituição para DSO nano

LCD de substituição para DSO nano, compre este se você quebrou o original do seu DSO. Observe que você precisa de habilidade básica de soldagem para instalar este LCD no seu DSO.
Uso
Instalação de Hardware
Desmonte o seu DSO nano
Desmontar o seu DSO nano é bem fácil, mas ainda vale a pena escrever um tutorial para que as pessoas saibam como o DSO nano é por dentro antes de abri‑lo.
Nota: Este tutorial é apenas para fins informativos. Desmonte o DSO nano e siga este tutorial por sua própria conta e risco!
Você vai precisar de:
-
Uma faca afiada (ou outra coisa pontiaguda)
-
Uma chave de fenda de 1,4 mm

Primeiro você precisa remover o painel superior usando uma faca afiada. O painel superior está preso ao corpo com cola; faça isso devagar, ou você irá danificar o painel de acrílico.

Aqui você pode ver 6 parafusos (marcados com círculos brancos) depois que o painel superior é removido. Remova‑os com uma chave de fenda de 1,4 mm e, em seguida, vá para o próximo passo.

Remova os outros 2 parafusos; agora você deve conseguir separar a sub‑placa da placa‑mãe.

Fotos detalhadas da sub‑placa. 6 botões de cúpula metálica foram soldados no lado superior, e 1 conector TRS de 3,5 mm, 1 conector Mini USB na parte inferior. Há também um conector placa a placa para unir as 2 PCBs separadas.

Pronto, agora você pode retirar a tela e a placa‑mãe do gabinete.

-
controladora: STM32
-
fonte de tensão estabilizada: saída de tensão de 3,3 V
-
fonte de tensão estabilizada: saída de tensão de 3,0 V
-
fonte de tensão estabilizada: usa um transceptor RS‑232 P3232 para fornecer tensões de +5 V e -5 V
-
amplificador operacional J‑FET duplo de uso geral: para separar e escalar o sinal de entrada
-
multiplexador analógico de 8 canais: altera o canal correspondente para diferentes V/div
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.