Pular para o conteúdo principal

SDLogger - Registrador de Dados Open Hardware

SDLogger é um registrador serial simples baseado no OpenLog de Nathan Seidle/SparkFun. Ele utiliza um processador ATmega644P rodando a 14,7456 MHz e registra em cartões SD de tamanho padrão. Ele é compatível tanto com cartões SD padrão (FAT16) quanto com cartões SDHC (FAT32). O SDLogger é fornecido com o firmware OpenLog 1.61 instalado (compilado com suporte a SDHC/FAT32 e grande buffer de entrada de 2048 caracteres), juntamente com um bootloader compatível com Arduino para facilitar a atualização de programa.

Recursos

  • Simples de configurar e usar

  • Registra automaticamente os dados recebidos na porta de entrada serial

  • Pode ser configurado usando um arquivo de configuração no cartão SD

  • Suporta taxas de baud seriais de 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 e 230400 em 8-N-1.

  • Suporta tanto cartões SD padrão de até 2 GB (FAT16) quanto cartões SDHC de até 16 GB (FAT32)

  • Grande buffer de entrada (2048 caracteres)

  • Formato de cartão SD de tamanho padrão

  • Oscilador de cristal de 14,7456 MHz para geração precisa da taxa de baud

  • Faixa de tensão de entrada: 3,3 a 12 V

  • Bootloader compatível com Arduino instalado para fácil atualização de programa

  • Suporte completo ao ambiente Arduino - pode ser usado como uma placa Arduino de baixo custo para desenvolvimento de programas

  • Portas de E/S suportadas no ambiente Arduino (além da porta serial principal): 4 entradas analógicas, segunda porta serial, porta I2C

  • Procedimento simples de restauração do firmware original do SDLogger usando o ambiente Arduino

  • Hardware/firmware do SDLogger projetado por Saanlima/Magnus Karlsson e lançado sob a licença CC BY-SA v3

  • Arquivos de projeto, código Arduino e outros códigos portados disponíveis no GitHub

Documentação

  1. Páginas wiki do SDLogger

  2. Páginas wiki do OpenLog (muitas das informações aqui também são relevantes para o SDLogger)

Créditos

  1. O firmware FAT16/FAT32 foi originalmente projetado por Roland Riegel e é disponibilizado sob a licença GPL v2.

  2. Hardware e firmware do OpenLog desenvolvidos pelo OpenLog de Nathan Seidle/SparkFun e lançados sob a licença CC-SA v3

  3. Biblioteca Arduino SdFat escrita por Bill Greiman e disponibilizada sob a licença GPL v3

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...