Shield de Cartão SD
Estes são shields de cartão SD. Ele fornece um espaço de armazenamento para o seu Arduino. Os usuários podem ler/gravar o cartão SD por meio da biblioteca SD integrada do Arduino. Ele suporta cartões SD, SDHC e Micro SD.
![]() | ![]() |
| SD Card Shield V3.0 | SD Card shield V4.0 |
Aqui está a comparação entre várias versões do SD Card Shield:
| Parâmetro | SD Card Shield V3.0 | SD Card Shield V4.0 |
|---|---|---|
| Tensão de operação | +2.7V~+3.6V | +5V |
| Protocolo de comunicação | SPI | SPI |
| Soquete de cartão SD | Dois soquetes (soquete de cartão SD e soquete de cartão Micro SD) | um soquete SD padrão (inclui adaptador que permite o uso de cartões Micro SD) |
| Shield padrão | Não | Sim |
| Tipo de cartão suportado | Cartão SD (≤2G); cartão Micro SD (≤2G); cartão SDHC (≤16G) | Cartão SD (≤16G); cartão Micro SD (≤2G); cartão SDHC (≤16G) |
| Compatibilidade | Não compatível com Mega | Compatível com Mega |
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.