SD Card Shield V3.0

O shield SD card v3.0 adiciona armazenamento ao seu projeto Arduino. Ele é compatível com cartões SD, SDHC ou MicroSD TF. Use a chave seletora on-board para selecionar o tipo de cartão SD. O shield é compatível com um e somente um formato de cartão SD por vez, SD/SDHC ou MicroSD. Antes de usar um cartão SD ou MicroSD, ajuste a chave "SELECT" do shield para a posição correta: apontando para o slot SD/SDHC ou para o slot MicroSD.
O SD Card shield v3.0 utiliza somente as portas SPI do Arduino. O shield também é empilhável, então shields adicionais podem ser conectados em cima. Há soquetes compatíveis com Grove para as portas I2C e UART na placa.
O SD Card shield v3.0 utiliza o pino 10 como chip select. Certifique-se de que outros shields empilhados não utilizem esse mesmo pino. Veja a versão v4.0 deste shield para uma versão que utiliza o pino 4.
As próximas linhas foram adicionadas por usuários: Este shield funciona bem com o Arduino Mega 2560, você só precisa fazer as conexões apropriadas. 4ou10 →53, 11→51, 12 →50 e 13 →52. Essa configuração funciona bem desde que você se certifique de não atribuir mais nada a esses pinos.
Modelo: INT106D1P
Recursos
-
Compatível com Arduino/Seeeduino( Não compatível com Mega)
-
Compatível com Grove
-
Suporta cartão SD, cartão Micro SD e cartão SDHC
-
Compatível com tensão lógica de 3,3 V e 5 V
-
Alimentação DC de 2,6~3,6 V
Especificações
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão | 2,7 | 3,3 | 3,6 | V |
| Corrente | 0,159 | 40 | 200 | mA |
| Tipo de Cartão Suportado | Cartão SD(≤2G); Cartão Micro SD(≤2G); Cartão SDHC(≤16G) | / | ||
| Dimensão | 57.15x44.70x19.00 | mm | ||
| Peso Líquido | 16,6 | g |
Função da Interface
D10 – Usado para CS do SPI
D11 – Usado para MOSI do SPI
D12 – Usado para MISO do SPI
D13 – Usado para SCK do SPI
Conectores Grove - Um para a porta serial Uart e o outro para a porta I2C.
Uso
Instalação de Hardware
Conecte o SD Card Shield ao Arduino; insira seu cartão SD no soquete e certifique-se de que o seletor de cartão esteja apontando para o lado correto (cartão padrão ou micro). Em seguida, conecte o Arduino ao PC com um cabo USB.
Aviso: Não insira o cartão SD e o cartão microSD no shield ao mesmo tempo.

Software
Primeiro você precisa de um cartão SD ou micro SD e, em seguida, formatar o cartão SD como FAT16 ou FAT32, se necessário.
Formate o cartão SD como nas capturas de tela abaixo:

-
Baixe a versão mais recente do SdFat for Arduino.
-
Descompacte este pacote e coloque-o no programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries.
-
Selecione a placa Arduino correspondente, como Arduino UNO ou Duemilanove ou outras, e a porta COM que você está usando.
-
Faça o upload do sketch Sdinfo. A imagem a seguir mostra o resultado no monitor serial. Claro que você pode fazer o upload de outros sketches.

-
Se ocorrer um erro, verifique novamente todas as etapas e certifique-se de que o cartão SD está funcionando. Se nada disso resolver o problema, tente substituir o cartão SD. Com isso feito, você pode dar uma olhada em outros exemplos da biblioteca para leitura, gravação e registro de dados com um GPS ou relógio de tempo real. Aproveite!
FAQ
-
O cartão SD não pode ser inicializado.
-
Por favor, reformate o cartão SD para FAT/FAT32. Se ainda não funcionar, recomenda-se baixar o SD Formatter e reformatar o cartão SD com esse software.
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
|---|---|---|
| v3.0 | Lançamento da V3.0 | 2012/3/29 |
| v3.1 | Regulador de tensão atualizado para MIC5205 | 2012/5/10 |
Visualizador Online do Esquemático do SD Card Shield v3.1
Visualizador Online do Esquemático do SD Card Shield v3.0
Recursos
-
[PDF]SD Card Shield pdf
-
[Eagle] Arquivo Eagle do SD Card Shield v3.0.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.