Pular para o conteúdo principal

Seeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape com Toque Resistivo

Green LCD Cape with Resistive Touch é projetado para SeeedStudio Beagle bone® Green ou Beagle bone Black com um compacto LCD de 5 polegadas, que é menor do que um de 7 polegadas, mas fornece uma resolução de 800x480 usando uma camada de touchscreen resistivo de 4 fios para interações do usuário. É fácil de configurar apenas conectando o cabeçalho de 2x46 pinos ao SeeedStudioBeaglebone®Green/Beaglebone®Black, que fornece tudo o que o cape requer, como alimentação e sinais de exibição. Além disso, o cape pode ser alimentado pela porta micro USB integrada na parte de trás. Botões abaixo da tela, LEFT, RIGHT, UP, DOWN e ENTER, fornecem uma maneira alternativa de interagir com sua tela. Dois LEDs são usados para indicação de status de energia e usuário.

5 Polegadas

7 Polegadas

Recursos​


  • Resolução de até 800x480 (5 polegadas) / 1024x600 (7 polegadas)
  • Touchscreen resistivo
  • 5 botões incluindo LEFT, RIGHT, UP, DOWN e ENTER
  • Compatível com Debian
  • Retroiluminação ULP
  • 4 x furos de montagem de 3 mm
  • Fonte de alimentação USB integrada

Especificações​


NomeValor
Dimensão200mm x130mm x50mm
PesoP.B. 120g
Tensão de trabalho5V
Corrente de trabalho110mA
Potência0,55W

Aplicação​


Use-o com BeagleBone® para exibir qualquer coisa que você quiser.

Hardware​


SN74HC245

  • Grande faixa de corrente de acionamento de IO

Chave de endereço I2C do Cape

  • Chave de configuração de endereço I2C

CAT4139TD

  • Retroiluminação, corrente e tensão constantes

Lista de peças​

NomeQuantidade
Green LCD Cape with Resistive Touch1

Primeiros Passos​


Será mostrado a você como começar passo a passo nesta seção.

Preparação​

  • Placa BeagleBone® Green ou placa BeagleBone® Black (com instalação do SO) × 1.
  • Cabos USB (tipo A para micro tipo B) × 2.

Conexão de Hardware​

nota

A placa BeagleBone® Green e o Green LCD Cape with Resistive Touch precisam estar conectados via USB para fornecimento de energia suficiente.

Configuração de Software​

  1. Verifique qual porta COM a placa BeagleBone® Green está usando no Gerenciador de Dispositivos

  1. Acesse o sistema da placa BeagleBone® Green usando o putty com a porta COM.

conta: debian, senha: temppwd

  1. Modifique as configurações em /boot/uEnv.txt
sudo nano /boot/uEnv.txt

Para a tela de 7 polegadas:

Para a tela de 5 polegadas:

Para dispositivos de exibição que usam o HDMI do BeagleBone®, descomente disable_uboot_overlay_video=1

  1. Reinicie o sistema. O LED estará piscando e você verá esta janela

Recursos​


Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...