Pular para o conteúdo principal

Seeed Arduino Serial

Comunicações seriais fornecem uma maneira fácil e flexível para sua placa Arduino interagir com seu computador e outros dispositivos. Implementar comunicações seriais envolve hardware e software. O hardware fornece a sinalização elétrica entre o Arduino e o dispositivo com o qual ele está se comunicando. O software usa o hardware para enviar bytes ou bits que o hardware conectado entende.

A maioria das placas Arduino têm pelo menos uma Serial, algumas têm múltiplas Serials (o Arduino Mega tem 4 Serials).

Ela se comunica nos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX), bem como com o computador via USB. Portanto, se você conectar um dispositivo UART no pino 0 e no pino D1, deverá removê-los antes de fazer o download do programa via USB. Caso contrário, isso causará falha no envio do código.

Às vezes, você precisa de mais portas seriais do que o número de portas seriais de hardware disponíveis. Se este for o caso, você pode usar uma Software Serial que utiliza software para emular o hardware serial. A Software Serial exige muita ajuda do controlador Arduino para enviar e receber dados, portanto não é tão rápida ou eficiente quanto a serial de hardware.

Algumas placas, como a Seeeduino Stalker V3.1 e a Seeeduino Ethernet, não possuem suporte USB e exigem um adaptador para conexão ao seu computador que converte TTL para USB.

!!!Warning O TX/RX usa níveis lógicos TTL (5v/3,3v). Você não pode conectá-lo diretamente à porta serial RS232, que opera em +/-12v. Você precisa do conversor TTL para RS232 para alterar os níveis de tensão.

PLACASMicrocontroladorUSB SerialSerial de Hardware
Seeeduino V4.2, Seeeduino LotusAtmega328SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino MegaAtmega2560SerialSerial: 0(RX), 1(TX)Serial1: 19(RX), 18(TX)Serial2: 17(RX), 16(TX)Serial3: 15(RX), 14(TX)
Seeeduino Ethernet, Seeeduino GPRSAtmega328PNecessita adaptador USB para TTLSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino GPRSAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino CloudAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX), porta Grove UART e módulo Dragino HE
Seeeduino LiteAtmega32U4SerialSerial1: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino LoraWANATSAMD21G18SerialUSBSerial: Conectado ao módulo GPSSerial1: Conectado ao RHF76-052AM para comandos AT e 0(RX), 1(TX)SerialDebug: Conectado ao RHF76-052AM para atualização de firmware
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ATSAMD21SerialUSBSerial: Conectado à porta J2 UART GroveSerial1: Conectado a 0(RX), 1(TX)
Wio LinkESP8266SerialSerial: Conectado à porta Grove UART
Wio Tracker - GPS, BT3.0, GSM, Arduino CompatibleATSAMD21G18ASerialUSBSerialDBG: Conectado à porta Grove UARTserialMC20: Conectado ao MC20
Wio LTE Cat.1STM32F405RGSerialUSBserialDebug: Conectado ao EC21Serial: Conectado à porta Grove UART
Wio LTE Cat M1/NB-IoT TrackerSTM32F405RGSerialDebugSerialGrove: Conectado à porta Grove UARTSerialGSM: Conectado ao módulo LTE M1/NB-IOTSerialGNSS: Conectado ao módulo GPS

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...