Seeeduino
Seeeduino é uma placa compatível com Arduino. Ela é 100% compatível com o software, shields e IDEs do Arduino.
Na parte de hardware, foram feitas mudanças notáveis para melhorar a flexibilidade e a experiência do usuário.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Seeeduino_v2.21 | Seeeduino v3.0 | Seeeduino_v4.0 | Seeeduino_v4.2) |
Histórico de atualização de versão
| Revisão | Descrições | Data de lançamento |
|---|---|---|
| Seeeduino V0.9 | Primeira versão pública inicial | |
| Seeeduino v1.1 | 1.Corrigido bug - via desnecessária no fio do pino 4.2.Corrigido bug - rótulo coberto por engano pelos switches.3.Adicionada porta I2C e de sensor.4.Adicionado capacitor de 100uF para a chave vcc.5.Agrupados novos pinos em grade de 100 mil.6.Substituídos botões de reset por botões de metal.7.Reorganizados textos e rótulos para indicações mais claras. | |
| Seeeduino v2.12 | 1.Consumo de energia externa zero quando desligado2.Switches mais fortes3.Segunda fonte de alimentação para entrada direta de 5V. [Caution] USE 5V ONLY!4.Capacidade de drive de 150mA sob 3.3V5.PCB fino de 1,0mm para peso mais leve6.Linha extra reservada para pinos de cabeçalho | |
| Seeeduino v2.2 | 1.Seleção automática de energia USB/EXT2.Atualização do capacitor de alimentação3.Limpeza de layouts4.Reset mais fácil5.Cristal de quartzo real6.Diodo de energia externa alterado para 1N4004 (mais potência no pino Vin) | 16 de dez. de 2010 |
| Seeeduino v2.21 | 1.Atualizado para conector mini USB mais forte. | 12 de jan. de 2011 |
| Seeeduino v3.0 | 1.alterado conector JST para conector DC Jack.2.Adicionados dois conectores Grove. | 1 de jan. de 2012 |
| Seeeduino v4.0 | 1.Conversor DC-DC para reduzir a dissipação de energia. | 2.Removido switch RST. |
| Seeeduino v4.2 | 1.Adicionado um conector Grove2.Melhorado o projeto de alimentação | 24 de ago. de 2015 |
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.