Seeeduino Crypto (ATmega4809 ECC608)

Seeeduino Crypto é feito para criptografia. Ele é baseado no microcontrolador de alto desempenho ATmega4809 e no chip de criptografia microchip ECC608. Com a ajuda do chip de criptografia ECC608, você pode experimentar criptografia I2C e outras comunicações criptografadas.
Além da criptografia, o Seeeduino Crypto possui as mesmas funções que o Seeeduino V4.2 / Arduino Uno Rev3. Ele tem recursos de interface ricos, incluindo 6 pinos de entrada analógica, 14 pinos de E/S digitais, 5 para saída PWM, com 2 portas Grove I2C e 1 porta Grove UART. Basta conectá-lo e usar centenas de sensores e atuadores.
A solução de controle do Seeeduino Crypto é a mesma do ARDUINO UNO WIFI REV2. A diferença é que o Seeeduino Crypto não possui WIFI onboard. Você pode adicionar um módulo Arduino wifi, se necessário. Correspondentemente, o preço do Seeeduino Crypto é menos da metade do ARDUINO UNO WIFI REV2.
Este produto permite que os usuários experimentem o modo de criptografia da comunicação I2C com grande plasticidade.
Recursos
-
Microcontrolador ATmega4809 de alto desempenho
-
Chip criptográfico ECC608 de alta segurança, suporta SHA-256 e HMAC Hash / AES-128
-
2 Grove I2C + 1 Grove UART, fácil de prototipar
-
Alimentação Type C + transmissão de dados
Especificação
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Chip | Microcontrolador: ATMEGA4809-AFR / Criptografia: ECC608 |
| Clock Speed | 16Mhz |
| Recurso de E/S | Canais de Entrada Analógica: 6 /Pinos de E/S Digitais: 14 / Canais PWM: 5 |
| Interface Periférica | 2 Portas Grove I2C / 1 Porta Grove UART / 1 Interface ICSP /1 porta de dados USB Type C |
| Tensão de Operação | 5V |
| Fonte de Alimentação | 5V USB Type C / Entrada de Jack DC 8 -15 V |
Visão Geral de Hardware

-
Type C É a interface Type C da placa, conectada ao PC, usada como fonte de alimentação e para download.
-
LED RX / LED TX LEDs indicadores de comunicação serial TX, RX, convenientes para que os usuários saibam o status de envio e recebimento da comunicação serial.
-
DC Power Jack A tensão de entrada é 8V-15V.
-
Botão de Reset e LED de Reset Usados para reiniciar a placa, quando reiniciada, a luz de reset piscará.
-
LED de Alimentação O indicador de alimentação do sistema.
-
Chip ATMEGA32U4-MU O chip usado como USB para download UPDI é conectado ao MCU mestre ATMEGA4809-AFR para gravar o programa no MCU mestre.
-
Chip de Criptografia ATECC608 Um chip de criptografia para comunicação I2C.
-
Chip ATMEGA4809-AFR MCU onboard, como o chip de controle principal do sistema.
-
Conectores Grove Contém duas interfaces padrão Grove I2C e uma UART
Ao usar a porta serial para comunicar os dados de saída, deve haver um certo atraso de mais de 25 ms, caso contrário a porta serial pode travar.
Primeiros Passos
Esta parte é baseada no Arduino 1.8.10 em Windows 10.
Antes de tudo, você precisa instalar o Arduino Software.
Inicie o aplicativo Arduino
Dê um clique duplo no aplicativo Arduino (arduino.exe) que você baixou anteriormente.
Se o Arduino Software carregar em um idioma diferente, você pode alterá-lo na caixa de diálogo de preferências. Veja a página Arduino Software (IDE) para detalhes.
Abra o exemplo Blink
Abra o sketch de exemplo de piscar o LED: File > Examples >01.Basics > Blink.

Adicione o Seeeduino ao seu Arduino IDE
Clique em Tools > Board > Boards Manager, você pode digitar a palavra-chave 'MegaAVR' na barra de pesquisa, encontrar Arduino MegaAVR e instalá-lo.

Selecione sua placa
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecionando um Arduino Uon WIFI Rev2.

Selecione sua porta serial
Selecione o dispositivo serial da placa Arduino no menu Tools | Serial Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Arduino e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.

Carregue o programa
Agora, simplesmente clique no botão "Upload" no ambiente. Aguarde alguns segundos e, se o upload for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.

Alguns segundos após o término do upload, você deverá ver o LED do pino 13 (L) na placa começar a piscar (em laranja). Se isso acontecer, parabéns! Você colocou o Arduino em funcionamento. Se tiver problemas, consulte as sugestões de solução de problemas.
Recursos
-
Esquemático
Diagrama Esquemático do Seeeduino Crypto](https://files.seeedstudio.com/wiki/Seeeduino-Crypto-ATmega4809-ECC608-/res/Seeeduino-Crypto-(ATmega4809%26ECC608).zip)
-
Data Sheet
-
Referências
Referência da Linguagem Arduino
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.