Seeeduino Nano

O Seeeduino Nano é uma placa compacta semelhante ao Seeeduino V4.2/Arduino UNO, e é totalmente compatível com o Arduino Nano em pinagem e dimensões.
Assim como o Seeedunio V4.2, o Seeeduino Nano é construído em torno do Atmega328P -- microcontrolador AVR de 8 bits. Portanto, você pode usar o mesmo código de programa em ambas as placas. No entanto, as dimensões das duas são significativamente diferentes. Com menos de um quarto do tamanho, mas com quase os mesmos recursos, o Seeeduino Nano economizará mais espaço para o seu projeto, sendo mais adequado para cenários com espaço limitado.

O Seeeduino Nano oferece os mesmos recursos e experiência de alta qualidade do Arduino Nano por menos da metade do preço. Por outro lado, o Seeeduino Nano também fez as seguintes melhorias em comparação com o Arduino Nano. 1-Alterar o conector Mini-USB para Type-C, que é simétrico e reversível. 2- Adicionar um conector Grove I2C, com a ajuda do sistema Grove, você pode usar centenas de sensores e atuadores simplesmente conectando-os.
Mais uma coisa: sabemos que apenas um conector Grove on-board pode não ser suficiente, então fizemos este Grove shield for Arduino Nano, que possui 3 conectores Grove digitais, 3 conectores Grove analógicos, 1 conector Grove I2C e 1 conector Grove UART.
Características
- Placa minúscula de 43mm*18mm
- 16M ATmega328P
- Totalmente compatível com Arduino Nano
- USB Type C para programação e alimentação
- Conector Grove I2C on-board
- Compatível com breadboard
Especificações
| Item | Valor |
|---|---|
| Microcontrolador | ATmega328P |
| Entrada de alimentação | USB Type C |
| Tensão de operação | USB:5V |
| Pinos de E/S digitais | 14 |
| Canais PWM | 6 |
| Canais de entrada analógica | 8 |
| Corrente CC por pino de E/S | 40 mA |
| Tensão de entrada de IO | 5V |
| SRAM | 2 KB |
| Memória Flash | 32KB |
| Frequência máxima da CPU | 16 MHz |
Visão geral do hardware


A interface I2C não está equipada com um resistor de pull-up. Recomenda-se usar um resistor de 4,7k para puxar para VCC ao utilizá-la.
Alimentação
Em vez de fornecer alimentação pela porta Type C, você também pode usar os pinos VIN e GND para alimentar o Seeeduino Nano. Então a faixa de entrada de VIN é de 7V ~ 12 V.

O parâmetro máximo de potência
| Item | Valor |
|---|---|
| A corrente máxima de entrada do USB Type C | 2A |
| A corrente máxima de saída de VCC | 1A |
| A corrente máxima de saída do pino 3V3 | 200mA |
Primeiros passos
Hardware
Materiais necessários
- Seeeduino Nano x1
- Computador x1
- Cabo USB type C x1
Alguns cabos USB podem apenas fornecer energia e não transferir dados. Se você não tiver um cabo USB ou não souber se o seu cabo USB pode transmitir dados, você pode verificar seeed USB type C support USB 3.1 .
Conecte o Seeeduino Nano ao seu computador usando o cabo USB. O LED azul de alimentação (rotulado PWR) deve acender.
Software
- Passo 1. Você precisa instalar o software Arduino.
Inicie o aplicativo Arduino
Clique duas vezes no aplicativo Arduino (arduino.exe) que você baixou anteriormente.
Se o software Arduino for carregado em um idioma diferente, você pode alterá-lo na caixa de diálogo de preferências. Consulte a página Arduino Software (IDE) para mais detalhes.
- Passo 2. Abra o exemplo Blink
Abra o sketch de exemplo de piscar o LED: File > Examples >01.Basics > Blink.

- Passo 3. Adicione a placa Seeed
Siga o Seeed Board Intallation Guide e pesquise pela palavra-chave Seeeduino AVR para adicionar o Seeeduino Nano ao seu Arduino IDE.

Ao instalar a placa Seeeduino AVR, certifique-se de selecionar a versão 1.2.1 ou superior.
- Passo 4. Selecione sua placa e porta
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecionando um Seeeduino Nano.

Selecione o dispositivo serial da placa Arduino no menu Tools | Serial Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Arduino e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.

- Passo 5. Envie o programa
Agora, simplesmente clique no botão "Upload" no ambiente. Aguarde alguns segundos e, se o envio for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.

Alguns segundos após o término do envio, você deverá ver o LED do pino 13 (L) na placa começar a piscar (em laranja). Se isso acontecer, parabéns! Você colocou o Arduino para funcionar. Se tiver problemas, consulte as sugestões de solução de problemas.
Visualizador de esquemático online
Recursos
- [ZIP] Arquivo Eagle do Seeeduino nano
- [PDF] ATmega328-datasheet
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.