Pular para o conteúdo principal

Seeeduino Lite

enter image description here

Seeeduino Lite é um microcontrolador baseado no ATmega32U4. Assim como o Arduino Leonardo, ele dispensa um processador secundário necessário para comunicação USB-serial. E isso permite que o Seeeduino Lite apareça para o computador como um dispositivo USB, como teclado e mouse. Derivado do Leonardo, também incorporamos detalhes personalizados da série Seeeduino ao Seeeduino Lite, como tensão de operação selecionável, conectores Grove integrados e assim por diante. Ele possui 20 E/S digitais (7 das quais podem fornecer saída PWM), uma conexão micro USB, um conector de alimentação, um cabeçalho ICSP e um botão de reset. Ele contém tudo o que é necessário para suportar o microcontrolador; basta conectá-lo a um computador com um cabo USB ou alimentá-lo com um adaptador CA-CC para começar.

enter image description here

Especificações


  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Tensão de Operação: 5V
  • Tensão de Entrada (recomendada): 7-12V
  • Tensão de Entrada (limites): 6-20V
  • Pinos Digitais de E/S: 20
  • Canais PWM: 7
  • Canais de Entrada Analógica: 12
  • Corrente CC por Pino de E/S: 40 mA
  • Corrente CC para Pino de 3,3V: 50 mA
  • Memória Flash: 32 KB (ATmega32u4), dos quais 4 KB usados pelo bootloader
  • SRAM: 2,5 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
  • Velocidade de Clock: 16 MHz

Interface


enter image description here

U1: CI 78M05, regulador de tensão positivo de três terminais.

U3: CI LD1117, um regulador de tensão de baixa queda capaz de fornecer até 800mA de corrente de saída.

U5: CI Atmega32U4, microcontrolador AVR de 8 bits com 32K Bytes de Flash ISP e controladora USB.

Instalação do Driver


nota

Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Arduino

Baixe os arquivos de driver aqui: https://github.com/Seeed-Studio/Signed_USB_Serial_Driver.

Conecte o Seeeduino Lite ao seu computador através de um cabo micro USB.

Aguarde o aviso de novo hardware encontrado. Se o instalador não iniciar automaticamente, vá até o Gerenciador de Dispositivos do Windows e encontre a entrada do Seeeduino Lite.

enter image description here

Clique com o botão direito e escolha Atualizar driver. Quando for perguntado se deseja instalar automaticamente ou a partir de um local específico, selecione "Browse my computer for driver software".

enter image description here

Escolha "Search for the best driver in these locations" e marque a caixa "incude this location in the search". Clique no botão Browse e navegue até o driver que você baixou. Selecione a pasta de drivers e clique em OK.

enter image description here

enter image description here

Substitua dois arquivos no caminho do Arduino. Abra o diretório Arduino-1.0.1/hardware/arduino/cores/arduino e substitua o arquivo: USBCore.cpp pelo novo USBCore.cpp. E substitua o arquivo: boards.txt pelo novo boards.txt no caminho: Arduino-1.0.1/hardware/arduino. Agora você pode programar e usar o Seeeduino Lite como usa outras placas Arduino.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...