Pular para o conteúdo principal

Seeeduino LoRaWAN

enter image description here

Seeeduino LoRaWAN é uma placa de desenvolvimento Arduino com protocolo LoRaWan embutido, através da qual você pode começar rapidamente a experimentar a vantagem do LoRa no campo de IoT. Baseado no módulo de comunicação RHF76-052AM, o Seeeduino LoRaWAN é compatível com LoRaWAN Classe A/C e suporta uma variedade de frequências de comunicação.

Os 4 conectores Grove padrão on-board permitem que o Seeeduino LoRaWan se conecte de forma conveniente a centenas de sensores e atuadores Grove da Seeedstudio; como resultado, os usuários podem focar mais na própria aplicação sem se preocupar com o problema de compatibilidade entre diferentes módulos. Além disso, a placa incorpora um chip de gerenciamento de bateria de lítio integrado que permite que a placa seja carregada pela interface USB. Em modo de baixo consumo, uma bateria de lítio totalmente carregada pode alimentar a placa por vários meses.

Se você deseja construir uma aplicação de IoT rapidamente, o Seeeduino LoRaWAN é a sua melhor escolha.

Versão do ProdutoData de LançamentoComo Comprar
Seeeduino LoRaWAN20 de Dez, 2016enter image description here
Seeeduino LoRaWAN W/GPS20 de Dez, 2016enter image description here

Alteração de Versão​

ItemSeeeduino LoRaWAN W/GPSSeeeduino LoRaWAN
Chip PrincipalATSAMD21ATSAMD21
Comunicação GPS√x
MóduloRHF76-052DMRHF76-052AM
Tempo de Lançamento do Módulo20182018
nota

Atualize o firmware na primeira vez que for usá-lo. Sempre conecte uma bateria Lipo de 3.7V caso a alimentação via USB não seja suficiente.

dica

Seeeduino LoRaWAN W/GPS é composto por um módulo GPS.

Recursos​

  • Corrente mínima (bateria lipo de 3.7V) - 2mA
  • Corrente mínima (bateria lipo de 3.7V e remover LED PWR) - 80 uA

Arduino/Processador

  • ATSAMD21G18 @ 48MHz com lógica/alimentação de 3.3V
  • Compatível com Arduino (baseado no bootloader Arduino Zero)
  • Embutido com chip de gerenciamento de bateria de lítio e LED indicador de status
  • 20 GPIOs
  • 4 conectores Grove on-board
  • 18 pinos PWM
  • 6 entradas analógicas
  • 1 saída analógica (A0)
  • Regulador de 3.3V com saída de 200mA
  • Botão de reset

LoRaWAN/RHF76-052

  • 1.45uA de corrente em modo sleep em WOR (especificação do módulo, não da placa)
  • Alto orçamento de enlace de 160dB. Sensibilidade de -140dBm e potência de saída de 19dBm.
  • Banda dupla, 434/470MHz e 868/915MHz
    • 19dBm@434MHz/470MHz
    • 14dBm@868MHz/915MHz
  • Suporta protocolo LoRaWAN, Classe A/C
  • Comunicação de alcance ultra longo
  • Consumo de energia ultra baixo
  • Atualização de firmware
  • Tamanho pequeno: 23mm X 28mm com encapsulamento SMT de 33 pinos
atenção

Diferente da maioria das placas Arduino & Genuino, a Zero funciona a 3.3V. A tensão máxima que os pinos de I/O podem tolerar é 3.3V. Aplicar tensões maiores que 3.3V a qualquer pino de I/O pode danificar a placa.

Especificação​

ItemValor
MicrocontroladorATSAMD21G18, ARM Cortex M0+ de 32 bits
Tensão de Operação3.3V
Pinos Digitais de I/O20
Pinos PWMTodos exceto os pinos 2 e 7
UART2 (Nativo e Programação)
Pinos de Entrada Analógica6, canais ADC de 12 bits
Pinos de Saída Analógica1, DAC de 10 bits
Interrupções ExternasTodos os pinos exceto o pino 4
Corrente DC por Pino de I/O7 mA
Memória Flash256 KB
SRAM32 KB
EEPROMNenhuma
Velocidade de Clock48 MHz
Comprimento68 mm
Largura53 mm
Peso19.6g(sem GPS), 19.9(com GPS)

Ideias de Aplicação​

  • Internet das Coisas
  • Casa Inteligente
  • Segurança
  • Rede Elétrica Inteligente
  • Fazenda Inteligente
  • Parque Inteligente
dica

Use módulos Grove para expandir sua aplicação

Há 4 conectores Grove na placa. Se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre Grove, consulte Grove System para mais detalhes. Em resumo, Groves são centenas de sensores em estilo padronizado, que consistem em sensores, atuadores, displays, bem como comunicação.

Visão Geral de Hardware​

enter image description here

  • 1. Micro USB - Programar e fornecer alimentação para a placa
  • 2. Conectores Grove
  • 3. Entrada de bateria Lipo JST2.0 (3.7V) e LED de status de carregamento
  • 4. Botão DFU - botão do modo de firmware
  • 5. Botão de Reset
  • 6. Pinagem Arduino
  • 7. Pinos ICSP
  • 8. LED de modo de firmware
  • 9. Antena de fio
  • A. Antena uFL
  • B. Módulo RF - RHF76-052AM
  • C. Processador ARM Cortex M0 - ATSAMD21G18
  • D. LEDs
    • RX/TX - pisca quando há dados na UART (de/para USB)
    • L - um LED conectado ao D13
    • PWR - alimentação
dica

Se você quiser usar os 4 conectores Grove on-board, use digitalWrite(38, HIGH) para ligar o VCC. Caso contrário, você não conseguirá fornecer energia para os módulos Grove.

Mapa de Pinos

Nome do PinoNº GPIOInterrupção ExternaPWMEntrada AnalógicaSaída AnalógicaFunção
0#0SIMSIMRX(Serial)
1#1SIMSIMTX(Serial)
2#2SIM
3#3SIMSIM
4#4SIM
5#5SIMSIM
6#6SIMSIM
7#7SIM
8#8SIMSIM
9#9SIMSIM
10#10SIMSIM
11#11SIMSIM
12#12SIMSIM
13#13SIMSIM
SDA#20SIMSIM
SCL#21SIMSIM
A0#A0SIMSIMSIMSIM
A1#A1SIMSIMSIM
A2#A2SIMSIMSIM
A3#A3SIMSIMSIM
A4#A4SIMSIMSIMTensão da Bateria
A5#A5SIMSIMSIMStatus de Carga
nota

Todos os pinos podem atuar como Entrada e Saída Digital

Primeiros Passos​

nota

Se esta é a primeira vez que você usa Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino

Primeiro você precisa instalar a versão mais recente da Arduino IDE e ADICIONAR o Seeeduino LoRa ao seu Arduino IDE.

Instalar o Driver (Para Windows)​

Quando você inserir a placa pela primeira vez, deverá obter um dispositivo USB COM chamado Seeeduino LoRaWAN que precisa da instalação de um driver. Clique no botão abaixo para baixar o driver para a placa.

enter image description here

Para garantir que o driver foi instalado com sucesso, abra o Gerenciador de Dispositivos para verificar se Seeeduino LoRaWAN existe.

enter image description here

Agora podemos fazer upload do nosso primeiro demo - Blink para o Seeeduino LoRaWAN.

Abra o seu Arduino IDE e clique em File > Examples > 01.Basics > Blink para abrir o sketch ou copie o código abaixo:

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

E então,

  • Clique em Tools > Board > Seeeduino LoRaWAN

Se você não conseguir encontrar o Seeeduino LoRaWAN, verifique How to Add Seeed boards to Arduino IDE

  • Clique em Tools > Port para selecionar a porta correta. (Não escolha COM1)

enter image description here

Em seguida, clique no botão Upload no canto superior esquerdo do Arduino IDE; segundos depois o sketch terá sido enviado com sucesso.

enter image description here

Se o upload for bem-sucedido, você deverá ver algumas informações em vermelho e, por favor, observe o LED on-board, ele estará piscando.

enter image description here

2. Bateria​

Você pode alimentar a placa por meio de uma bateria Lipo de 3.7V. Há um cabo JST2.0 incluído; use-o se você não conseguir uma bateria com conector JST2.0.

atenção

Certifique-se de que o polo positivo e o negativo da sua bateria estejam conectados corretamente, caso contrário a placa pode ser danificada.

O pino de status de carga e o pino positivo da bateria foram conectados a A4 e A5, o que permite detectar o status de carga e medir a tensão da bateria via código.

Copie e envie o código abaixo para detectar o status da bateria.

// battey of Seeeduino LoRaWAN

const int pin_battery_status = A5;
const int pin_battery_voltage = A4;

void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(pin_battery_status, INPUT);
}

void loop() {

int a = analogRead(pin_battery_voltage);
float v = a/1023.0*3.3*11.0; // there's an 1M and 100k resistor divider
SerialUSB.print(v, 2);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(digitalRead(pin_battery_status));

delay(1000);
}
nota

O status de carga retorna 0 enquanto carrega, retorna 1 quando a carga é concluída ou nenhuma bateria está inserida.

3. Exemplo de Envio e Recebimento​

Há uma biblioteca bem escrita para os módulos LoRaWAN; para aplicações simples você nem precisa saber muito sobre o protocolo LoRa, que é complexo e difícil de ler. E observe que você ainda precisa de algum conhecimento sobre o protocolo LoRa se quiser uma aplicação avançada. Você não precisa baixar a biblioteca, ela já está incluída no pacote. Você pode abri-la em File > Examples > LoRaWAN. Esses exemplos incluem:

  • p2p-tx
  • p2p-rx
  • ABP
  • OTAA

Você precisa de 2 unidades do Seeeduino LoRaWAN para completar este exemplo, uma para envio e outra para recebimento.

3.1 Envio P2P​

Abra sua IDE Arduino e clique em File > Examples > LoRaWAN > p2p_tx para abrir o sketch ou você pode copiar o código abaixo. Este sketch irá transmitir uma string "Hello World!" a cada 3000 ms.

// Seduino LoRaWAN - TX example
#include <LoRaWan.h>

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
lora.transferPacketP2PMode("Hello World!");
SerialUSB.println("Send string.");
delay(3000);
}

3.2 Recebimento P2P​

Abra sua IDE Arduino e clique em File > Examples > LoRaWAN > p2p_rx para abrir o sketch ou você pode copiar o código abaixo.

// Seduino LoRaWAN - RX example
#include <LoRaWan.h>

unsigned char buffer[128] = {0, };

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
short length = 0;
short rssi = 0;

memset(buffer, 0, 128);
length = lora.receivePacketP2PMode(buffer, 128, &rssi, 1);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}

Depois que ambos os sketches forem carregados corretamente, abra o monitor serial da placa receptora e verifique se você consegue obter alguns dados como abaixo.

enter image description here

3.3 ABP​


#include <LoRaWan.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned char data[2] = {1, 2};
char buffer[256];

void setup(void)
{
dht.begin();

SerialUSB.begin(115200);
//while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWABP);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 867.7);
lora.setChannel(1, 867.9);
lora.setChannel(2, 868.8);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 867.7);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);
}

void loop(void)
{
bool result = false;

delay(2000);
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();

//result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
result = lora.transferPacket(data, 2, 10);
data[0] = h;
data[1] = t;

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}

  • Etapa 6. Para servidor local, clique em Application->Seeed (o nome da aplicação que você acabou de adicionar)->View application data; você verá os dados que acabou de enviar a partir do Seeeduino_LoRAWAN. Para o servidor Loriot, vá para Dashboard -> Applications -> SampleApp -> Device, clique no Node Device EUI ou DevAddr e você encontrará aqui os dados que acabou de enviar.

3.4 OTAA​

  • Etapa 1. Consulte o User Manual Seção 3.2.3 para configurar o gateway.
  • Etapa 2. Para o Seeeduino Lorawan, abra sua IDE Arduino e clique em File > Examples > LoRaWAN > OTAA e consulte o código.
#include <LoRaWan.h>


unsigned char data[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0xA,};
char buffer[256];


void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWOTAA);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 868.1);
lora.setChannel(1, 868.3);
lora.setChannel(2, 868.5);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 868.1);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);

while(!lora.setOTAAJoin(JOIN));
}

void loop(void)
{
bool result = false;

result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
//result = lora.transferPacket(data, 10, 10);

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}

4. Dados de GPS​

nota

Este capítulo funciona apenas com o Seeeduino LoRaWAN W/GPS.

4.1 NMEA​

  • Etapa 1. Copie o código abaixo para o seu Seeeduino LoRaWAN W/GPS.
void setup()
{
Serial2.begin(9600);
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial2.available())
{
Serial.write(Serial2.read());
}
while(Serial.available())
{
Serial2.write(Serial.read());
}
}
  • Etapa 2. Abra o Serial Monitor e então você receberá dados do GPS.

enter image description here

4.2 Lat e Lng​

Agradecimentos ao Todd Krein por compartilhar o exemplo no Github. Baixe a TinyGPS++ library e então copie o código abaixo para o Seeeduino Lorawan.

#define USE_GPS 1

#include "LoRaWan.h"

#ifdef USE_GPS
#include "TinyGPS++.h"
TinyGPSPlus gps;
#endif


void setup(void)
{

char c;
#ifdef USE_GPS
bool locked;
#endif

SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();
lora.setDeviceReset();

#ifdef USE_GPS
Serial2.begin(9600); // open the GPS
locked = false;

// For S&G, let's get the GPS fix now, before we start running arbitary
// delays for the LoRa section

while (!gps.location.isValid()) {
while (Serial2.available() > 0) {
if (gps.encode(c=Serial2.read())) {
displayInfo();
if (gps.location.isValid()) {
// locked = true;
break;
}
}
// SerialUSB.print(c);
}

// if (locked)
// break;

if (millis() > 15000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
SerialUSB.println(F("No GPS detected: check wiring."));
SerialUSB.println(gps.charsProcessed());
while(true);
}
else if (millis() > 20000) {
SerialUSB.println(F("Not able to get a fix in alloted time."));
break;
}
}
#endif
}


void loop(void)
{
//displayInfo();
//delay(1000);
}

void displayInfo()
{
SerialUSB.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.location.lat(), 6);
SerialUSB.print(F(","));
SerialUSB.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.date.month());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.day());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.year());
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.hour());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.minute());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.second());
SerialUSB.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.println();
}

5. Baixo Consumo​

A corrente mínima é 80uA (para Seeeduino LoRaWAN) em nossos testes. Siga as etapas abaixo.

  1. Remova o LED PWR (Se você não remover este LED, a corrente será > 2mA)
  2. Remova o LED CHG
  3. Envie o código abaixo para sua placa.
#include <LoRaWan.h>
#include <EnergySaving.h>

EnergySaving nrgSave;

void blink()
{
for(unsigned char i = 0; i < 5; i ++)
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
}
}

void setup()
{
for(unsigned char i = 0; i < 26; i ++) // important, set all pins to HIGH to save power
{
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
}

lora.init();
blink();
lora.setDeviceLowPower();
blink();
nrgSave.begin(WAKE_EXT_INTERRUPT, 7, dummy); // buton on D7 to wake up the board
nrgSave.standby();
}

void loop()
{
blink();
nrgSave.standby();
}

void dummy(void)
{
// do something
}

// END File

6. Atualizar firmware​

Se você quiser verificar a versão da sua placa, envie o código abaixo para ela.

void setup()
{
Serial1.begin(9600);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial1.available())
{
SerialUSB.write(Serial1.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
Serial1.write(SerialUSB.read());
}
}

Abra o seu Serial Monitor e DIGITE

AT+VER

Então você obterá a versão da sua placa.

nota

Se a sua placa Seeeduino LoRawan for a versão AM, ela não pode suportar o firmware V3, você precisa da versão DM para atualizar o firmware para acima de 3.0. Porque o firmware V3 é muito grande, a flash AM é muito pequena.

enter image description here

A versão do firmware é 2.0.10, se você quiser atualizar o firmware, algumas etapas precisam ser seguidas.

  • Etapa 1. Copie e envie o código abaixo para a sua placa.
// Update firmware to RHF76-052AM
#include <Arduino.h>

void setup()
{
SerialDBG.begin(115200);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(SerialDBG.available())
{
SerialUSB.write(SerialDBG.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
SerialDBG.write(SerialUSB.read());
}
}

  • Etapa 2. Remova a placa da porta USB e reconecte novamente, então pressione o Botão DFU; depois que o LED de modo Firmware começar a piscar, você pode ir para a próxima etapa.

  • Etapa 3. Clique para baixar o firmware mais recente, que é um arquivo .bin.

enter image description here

  • Etapa 4. Abra o PuTTy e conecte-se à placa

enter image description here

dica

Você pode encontrar o PuTTy mais recente aqui: http://www.extraputty.com/download.php

  • Etapa 5. Depois de conectar sua placa ao PuTTy com sucesso, você verá o caractere 'C' sendo impresso continuamente no monitor. Clique em Files Transfer > Ymodem > Send e selecione o arquivo .bin que baixamos na Etapa 4.

  • Etapa 6. Então a atualização será iniciada. enter image description here

FAQ​

P1: Seeeduino Lorawan deixou de ser reconhecido pelo PC

R1: Pressione rapidamente duas vezes o botão de reset para recuperar a placa.

P2:Seeeduino Lorawan não tem Examples > LoRaWAN

R2: Clique aqui para obtê-lo.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Projetos​

LoRa IoTea: Um sistema automático de coleta de informações aplicado a plantações de chá. É parte da coleta de informações agrícolas inteligentes.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...