Pular para o conteúdo principal

Seeeduino Stalker

Seeeduino Stalker é um nó de Rede de Sensores Sem Fio compatível com Arduino e rico em recursos, com funcionalidade de registrador de dados. Sua estrutura modular e periféricos integrados tornam conveniente registrar dados de sensores com carimbo de data e hora de forma periódica. O Seeeduino Stalker vem com um sensor de temperatura, RTC com alimentação de backup, soquete para cartão SD, soquete Bee e carregador de bateria de íons de lítio LiPoimer solar. O Seeeduino Stalker é um bom candidato para todos os seus projetos de rastreamento, monitoramento e controle.

Observe que a versão atual (e também a mais recente) é o Seeeduino-Stalker v3.

Clicar nas imagens abaixo levará você à documentação da versão correspondente.

enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Seeeduino Stalker v1.0Seeeduino Stalker v2.0Seeeduino Stalker v2.1Seeeduino Stalker v2.2Seeeduino Stalker v2.3Seeeduino-Stalker v3

Comparação entre várias versões do Seeeduino Stalker

Parâmetrov1.0v2.0v2.1v2.2v2.3v3Observações
Data de Lançamento do Produto23 de Dez 200917 de Dez 20103 de Out 201127 de Dez 201129 de Dez 20116 de Jun 2014
Status de ProduçãoDescontinuadoDescontinuadoDescontinuadoDescontinuadoEm ProduçãoEm Produção
LED & Interruptor de Usuário
LED de UsuárioPB5 (Pino 13 do Arduino)PB0 (Pino 8 do Arduino)PB0 (Pino 8 do Arduino)PB5 (Pino 13 do Arduino)PB5 (Pino 13 do Arduino)PB0 (Pino 13 do Arduino)
Interruptor de UsuárioPB4 (Pino 12 do Arduino)Não PresenteNão PresenteNão PresenteNão PresenteNão Presente
Compatibilidade com Arduino
Fisicamente compatível com o pinout do ArduinoSimSimSimSimSimSimCompatível com Diecimila/Duemilanove/UNO
Compatível por software com ArduinoSimSimSimSimSimSimBootloader pré-carregado
Variante Atmega168 DisponívelSimNãoNãoNãoNãoNão
Variante Atmega328 DisponívelNãoSimSimSimSimSim
Cabeçalho AVRISP de 6 pinos presenteSimSimSimSimSimSim
FT232RL & Conector USB PresenteNãoNãoNãoNãoNãoNãoEm ambas as versões, o "UartSBee V3.1" ou V4.0 deve ser adquirido separadamente e usado para o download de programas usando o Arduino IDE. Um conector para acoplar ao UartSBee está presente em ambas as versões. O reset do microcontrolador será controlado automaticamente pelo DTR.
Operação AutônomaSimSimSimSimSimSim
Operação como shield para Arduino/SeeeduinoSimNãoNãoNãoNãoNão
Pode ser empilhado adicionalmente no modo shield?SimN.A.N.A.N.A.N.A.N.A.Usando interface I2C
Relógio em Tempo Real
ChipDS1307RX8025DS3231DS3231DS3231DS1337
Fonte de alimentação de backup integradaBateria tipo moeda CR2032Super CapacitorBateria tipo moeda CR2032Bateria tipo moeda CR2032Bateria tipo moeda CR2032Bateria tipo moeda CR1220
InterfaceI2CI2CI2CI2CI2CI2C
Interface I2C
Conector para conexão direta aos pinos PC4 e PC5 (ou seja, SCL e SDA) do microcontroladorSimSimSimSimSimSim
Tradução de nível integrada para conexão a dispositivos de 5,0 volts enquanto o microcontrolador opera em modo 3,3 VSim (usando PCA9306)Sim (usando MOSFET de canal N de enriquecimento)Sim (usando MOSFET de canal N de enriquecimento)Sim (usando MOSFET de canal N de enriquecimento)Sim (usando MOSFET de canal N de enriquecimento)Sim (usando MOSFET de canal N de enriquecimento)
Fonte de Alimentação
A partir de Fonte DCSim (5–12 V DC)Sim (conectar ao conector da célula solar, mas aplicar apenas 5,0 Volts)Sim (conectar ao conector da célula solar, mas aplicar apenas 5,0 Volts)Sim (conectar ao conector da célula solar, mas aplicar apenas 5,0 Volts)Sim (conectar ao conector da célula solar, mas aplicar apenas 5,0 Volts)Sim (conectar ao conector da célula solar, mas aplicar apenas 5,0 Volts)
A partir de USBSim (quando usado com UartSBee V3.1)Sim (quando usado com UartSBee V3.1)Sim (quando usado com UartSBee V4.0 ou Cabo FTDI)Sim (quando usado com UartSBee V4.0 ou Cabo FTDI)Sim (quando usado com UartSBee V4.0 ou Cabo FTDI)Sim (quando usado com UartSBee V4.0 ou Cabo FTDI)
A partir de Painel SolarNãoSim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)
A partir de Bateria de Polímero de LítioNãoSim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)Sim (Conector separado presente)
Medição de tensão da bateriaNãoSim (Jumper para conexão ao ADC7)Sim (Jumper para conexão ao ADC7)Sim (Jumper para conexão ao ADC7)Sim (Jumper para conexão ao ADC7)Sim (Tensão da bateria conectada ao ADC7)
Carregamento da Bateria?NãoSim (Através de célula solar, gerenciado pelo Chip CN3063)Sim (Através de célula solar, gerenciado pelo Chip CN3063)Sim (Através de célula solar, gerenciado pelo Chip CN3063)Sim (Através de célula solar, gerenciado pelo Chip CN3063)Sim (Através de célula solar, gerenciado pelo Chip CN3065)
Leitura do Status de Carregamento da Bateria?NãoSim (Pino Digital 6&7)Sim (Pino Digital 6&7)Sim (ADC6)Sim (ADC6)Sim (ADC6)

Suporte Técnico & Discussão de Produto


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...