Pular para o conteúdo principal

Seeeduino Stalker v1.0

enter image description here

Esta não é a versão mais recente do Seeeduino Stalker e foi descontinuada. A versão mais recente pode ser encontrada aqui: Seeeduino Stalker v2.1 Veja Arduino para comparação entre v1.0, v2.0 e v2.1.

Link para a página do produto deste dispositivo (siga este link para comprar): Seeeduino Stalker Atmega 168P v1.0Modelo: ARD125B5P

Seeeduino Stalker é um nó de Rede de Sensores Sem Fio compatível com Arduino e rico em recursos. Sua estrutura modular e periféricos onboard o tornam conveniente para registrar dados de sensores com carimbo de data e hora periodicamente. O Seeeduino Stalker é uma boa opção para todos os seus projetos de rastreamento, monitoramento e controle.

Recursos

  • Compatível com Arduino, baseado em Seeeduino

  • Microcontrolador onboard: ATmega168P ou ATmega328P (ambas as variantes disponíveis para compra)

  • Modo duplo de operação: como um Arduino independente ou como um Shield empilhado sobre o Arduino. (A posição dos pinos é compatível com o Arduino Duemilanove)

  • Chip de Relógio de Tempo Real onboard com bateria tipo moeda CR2032 como fonte de alimentação de backup

  • Interface serial com DTR para auto‑reset durante a programação quando operando em modo independente. (Para programação, o UartSBee deve ser comprado separadamente)

  • Soquete para cartão microSD

  • Conector de pinos I2C (a tensão de operação é selecionável: 5,0 V ou 3,3 V)

  • Interruptor e LED definidos pelo usuário

  • Soquete da série Bee - 2x10 pinos, passo de 2,0 mm (que irá se conectar ‑ um de cada vez ‑ a qualquer um dos módulos sem fio: XBee, BluetoothBee, GPSBee ou RFBee. Observe que o UartSBee é incompatível com este soquete ‑ um conector de interface serial separado (conforme mencionado acima) é fornecido para o UartSBee

Aplicações

  • Rede de Sensores Sem Fio (usando XBee ‑ comprado separadamente)

  • Registro de GPS (usando GPSBee ‑ comprado separadamente)

  • Sistema de Aquisição de Dados capaz de se comunicar com um App rodando em iPhone/Telefone Android/Telefone Nokia (usando BluetoothBee ‑ comprado separadamente)

  • Controle Remoto por RF (usando RFBee ‑ comprado separadamente)

  • Como uma simples plataforma de computação física compatível com Arduino independente (o UartSBee deve ser comprado separadamente para programação)

Cuidados

  • O produto é fornecido no estado em que se encontra. Observe as precauções de ESD, especialmente em clima seco (baixa umidade).

  • Desative as portas seriais de bluetooth ao usar uma máquina de desenvolvimento baseada em Windows para evitar que o Arduino IDE congele.

Diagrama em Blocos

enter image description here

Esquemáticos

Schematics for Seeeduino Stalker v1.0 (PDF)

Especificações

Principais Especificações Técnicas

Microprocessador:ATMega168P ou ATmega328P
Tamanho da PCB:6,8 cm x 5,5 cm x 0,16 cm
Indicadores:Reset, Alimentação, LED no PB5 (Pino 13 do Arduino)
Fonte de alimentação:5 V ou 7‑12 V
Conector de alimentação:JST de 2 pinos/ USB
Contagem de E/S:20
Entrada ADC:2 canais dedicados (resolução de 10 bits)
Conectividade:I2C, UART, SPI
RoHS:Sim

Características Elétricas

EspecificaçõesMínNomMáxUnidades
Tensão de entrada5912Volts (CC)
Consumo Global de Corrente-3001000mA
Tensão I2C de 3,3 V3,23,33,5Volts (CC)
Tensão I2C de 5,0 V4,64,75Volts (CC)
Taxa de Baud da UART (durante a programação)--115200bps

Uso

Notas de Aplicação

enter image description here

Notas de Conexão

enter image description here

  • Soquete da série Bee ‑ 2x10 pinos, passo de 2,0 mm (que irá se conectar ‑ um de cada vez ‑ a qualquer um dos módulos sem fio: XBee, BluetoothBee, GPSBee ou RFBee.) A comunicação com esses módulos é feita através da UART.

  • Interface serial – Para economizar espaço e reduzir custos, a conectividade USB<->Serial não é fornecida por padrão. Você pode usar o UartSBee baseado em FT232 ou outro adaptador USB para serial para fazer a programação ou comunicar‑se com o PC.

  • LED e Interruptor do usuário – Um LED e um interruptor foram fornecidos onboard para uso em sua aplicação conforme desejado.

  • Interruptor principal – Remove a alimentação da placa Seeeduino Stalker. O RTC continuará funcionando se uma bateria CR2032 tiver sido instalada.

  • Jumper de Interrupção – Monte este jumper se você quiser permitir que o módulo inserido no soquete da série Bee interrompa o microcontrolador em qualquer evento de recepção de dados. Isso é útil em aplicações de rede de sensores para acordar o microcontrolador do modo de hibernação.

  • Interface I2C: O CI de mudança de nível I2C onboard fornece tradução de tensão entre dispositivos de 3,3 V e 5 V. Isso permite que você conecte CIs I2 de 5,0 Volts ao seu microcontrolador quando ele estiver operando em 3,3 Volts.

Folhas de Dados dos Componentes

  • ATmega168 - Microcontrolador AVR de 8 bits presente onboard no Seeeduino Stalker.

  • PCA9306 - Tradutor de nível de tensão de barramento I2C e SMBus bidirecional duplo.

  • DS1307 - Chip de Relógio de Tempo Real I2C.

  • LM1117 - Regulador linear de tensão de baixa queda usado na seção de fonte de alimentação.

Exemplos de Código‑Fonte

Programar o Seeeduino Stalker é fácil por meio do uso do Arduino e de suas bibliotecas. Alguns trechos de código fornecidos abaixo irão ajudá‑lo a iniciar a codificação do seu projeto. Um arquivo RAR contendo todos os sketches a seguir está disponível aqui.

Observe que todos os sketches de demonstração apresentados abaixo fazem uso da biblioteca FileLogger. Consulte este tópico no Fórum Arduino e faça o download da biblioteca em sua página do projeto no Google Code.

Além disso, alguns usuários do Seeeduino Stalker compartilharam parte do código desenvolvido por eles em um tópico no Fórum Arduino.

Demo 1 - uso do cartão SD

Usando uma biblioteca FileLogger para armazenar todos os dados do GPSBee no cartão SD.

#include <SD.h>constint chipSelect =10;
String buffer ="";unsignedchar ptr;
File myFile;
byte val;voidsetup(){Serial.begin(19200);pinMode(chipSelect,OUTPUT);if(!SD.begin(chipSelect)){return;}
File myFile = SD.open("data.log",FILE_WRITE);
myFile.close();}voidloop(){if(Serial.available()>0){
val =Serial.read();
buffer = String(val);
myFile = SD.open("data.log",FILE_WRITE);
myFile.print(buffer);
myFile.close();}}

Demo 2 – Registro de dados de sensor com carimbo de data e hora

O módulo de Relógio de Tempo Real onboard pode ser usado para adicionar carimbo de data e hora aos dados de sensor lidos periodicamente.

O sketch Arduino apresentado abaixo ilustra como fazer leituras de sensor do Pino Analógico 0 e salvá‑las no cartão SD juntamente com carimbos de data e hora.

#include "FileLogger.h"#include "DS1307.h"#include <WProgram.h>#include <Wire.h>#define Timing 0#define Accept 1#define Record 2

byte start[7]={'B','e','g','i','n',0x0D,0x0A};
byte buffer[20];int temp;
byte ASCII[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};unsignedchar result;unsignedchar state;inttime=0;int oldtime=0;voidsetup(void){
result = FileLogger::append("data.log", start, 7);//Initial the SD Cardwhile(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);
RTC.stop();
RTC.set(DS1307_MIN,30);//set the minutes
RTC.set(DS1307_HR,10);//set the hours
RTC.set(DS1307_DATE,22);//set the date
RTC.set(DS1307_MTH,12);//set the month
RTC.set(DS1307_YR,9);//set the year
RTC.start();}voidloop(void){switch(state){case Timing:time=RTC.get(DS1307_SEC,true);delay(200);if(time!=oldtime){
oldtime=time;
temp=RTC.get(DS1307_MTH,false);
buffer[0]=ASCII[(temp/10)];
buffer[1]=ASCII[(temp%10)];
buffer[2]='-';
temp=RTC.get(DS1307_DATE,false);
buffer[3]=ASCII[(temp/10)];
buffer[4]=ASCII[(temp%10)];
buffer[5]='-';
temp=RTC.get(DS1307_HR,false);
buffer[6]=ASCII[(temp/10)];
buffer[7]=ASCII[(temp%10)];
buffer[8]='-';
temp=RTC.get(DS1307_MIN,false);
buffer[9]=ASCII[(temp/10)];
buffer[10]=ASCII[(temp%10)];
buffer[11]='-';//temp=RTC.get(DS1307_SEC,false);
buffer[12]=ASCII[(time/10)];
buffer[13]=ASCII[(time%10)];
buffer[14]=':';
state=Accept;}break;case Accept:
temp=analogRead(0);
buffer[15]=ASCII[(temp/100)];
buffer[16]=ASCII[((temp%100)/10)];
buffer[17]=ASCII[(temp%10)];
buffer[18]=0x0D;
buffer[19]=0x0A;
state=Record;break;case Record:
result = FileLogger::append("data.log", buffer, 20);if(result==0){
state=Timing;}break;default:
state=Timing;break;}}

Demo 3 Operando o Seeeduino Stalker como um Shield

O Seeeduino Stalker pode ser montado como um shield em outra placa compatível com Arduino Duemilanove/UNO.

O sketch a seguir ilustra como receber dados do microcontrolador abaixo via I2C e salvá-los no Cartão SD.

#include "FileLogger.h"#include <Wire.h>

byte start[7]={'B','e','g','i','n',0x0D,0x0A};unsignedchar buffer[10];unsignedchar result;unsignedchar state;voidsetup(){
result = FileLogger::append("data.log", start, 7);//Initial the SD Cardwhile(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);Wire.begin(4);// join i2c bus with address #4Wire.onReceive(receiveEvent);// register event}voidloop(){}void receiveEvent(int howMany){unsignedchar i=0;while(Wire.available()>0){
buffer[i]=Wire.receive();// receive byte as a character
i++;}
result = FileLogger::append("data.log", buffer, i);while(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);}

Suporte

Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, você pode ir ao nosso fórum ou wish para discutir.

Histórico de Revisões

RevisãoDescriçõesData de Lançamento
Seeeduino Stalker v1.0Lançamento público inicial23 Dez, 2009
Seeeduino Stalker v2.0Nova e melhorada versão com mais recursos17 Dez, 2010

Rastreador de Bugs

O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode publicar quaisquer bugs que ache que possa ter encontrado durante o uso. Por favor, escreva o que você tem a dizer, suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.

Ideias Adicionais

Ideias Adicionais é o lugar para escrever suas ideias de projetos sobre este produto, ou outros usos que você tenha encontrado. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.

Recursos

Stalker Eagle Design Files

Como comprar

Seeeduino Stalker v1.0 já está fora de estoque (Página do produto aqui, em vez disso, verifique o Seeeduino Stalker v2.0: Página Wiki | Página do Produto

Veja Também

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Código-fonte e bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL, veja os arquivos de código-fonte para detalhes.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...