Pular para o conteúdo principal

Gabinete Seeeduino Stalker v3

enter image description hereenter image description here

O gabinete Seeeduino Stalker V3 é usado para Arch GPRS V3, é à prova d'água e resistente o suficiente, podendo transportar a Arch GPRS V3 para testes ambientais e coleta de dados muito bem.

enter image description here

Características


  • Gabinete de alta resistência
  • Alta transparência
  • À prova d'água
  • Estrutura simples e fácil de usar

Como usar


É muito fácil de usar, você só precisa usar a placa de montagem de PVC para fixá-lo.

Primeiro——Montar a coluna do parafuso e o parafuso de nylon.

Devemos montar a coluna do parafuso e o parafuso de nylon.

Segundo——Colocar a almofada de espuma.

enter image description here

Terceiro——Colocar a bateria.

Vale notar que devemos colocar a peça separadora da bateria para evitar que a bateria entre em contato com os componentes.

enter image description here enter image description here

Quarto——Fixar a PCBA e a bateria solar

Dobrando a placa de PVC e fixando a PCBA com um encaixe.

enter image description here enter image description here

Cenários de aplicação

Como mencionamos antes, o gabinete é usado para transportar a Arch GPRS V3 para testes ambientais e coleta de dados.

Sensores da série Grove podem ser facilmente montados na placa de PVC por rebite.

enter image description here

O gabinete Stalker carrega a Arch GPRS em ambiente externo.

enter image description here enter image description here

Ele está pendurado na árvore.

enter image description here

Se você montar o bloco de ferro, pode jogá-lo na água, a bateria solar ficará sempre para cima.

enter image description here

==Lista de peças==

PartePacoteQtd
Gabinete Stalker90 de diâmetro 9,25 de altura1
Peça de montagem em PVCTamanho 200*63mm1
Peça separadora de bateriaTamanho 71,8*60mm1
Parafuso de nylonM3*64
Coluna de parafusoM3*44
Esponja de amortecimentoTamanho 70558mm1

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...