Seeeduino V2.2

Aqui está a página wiki para ambos Seeeduino V2.2 Atmega 168P e Seeeduino V2.2 Atmega 328P.
E agora o Seeeduino V2.2 Atmega 168P está fora de estoque.
Seeeduino é uma placa compatível com Arduino. Seu design é baseado no esquema Diecimila, 100% compatível com seus programas, shields e IDEs existentes. Na parte de hardware, mudanças notáveis foram feitas para melhorar a flexibilidade e a experiência do usuário.
Modelo Seeeduino V2.2 Atmega 328: ARD128D2P
Recursos
-
Herda todos os recursos do Arduino Diecimila, exceto que o microcontrolador em encapsulamento DIL no soquete foi substituído por SMD
-
Compatível com o layout de pinos, furos para parafusos e dimensões do Diecimila.
-
Evoluído com componentes SMD
-
Melhorado em extensibilidade e conveniência
Ideias de Aplicação
-
Registro de dados
-
Nó de sensor remoto
-
Controle robótico
Cuidados
Os avisos e operações incorretas podem causar perigo.
Esquemático
Aqui está o esquemático; o circuito sobre o recurso Eagle como .pdf deve ser vinculado aqui para evitar esgotar a memória.
Especificação
Pode incluir especificações principais e outras especificações.
Uso
Se você estiver usando o Ambiente de Desenvolvimento Arduino para programar a placa, selecione a placa Anduino Duemilanove na lista de placas.
Se a porta serial não aparecer quando você conectar o Seeeduino ao computador, você terá que baixar os drivers USB para serial apropriados. Os drivers para Windows, Linux e Mac podem ser baixados aqui: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Instalação de Hardware
Programação
Inclui trechos de código importantes. Código de demonstração como:
Demo code
{}
Exemplo
Os projetos e exemplos de aplicação.
Lista de Materiais (BOM) /lista de peças
Todos os componentes usados para produzir o produto.
FAQ
Aqui está o FAQ do Seeeduino, agora a versão é V2.2; os usuários podem listar aqui as Perguntas Frequentes, exemplo abaixo:
O que é Seeeduino
Resposta: Seeeduino é um ...
Suporte
Se você tiver perguntas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum ou wish para discutir.
Rastreador de Versões
| Revisão | Descrições | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Seeeduino V0.9 | Lançamento público inicial | |
| Seeeduino V1.1 | 1.Corrigido bug - via desnecessária no fio do Pino 4.2.Corrigido bug - rótulo coberto por engano pelos interruptores.3.Adicionada porta I2C e de sensor.4.Adicionado capacitor de 100uF para o interruptor vcc.5.Agrupados novos pinos em grade de 100 mil.6.Substituídos botões de reset por botões metálicos.7.Reorganizados textos e rótulos para indicações mais claras. | |
| Seeeduino V2.12 | 1.Consumo zero de energia externa quando desligado2.Interruptores mais fortes3.Segunda fonte de alimentação para entrada direta de 5V. [Caution] USE APENAS 5V!4.Capacidade de acionamento de 150mA sob 3,3V5.PCB fino de 1,0mm para peso mais leve6.Linha extra reservada para cabeçalhos de pinos | |
| Seeeduino V2.2 | 1.Seleção automática de energia USB/EXT2.Capacitor de energia atualizado3.Limpeza dos layouts4.Reset mais fácil5.Cristal de quartzo real6.Diodo de alimentação externa alterado para 1N4004 (mais potência no pino Vin) | Dec 16, 2010 |
Rastreador de Bugs
O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode publicar quaisquer bugs que ache que possa ter encontrado durante o uso. Escreva o que você tem a dizer; suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.
- O conector mini-USB pode se soltar da placa com muita facilidade se você aplicar força lateral enquanto um cabo mini-USB estiver conectado. Considere usar um cabo de extensão USB e evite conectar/desconectar o cabo mini-USB à/da placa Seeduino com muita frequência.
Ideia Adicional
A Ideia Adicional é o lugar para escrever suas ideias de projeto sobre este produto, ou outros usos que você encontrou. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.
Recursos
Como comprar
Aqui você pode comprar o Seeeduino V2.2 Atmega 168P e Atmega 328P no SEEED Bazaar.
Veja Também
Outros produtos e recursos relacionados.
Licenciamento
Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Código-fonte e bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para detalhes.
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.