Pular para o conteúdo principal

Seeeduino V2.2 Atmega 168P

enter image description here

Seeeduino é uma placa compatível com Arduino. Seu design é baseado no esquema Diecimila, 100% compatível com seus programas, shields e IDEs existentes. Na parte de hardware, mudanças notáveis foram feitas para melhorar a flexibilidade e a experiência do usuário.

Model:ARD130D2P

Recursos

  • Herda todos os recursos do Arduino Diecimila.

  • Compatível com o layout de pinos, furos de parafuso e dimensões do Diecimila.

  • Evoluído com componentes SMD

  • Melhorado em extensibilidade e conveniência

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike License 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL, consulte os arquivos de código-fonte para mais detalhes.

Histórico de atualização de versão

v2.2

  1. Seleção automática de energia USB/EXT

  2. Atualização do capacitor de alimentação

  3. Limpeza dos layouts

  4. Reset mais fácil

  5. Cristal de quartzo real

  6. Diodo de alimentação externa alterado para 1N4004 (mais potência no pino Vin)

V2.12

  1. Zero consumo de energia externa quando desligado

  2. Interruptores mais robustos

  3. Segunda fonte de alimentação para entrada direta de 5V. [Caution] USE 5V ONLY!

  4. Capacidade de acionamento de 150mA sob 3,3V

  5. PCB fina de 1,0mm para menor peso

  6. Linha extra reservada para conectores de pinos

V1.1

  1. Correção de bug - via desnecessária no fio do pino 4.

  2. Correção de bug - etiqueta coberta por engano pelos interruptores.

  3. Adicionada porta I2C e de sensor.

  4. Adicionado um capacitor de 100uF para a chave de vcc.

  5. Agrupados novos pinos em grade de 100mil.

  6. Botões de reset substituídos por metálicos.

  7. Textos e etiquetas reorganizados para indicações mais claras.

Suporte

Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum ou wish para discutir.

Rastreador de Versão

RevisãoDescriçõesData de Lançamento
Seeeduino V0.9Lançamento público inicial
Seeeduino V1.1-
Seeeduino V2.12-
Seeeduino V2.2-

Rastreador de Bugs

O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode publicar quaisquer bugs que ache que encontrou durante o uso. Por favor, escreva o que você tem a dizer, suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.

Ideia Adicional

A Ideia Adicional é o lugar para escrever suas ideias de projetos sobre este produto, ou outros usos que você tenha encontrado. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.

Como comprar

Aqui para comprar Seeeduino V2.2 Atmega 168P e Atmega 328P

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...