Pular para o conteúdo principal

Seeeduino V2.21

enter image description here enter image description here

Aqui está a página wiki tanto para o Seeeduino V2.21 Atmega 168P quanto para o Seeeduino V2.21 Atmega 328P.

Seeeduino é uma placa compatível com Arduino. Seu design é baseado no esquema Diecimila, 100% compatível com seus programas, shields e IDEs existentes. Na parte de hardware, mudanças notáveis foram feitas para melhorar a flexibilidade e a experiência do usuário.

Recursos

  • Herda todos os recursos do Arduino Diecimila.

  • Compatível com o layout de pinos, furos para parafuso e dimensões do Diecimila.

  • Evoluiu com componentes SMD

  • Melhorado em extensibilidade e conveniência

FAQ

Aqui está o FAQ do Seeeduino, agora na versão v2.21. Os usuários podem listar aqui as Perguntas Frequentes, conforme o exemplo abaixo:

O que é o Seeeduino

Resposta: Seeeduino é um ...

Como eu uso o Seeduino 328 com o Arduino IDE?

Resposta: Selecione "Arduino Dueminalove 328" no Arduino IDE e também certifique-se de que a chave de reset esteja ajustada para AUTO para programação.

Quais tensões posso alimentar através do conector de energia JST

Resposta: Esta é uma resposta não oficial (enviada por usuário). O conector JST é conectado a um regulador de tensão L1117-50, que reduz a tensão de entrada para 5,0 VCC. O L1117 é um regulador LDO (low-drop out), portanto precisa de no mínimo +1,2 volts acima da tensão regulada para operar. Em conclusão, você precisa de um mínimo de pelo menos 6,2 VCC, mas mais é preferível. A tensão máxima é de 15 volts CC para o regulador; entretanto, isto assume o melhor caso para o regulador. Para ficar no lado seguro, com margens adequadas em ambas as extremidades, você deve manter a tensão entre 7 VCC e 13 VCC.

Qual é a função da chave M_RST_A ?

""Resposta:""A chave M_RST_A, ao ligar 'M' significa que, quando você fizer o download do programa, a placa será reiniciada automaticamente; ao ligar 'A' não irá reiniciar automaticamente; o padrão é deixar 'M' ligado

Suporte

Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum ou wish para discutir.

Rastreador de Versão

RevisãoDescriçõesData de Lançamento
Seeeduino V0.9Lançamento público inicial
Seeeduino v1.11. Bug corrigido - via desnecessária no fio do pino 4. 2. Bug corrigido - rótulo coberto por engano pelos interruptores. 3. Adicionadas porta I2C e de sensor. 4. Adicionado um capacitor de 100uF para o interruptor vcc. 5. Agrupados novos pinos em grade de 100mil. 6. Botões de reset substituídos por botões metálicos. 7. Textos e rótulos reorganizados para indicações mais claras.
Seeeduino v2.121. Consumo de energia externa zero quando desligado 2. Interruptores mais robustos 3. Segunda fonte de alimentação para entrada direta de 5V. [Caution] USE APENAS 5V! 4. Capacidade de acionamento de 150mA em 3,3V 5. PCB fina de 1,0mm para menor peso 6. Linha extra reservada para cabeçalhos de pinos
Seeeduino v2.21. Seleção automática entre alimentação USB/EXT 2. Atualização do capacitor de alimentação 3. Layouts limpos 4. Reset mais fácil 5. Cristal de quartzo real 6. Diodo de alimentação externa alterado para 1N4004 (mais potência no pino Vin)16 de dez. de 2010
Seeeduino v2.211. Atualizado para conector mini USB mais robusto.12 de jan. de 2011
Seeeduino v3.01. mudar conector JST para conector Jack DC1º de jan. de 2012

Rastreador de Bugs

O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode publicar quaisquer bugs que ache ter encontrado durante o uso. Por favor, escreva o que você tem a dizer; suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.

  • O conector mini-USB pode se soltar da placa muito facilmente se você aplicar força lateral enquanto um cabo mini-USB estiver conectado. Considere usar um cabo USB de extensão e evite conectar/desconectar o cabo mini-USB à/da placa Seeduino com muita frequência.

Ideia Adicional

A Ideia Adicional é o lugar para escrever suas ideias de projeto sobre este produto ou outros usos que você encontrou. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.

Como comprar

Aqui para comprar Seeeduino v2.21 (Atmega 168P) e Seeeduino v3.0 (Atmega 328P) na SEEED Bazaar

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para detalhes.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...