Estações Meteorológicas Compactas da Série SenseCAP ONE
Introdução ao Produto
Hoje, os dados sobre clima local, conhecidos como microclimas, são a nova fronteira para previsões do tempo mais precisas e exatas. Como resultado, a coleta de dados meteorológicos está se tornando cada vez mais localizada e em grade. Diante disso, as estações meteorológicas, que são o meio mais conveniente de coletar dados climáticos, estão vendo um aumento na demanda.
As estações meteorológicas compactas SenseCAP ONE consistem em vários sensores meteorológicos que medem os seguintes parâmetros: temperatura do ar, umidade relativa, pressão barométrica, intensidade luminosa, precipitação, PM2.5, PM10, velocidade do vento, direção do vento e CO2. Ao adotar um design modular, a SenseCAP ONE possibilita que você integre de forma conveniente diferentes combinações de sensores em uma única estação meteorológica compacta, de acordo com as necessidades reais da sua aplicação.
Recursos
-
Múltiplos parâmetros meteorológicos para medir em um único equipamento: temperatura do ar, umidade relativa, pressão barométrica, intensidade luminosa, precipitação, PM2.5, PM10, velocidade do vento, direção do vento e CO2.
-
Embutido com bússola eletrônica/magnetômetro: permitindo instalação fácil, e você pode optar por desativar a bússola eletrônica enquanto orienta para o Norte manualmente.
-
Componentes poderosos incluídos: um cabo de 3 m para montagem em poste; aquecedores integrados que podem ser ligados em condições climáticas extremas; protetores de radiação são equipados para garantir medições precisas do ambiente; sensores ultrassônicos de velocidade e direção do vento sem partes móveis; pluviômetro óptico que é compacto e fácil de usar; o cabo de 3 m está incluído no pacote para a montagem em poste
-
Design em nível industrial: classificação IP66: à prova d’água e poeira, adequado para cenários externos
-
Interface compatível: RS485 (MODBUS-RTU) / SDI-12 Em conformidade com Padrões Internacionais: certificado por CE e FCC. = Aqui está uma tabela que demonstra claramente a aparência das SenseCAP ONE e os parâmetros que cada produto pode medir.

| Faixa | Precisão | Resolução | |
|---|---|---|---|
| Temperatura do Ar | -40 a 85°C | ±0.1°C | 0.01°C |
| Umidade do Ar | 0-100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
| Pressão Barométrica | 300-1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
| Intensidade Luminosa | 0-200.000Lux | ±5% da leitura | 5Lux |
| Velocidade do Vento | 0-60m/s faixa padrão 0-75m/s faixa estendida até 80m/s faixa de resistência | ±0.3m/s(≤10m/s); ±3% (10m/s ~ 50m/s) ±5% (>50m/s) | 0.1m/s |
| Direção do Vento | 0-360° | ±3.0° | 0.1° |
| Chuva | 0-200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
| PM2.5 | 0-1000μg/m³ | ±10%@100-1000μg/m³ ±10μg/m³ @0-100μg/m³ | 1μg/m³ |
| PM10 | 0-1000μg/m³ | ±15%@100-1000μg/m³ ±15μg/m³ (0-100μg/m³) | 1μg/m³ |
| CO₂ | 400-10000 ppm | ±(30+3% da leitura) (400-5000ppm) ±10% da leitura (5000-10000ppm) | 1 ppm |
| Ruído | 35-100dB | ±1.5dB | 0.1dB |
| Fonte de Alimentação | 12V-24V (1W) | ||
| Fonte de Alimentação do Aquecimento | 24V(3W) | ||
| Protocolos Suportados | Protocolo Modbus-RTU(RS485), SDI-12 | ||
| Classificação IP | IP66 | ||
| Temperatura de Operação | -40 a 85°C | ||
| Umidade de Operação | 0-100%RH(não condensante) | ||
Descrição
Oferecemos o SenseCAP S2100 LoRaWAN® Data Logger adequado para os sensores meteorológicos da série SenseCAP ONE. Os dados podem ser transmitidos para o data logger e, em seguida, para o servidor público de rede LoRaWAN®, como Helium, TTN, etc.

Também fornecemos o SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger (compatível com energia solar e alimentação em corrente contínua pela tomada) que pode ser usado com o sensor meteorológico da série SenseCAP ONE. Os dados podem ser transmitidos ao Sensor Hub e, em seguida, ao servidor SenseCAP ou a um servidor privado. Se você optar por usar o servidor SenseCAP, também fornecemos uma API para que você crie facilmente suas próprias aplicações.

Aplicações
- Agricultura Inteligente
- Cidade Inteligente
- Edifícios Inteligentes
- Transporte e Tráfego
- Indústria Inteligente
- Monitoramento Meteorológico

Especificações Gerais