Pular para o conteúdo principal

SenseCAP Data Logger

O Data Logger serve como a ponte para mais de 200 sensores que abrangem sensores de nível industrial, sensores Grove e sensores Analógicos/RS485/GPIO.

pir

Produtos de Hardware

SenseCAP Sensor Hub Data Logger

O SenseCAP Sensor Hub é uma solução compacta para monitoramento remoto ambiental. Ele consiste em um poderoso data logger que pode conectar no máximo 40 sensores RS-485 e uma ampla gama de seleção de sensores; você pode usá-lo para aplicações como estação meteorológica e monitoramento da qualidade do ar. Com classificação IP66 e alimentação por energia solar, você pode contar com ele para fornecer um serviço de coleta de dados confiável e não volátil. Duas versões do SenseCAP Sensor Hub Data Logger estão disponíveis: 2G e 4G.

SesneCAP Mobile APP,SenseCAP web-based portal, SenseCAP API e SenseCAP Dashboard também estão disponíveis para configuração rápida e gerenciamento de dispositivos + dados.

SenseCAP S2100 LoRaWAN Data Logger

O SenseCAP S2100 Data Logger é um dispositivo versátil que pode se conectar a sensores MODBUS-RTU RS485/Analógicos/GPIO, permitindo a fácil transmissão de dados para a rede LoRaWAN. Com seu design LoRa e IP66, este dispositivo oferece estabilidade e confiabilidade impressionantes e pode cobrir um longo alcance de transmissão mantendo um consumo de energia ultrabaixo. Ele é perfeito para uso externo e pode ser alimentado por bateria ou conectado a uma fonte de alimentação externa de 12 V para ainda mais flexibilidade. Quando conectado à fonte de alimentação de 12 V, a bateria interna substituível atua como fonte de alimentação de backup. Além disso, o S2100 Data Logger é otimizado para OTA com Bluetooth integrado, tornando a configuração e as atualizações rápidas e simples. Para completar, o conversor S2110 permite que o S2100 Data Logger se conecte a sensores Grove, tornando-o uma excelente opção para sensores LoRaWAN de nível industrial DIY e implantação em pequena escala.

✨ Projeto de Contribuidores

  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento da nossa plataforma wiki.
  • Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e apreciaríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.

Suporte Técnico SenseCAP

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...