LoRa®
O SenseCAP Indicator possui um módulo LoRa® SX1262 integrado, que pode realizar comunicação ponto a ponto (p2p).
Enviar Pacotes de Dados
Este código de exemplo demonstra um caso básico de como usar o módulo de rádio LoRa® no modo de transmissão para enviar pacotes de dados no modo LoRa®. Ele define a frequência, largura de banda, fator de espalhamento, taxa de codificação, comprimento do preâmbulo e outros parâmetros do esquema de modulação LoRa®.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "esp_log.h"
#include "radio.h"
#include "bsp_board.h"
#define RF_FREQUENCY 868000000 // Hz
#define LORA_BANDWIDTH 0 // [0: 125 kHz,
// 1: 250 kHz,
// 2: 500 kHz,
// 3: Reserved]
#define LORA_SPREADING_FACTOR 12 // [SF7..SF12]
#define LORA_CODINGRATE 1 // [1: 4/5,
// 2: 4/6,
// 3: 4/7,
// 4: 4/8]
#define LORA_PREAMBLE_LENGTH 8 // Same for Tx and Rx
#define LORA_SYMBOL_TIMEOUT 5 // Symbols
#define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON false
#define LORA_IQ_INVERSION_ON false
static RadioEvents_t RadioEvents;
static const char *TAG = "app_main";
void OnTxDone( void )
{
ESP_LOGI(TAG, "OnTxDone");
}
void demo_lora_tx(void)
{
int cnt = 0;
ESP_LOGI(TAG, "system start");
ESP_LOGI(TAG, "demo lora tx");
ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());
RadioEvents.TxDone = OnTxDone;
Radio.Init( &RadioEvents );
Radio.SetChannel( RF_FREQUENCY );
Radio.SetTxConfig( MODEM_LORA,22, 0, LORA_BANDWIDTH,
LORA_SPREADING_FACTOR, LORA_CODINGRATE,
LORA_PREAMBLE_LENGTH, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, 3000 );
Radio.SetMaxPayloadLength( MODEM_LORA, 255 );
while(1) {
printf("send... %d\n", cnt++);
Radio.Send( "1234567890", sizeof("1234567890") );
vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}
Receber Pacotes de Dados
Este código de exemplo configura um receptor LoRa® usando o módulo de rádio SX126x e registra os pacotes recebidos no console. Ele pode ser usado como ponto de partida para desenvolver aplicações LoRa® que exijam recebimento de dados a longas distâncias com baixo consumo de energia.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "esp_log.h"
#include "radio.h"
#include "bsp_board.h"
#define RF_FREQUENCY 868000000 // Hz
#define LORA_BANDWIDTH 0 // [0: 125 kHz,
// 1: 250 kHz,
// 2: 500 kHz,
// 3: Reserved]
#define LORA_SPREADING_FACTOR 7 // [SF7..SF12]
#define LORA_CODINGRATE 1 // [1: 4/5,
// 2: 4/6,
// 3: 4/7,
// 4: 4/8]
#define LORA_PREAMBLE_LENGTH 8 // Same for Tx and Rx
#define LORA_SYMBOL_TIMEOUT 5 // Symbols
#define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON false
#define LORA_IQ_INVERSION_ON false
static RadioEvents_t RadioEvents;
static const char *TAG = "app_main";
void OnRxDone( uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr )
{
int i = 0;
ESP_LOGI(TAG, "rssi:%d dBm, snr:%d dB, len:%d, payload:", rssi, snr, size);
for( i = 0; i < size; i++) {
printf("0x%x ",payload[i] );
}
printf("\n");
}
void demo_lora_rx(void)
{
int cnt = 0;
ESP_LOGI(TAG, "system start");
ESP_LOGI(TAG, "demo lora rx continue");
bsp_sx126x_init();
RadioEvents.RxDone = OnRxDone;
Radio.Init( &RadioEvents );
Radio.SetChannel( RF_FREQUENCY );
Radio.SetTxConfig( MODEM_LORA,22, 0, LORA_BANDWIDTH,
LORA_SPREADING_FACTOR, LORA_CODINGRATE,
LORA_PREAMBLE_LENGTH, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, 3000 );
Radio.SetRxConfig( MODEM_LORA, LORA_BANDWIDTH, LORA_SPREADING_FACTOR,
LORA_CODINGRATE, 0, LORA_PREAMBLE_LENGTH,
LORA_SYMBOL_TIMEOUT, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
0, true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, true );
Radio.SetMaxPayloadLength( MODEM_LORA, 255 );
Radio.Rx( 0 );
while(1) {
printf("cnt: %d\n", cnt++);
vTaskDelay(10000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}
Suporte Técnico
Não se preocupe, nós cuidamos de você! Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!
Se você tiver um pedido em grande quantidade ou necessidade de customização, entre em contato pelo e-mail [email protected]