Como criar sua própria UI
LvGL
LvGL é uma biblioteca gráfica de código aberto que fornece tudo o que você precisa para criar uma GUI embarcada com elementos gráficos fáceis de usar, belos efeitos visuais e baixo consumo de memória.
Código de Exemplo
Fornecemos o código de demonstração da interface de UI, e o arquivo de exemplo lvGL contém muitos códigos de exemplo para desenhar UI como referência; você pode modificar o código de exemplo ou personalizar sua própria UI.
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_log.h"
#include "bsp_board.h"
#include "lv_demos.h"
#include "lv_port.h"
#include "ui_demo1.h"
#include "ui_demo2.h"
#define LOG_MEM_INFO 1
static const char *TAG = "app_main";
void app_main(void)
{
ESP_LOGI("TAG", "system start");
ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());
lv_port_init();
#if CONFIG_LCD_AVOID_TEAR
ESP_LOGI(TAG, "Avoid lcd tearing effect");
#if CONFIG_LCD_LVGL_FULL_REFRESH
ESP_LOGI(TAG, "LVGL full-refresh");
#elif CONFIG_LCD_LVGL_DIRECT_MODE
ESP_LOGI(TAG, "LVGL direct-mode");
#endif
#endif
lv_port_sem_take();
lv_demo_widgets(); /* A widgets example. This is what you get out of the box */
//lv_demo_music(); /* A modern, smartphone-like music player demo. */
//lv_demo_stress(); /* A stress test for LVGL. */
//lv_demo_benchmark(); /* A demo to measure the performance of LVGL or to compare different settings. */
// ui_demo1_init(); /* A demo to show virtual printer (must be 800*480)*/
//ui_demo2_init(); /* A demo to show virtual tuner
/* (must be 480*800, set LCD_EVB_SCREEN_ROTATION_90 in menuconfig)*/
lv_port_sem_give();
#if LOG_MEM_INFO
static char buffer[128]; /* Make sure buffer is enough for `sprintf` */
while (1) {
sprintf(buffer, " Biggest / Free / Total\n"
"\t DRAM : [%8d / %8d / %8d]\n"
"\t PSRAM : [%8d / %8d / %8d]",
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM));
ESP_LOGI("MEM", "%s", buffer);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
}
#endif
}
Squareline Studio (Opcional)
Squareline Studio é uma ferramenta de design multiplataforma que utiliza uma interface visual para ajudar designers e desenvolvedores a trabalharem de forma rápida e eficiente. O SquareLine Studio torna isso possível criando o código perfeito para seus projetos. Quer você use C ou Python, é possível exportar código para ambos.
Se você precisar criar uma interface de UI mais complexa ou avançada, é recomendável usar o Squareline Studio para o desenvolvimento.
Instalação do Squareline Studio
Fornecemos um projeto de demonstração para a página de UI:
SenseCAP Indicator/squareline_project
Substituir pela sua própria UI
- Etapa 1: Você pode fazer alterações em nosso projeto de demonstração ou criar uma nova página de UI
Abra o projeto de demonstração e faça alterações:

Crie um novo projeto:
Nota: A resolução da tela é 480*480.

- Etapa 2: Exporte sua página finalizada como arquivos de UI

- Etapa 3: Remova todos os arquivos de UI originais e copie seus próprios arquivos de UI para este diretório.

- Etapa 4: Faça o build e faça o flash do projeto
Execute o seguinte comando para compilar, fazer o flash e monitorar o projeto:
idf.py -p PORT build flash monitor
Suporte Técnico
Precisa de ajuda com o seu SenseCAP Indicator? Estamos aqui para ajudar você!