Firmware Nativo
As versões SenseCAP Indicator D1S e D1Pro possuem sensores tVOC e CO2 integrados e um sensor externo Grove TH para leitura precisa dos dados. O firmware nativo do SenseCAP fornece uma interface de detector de qualidade do ar para mostrar os dados do sensor. Para as versões D1 e D1L, que não incluem os sensores, a página de dados exibirá N/A.

Passos simples para configurar o SenseCAP Indicator na página de configurações.

Configuração de Wi-Fi
Selecione o nome da rede Wi‑Fi, insira a senha e conecte-se.

Assim que você vir o ícone Wi‑Fi verde, tudo estará pronto.

Configuração de Tela
- Brilho: Ajusta o brilho da tela.
- Modo de Suspensão: Desliga a tela de acordo com o intervalo que você definir. Durante o modo de suspensão, a tela é desligada e não exibe nenhum conteúdo.

Configuração de Data e Hora
- Formato de Hora: Você pode definir o formato 24H ou 12H.
- Atualização Automática de Hora/Zona: Quando o dispositivo está conectado ao Wi‑Fi, ele obterá automaticamente o fuso horário e a data correspondentes.

Configuração manual: Se a hora obtida por meio do fuso horário não conseguir identificar automaticamente o horário de inverno ou se o dispositivo estiver offline, você pode definir manualmente o fuso horário.

Dados do Sensor
Oferecemos quatro versões diferentes: D1, D1S, D1L e D1Pro. Cada versão é projetada para atender a diferentes necessidades de aplicação, sem custo extra de hardware desnecessário. Aqui estão as diferenças entre as versões:

O firmware do dispositivo possui duas páginas que exibem dados de tVOC, CO2, temperatura e umidade.

A interface do firmware nativo permanece a mesma para todas as versões do SenseCAP Indicator. Para as versões D1 e D1L, que não possuem sensores integrados, os dados do sensor serão exibidos como 'N/A'. Você pode conectar outros sensores Grove e criar sua própria interface personalizada.
Clique no sensor especificado para entrar na página de informações detalhadas, e você pode escolher exibir o valor nas últimas 24h ou em uma semana. Os dados serão mantidos por uma semana.

Vá para SenseCAP Indicator X OpenAI