Pular para o conteúdo principal

Catálogo de Produtos SenseCAP Sensor Probes

Sobre o SenseCAP

Entre os primeiros lançamentos da série de produtos IIoT da Seeed, o SenseCAP é focado em aplicações de detecção ambiental sem fio: agricultura inteligente, agricultura de precisão e cidades inteligentes, entre outras. Ele é composto por produtos de hardware (sensores, registradores de dados & gateways, etc.), serviços de software (SenseCAP Mate App, SenseCAP Web Portal, dashboard aberto) e API para gerenciamento de dispositivos & dados.

Sobre as sondas de sensores

Nossa linha de sondas de sensores industriais SenseCAP é projetada para suportar ambientes hostis, como vibração e exposição a produtos químicos e gases, o que é comum em aplicações industriais, e nossa linha industrial de sensores é equipada com sérias classificações de IP de IP66 a IP68 para garantir que os produtos tenham um bom desempenho em seus respectivos ambientes severos. As sondas de sensores SenseCAP também apresentam conexões de processo para garantir um encaixe seguro no meio sendo medido, juntamente com transmissores de dados de sensores que convertem o sinal para se adequar a sistemas de instrumentação industrial. Alguns dos Sensores Industriais MODBUS RS485 vêm em duas versões. A principal diferença é o conector do cabo. Escolha a versão que melhor se adapta às suas necessidades: (1) A versão com fios de ligação é recomendada para uso com o SenseCAP LoRaWAN® Data Logger para conectar à rede LoRaWAN®, aproveitando os benefícios de comunicação de baixo consumo e longo alcance. (2)A versão com conector de aviação já pré-configurou o SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger com experiência plug-and-play para coletar vários dados de sensores via 3G/4G LTE.

Aplicações

pir

Arquitetura

pir

pir

pir

Sensor de NH3 MODBUS RS485 de Grau Industrial - com Conector de Aviação à Prova d'Água

SKU 101990862

pir

pir

[1] O tempo desde que o sensor é ligado até quando os dados são lidos. Observe este parâmetro quando o sensor for ligado.

[2] Se iniciado em um ambiente com ar limpo, requer menos tempo

[3] O intervalo de atualização dos dados de medição; após o tempo de aquecimento na energização, se a alimentação continuar, o sensor atualiza periodicamente a leitura nesse intervalo.

[4] T90<30s

Sensor de H2S MODBUS RS485 de Grau Industrial - com Conector de Aviação à Prova d'Água

SKU 101990863

pir

pir

[1] O tempo desde que o sensor é ligado até quando os dados são lidos. Observe este parâmetro quando o sensor for ligado.

[2] Se iniciado em um ambiente com ar limpo, requer menos tempo

[3] O intervalo de atualização dos dados de medição; após o tempo de aquecimento na energização, se a alimentação continuar, o sensor atualiza periodicamente a leitura nesse intervalo.

[4] T90<30s

Sensor de CO2, Temperatura e Umidade SenseCAP com RS485 & SDI-12, com Conector de Aviação à Prova d'Água

SKU 101991029

pir

pir

[1] O tempo de preparação necessário para que o sensor seja ligado e esteja pronto para ler valores medidos por meio de instruções Modbus deve ser observado quando o sensor for ligado e desligado a cada leitura.

[2] O tempo de aquecimento = (valor do registrador 0x0021 + 3); ler o registrador 0x0000 antes do tempo de aquecimento resultará em 0, e a leitura será atualizada a cada segundo após o tempo de aquecimento; o sensor tem um tempo T90 de 300 segundos e um tempo T60 de 120 segundos.

[3] O intervalo de atualização dos dados de medição; após o tempo de aquecimento na energização, se continuamente alimentado, o sensor atualiza periodicamente a leitura nesse intervalo.

[4] Frequência de consulta do mestre Modbus.

[5] O tempo necessário para o sensor responder após receber a instrução de leitura, depois que o registrador de atraso de resposta 0x0020 for definido como 0.

Sensor Industrial de Temperatura e Umidade do Ar MODBUS RS485

SKU 101990881

pir

pir

Sensor Industrial de Umidade do Solo & Temperatura MODBUS-RTU RS485, Tensão Analógica 0-2V (S-Soil MT-02A)

Com fios de ligação 101990668

Com conector de aviação 314990620

pir

pir

Sensor Industrial de Umidade do Solo & Temperatura & EC MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MTEC-02A)

Com fios de ligação 101990667

Com conector de aviação 314990621

pir

pir

Sensor Industrial de Intensidade de Luz, MODBUS-RTU RS485 & 0-2V (S-Light-01)

Com fios de ligação 314990739

Com conector de aviação 314990740

pir

pir

Sensor Industrial de PAR (S-PAR-02A), MODBUS-RTU RS485

Com fios de ligação 314990733

Com conector de aviação 314990735

pir

pir

Sensor Industrial de PAR (PAR-2.5V), com Suporte a Saída Analógica 0~2.5V

SKU 314990734

pir

pir

Sensor Industrial de Radiação Solar Total (S-ZFS-02A), MODBUS-RTU RS485

SKU 101991047

pir

pir

Sensor Industrial de Radiação UV (S-ZW-01A), MODBUS-RTU RS485

SKU 101991048

pir

pir

Sensor Industrial de Umidade Foliar e Temperatura (A), MODBUS-RTU RS485

Com fios de conexão 314990737

Com conector de aviação 314990738

pir

pir

Sensor de Nível de Líquido para Monitoramento de Nível de Água, Nível de Óleo e Nível de Líquidos Levemente Corrosivos

SKU 314990619

pir

pir

Sensor Industrial de Nível de Líquido MODBUS RS485 com Conector de Aviação

SKU 101990860

pir

pir

Sensor Industrial de pH MODBUS-RTU RS485 e Tensão Analógica 0~2V (S-pH-01A) V2.0

Com fios de conexão  101990666

Com conector de aviação 314990622

pir

pir

Sensor Industrial de EC e TDS MODBUS-RTU RS485 e Tensão Analógica 0-2V

Com fios de conexão 314990634

Com conector de aviação 314990742

pir

pir

Sensor de Oxigênio Dissolvido RS485 MODBUS, Medidor DO por Fluorescência

SKU  314990633

pir

pir

Sensor de Turbidez RS485 MODBUS (S-DTS210-01B)

SKU [101990793]

pir

pir

Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm

SKU 101991041

pir

pir

Sensor de Nível Ultrassônico RS485 500cm

SKU 101991042

pir

pir

Pluviômetro Óptico Grau Industrial RG-15 Sensor de Chuva

SKU 114992321

pir

pir

Detector de Vazamento de Água Grau Industrial IP66 RS485

SKU 314990618

pir

pir

Abrigo contra Radiação Solar para Proteção de Sensor Externo - A10

SKU 114992222

pir

pir

Loading Comments...