Pular para o conteúdo principal

Introdução

SenseCAP T1000 é um rastreador LoRaWAN® compacto que utiliza GNSS/Wi-Fi/Bluetooth para rastreamento preciso de localização interna e externa. Ele possui capacidades de autoajuste geográfico, armazenamento local de dados e uma impressionante autonomia de bateria de vários meses. Além disso, é equipado com sensores de temperatura, luz e movimento, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações baseadas em localização.

pir


Comparação de Versões
Rede CompatívelTemperaturaLuzAcelerômetro
SenseCAP T1000-A
  • LoRaWAN
  • Helium

SenseCAP T1000-B
  • LoRaWAN
  • Helium
SenseCAP T1000-E
  • LoRaWAN
  • Meshtastic

Recursos

Posicionamento Preciso

GNSS, Wifi, BLE, 3 tecnologias de posicionamento para soluções tanto internas quanto externas.

Posicionamento GNSS (Externo)

O rastreador obterá a localização em ambientes externos por meio do sistema de satélites (GPS/BeiDou/outros) e, em seguida, enviará os dados para o servidor por LoRa sem fio.

pir

Posicionamento por Wi-Fi / Bluetooth (Interno)

O rastreador escaneia o endereço MAC e o RSSI do Wi-Fi/Bluetooth próximo e os envia via LoRaWAN. O servidor de aplicação precisa calcular a localização geográfica real com base no endereço MAC e na intensidade do sinal (RSSI).

pir

Armazenamento de Dados Offline

Capaz de armazenar mais de 1000 registros localmente. A capacidade de armazenamento com intervalo de envio de 1 hora ultrapassa 40 dias.

Quando a cobertura do sinal LoRaWAN é fraca ou não há cobertura de rede, os dados serão salvos e inseridos no próximo ciclo. Quando o dispositivo retorna a uma área com cobertura da rede LoRaWAN, ele enviará automaticamente os dados offline.

pir

Adaptabilidade Inter-regional

O T1000 oferece troca contínua de região LoRaWAN® em nível global, ajustando-se automaticamente ao plano de frequência LoRaWAN® apropriado com base nas coordenadas de localização detectadas, garantindo desempenho ideal na Europa, pan-América e além.

pir

Meses de Duração da Bateria

Alimentado pelo LR1110 e apresentando baixo consumo de energia, a maioria dos modelos pode durar mais de 3 meses de vida útil da bateria com intervalo de envio de 1 hora somente no modo GNSS, com o sensor de movimento desativado. (A duração da bateria pode variar de acordo com parâmetros de configuração, como banda de frequência, modo de posicionamento e intervalo de envio de dados. Consulte o Cálculo da Vida Útil da Bateria para referência detalhada)

pir

Sensores de Temperatura, Luz e Movimento

Sensores de temperatura e luz estão incluídos para acompanhar os dados ambientais em movimento. Por exemplo, os dados de temperatura podem ser usados para inferir a possibilidade de se a comida/vacina estragou. Os dados de luz mostram se ele foi visto por olhos indesejados.

pir

Rede de Gateways Descentralizada para Prova de Localização

A rede descentralizada da Helium é construída sobre um mecanismo de confiança em que cada gateway compartilha sua localização, e a Helium valida a autenticidade dessas localizações. Ao usar Helium com o T1000, ao cruzar as informações da localização do gateway, você pode obter uma localização aproximada do T1000. Isso fornece uma camada adicional de validação, aumentando a confiabilidade dos dados em comparação com outras redes.

pir

Relatório de Emergência

Sensor de movimento para detectar anomalias, botão SOS para relatório de emergência e comutação automática para transmissão de dados em alta frequência

pir

Arquitetura

pir

Aplicações

  • Rastreamento Internacional de Ativos
  • Busca e Resgate
  • Monitoramento de Equipamentos

pir

Especificação

Especificação do Modelo

Fornecemos duas soluções diferentes para os usuários, e elas vêm em três versões: A, B e E.

  • T1000-A/T1000-B: Essas duas versões são projetadas para rede LoRaWAN, suportando posicionamento interno (Wi-Fi + Bluetooth) e externo (GNSS). O T1000-A é equipado com recursos essenciais, incluindo sensor de temperatura, sensor de luz e sensor de movimento, enquanto o T1000-B vem sem esses sensores.

  • T1000-E: Apresenta software de código aberto e está disponível em duas versões separadas: uma para LoRaWAN e outra para Meshtastic. Ambas oferecem código-fonte completo, permitindo que desenvolvedores personalizem e ampliem suas funções livremente.

pir

Parâmetros Gerais

Modelo de ProdutoT1000-A/T1000-B/T1000-E
BackhaulLoRaWAN® (v1.0.4 Classe A)
BluetoothBluetooth v5.1, configuração via App
Plano de Canais LoRaWANIN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
Temperatura

Faixa: -20 a 60℃;

Precisão: ± 1℃ (mín ±0.5℃, máx ±1℃)

Resolução: 0,1℃

Luz0 a 100% (0% é escuro, 100% é o mais claro)
Acelerômetro de 3 EixosAcelerômetro de 3 eixos para detectar movimento
LED e Buzzer1xLED e 1x buzzer para indicar o status
Botão1xBotão para operar e disparar eventos (SOS)
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
Distância de Comunicação2 a 5km (dependendo da antena do gateway, instalação e ambiente)
Grau de Proteção IPIP65
Dimensões85 x 55 x 6,5 mm
Peso do Dispositivo32g
Temperatura de Operação-20℃ a +60
Umidade de Operação5% - 95% (Sem condensação)
CertificaçãoCE /FCC /TELEC /RoHS /REACH

Localização

Constelação GNSSGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Sensibilidade GNSS-145dBm início a frio / -160 dBm rastreamento
Precisão de Localização GNSS2.5m CEP 50%
Posicionamento por Wi-FiVarredura passiva, envia os 4 endereços MAC escaneados
Posicionamento por Bluetoothenvia os 3 melhores endereços MAC de sinal escaneados de Beacon
Cache de DadosArmazena em cache 1000 dados quando não há rede LoRaWAN

Bateria

Capacidade da BateriaBateria de íon de lítio recarregável, 700mAh
*Estimativas de Vida Útil da Bateria4 meses com uma única carga (uplink a cada 1 hora, apenas dados GNSS)
Monitoramento da Vida Útil da BateriaEnvio periódico do nível da bateria
Cabo de Carga (Adaptador não incluído)Cabo de carregamento magnético USB, 1 metro
Tensão de Entrada de Energia4.7 a 5.5V DC
Limite de Temperatura de Carga0 a +45℃ (Além da faixa de temperatura, a carga será limitada e o LED piscará rapidamente)
Loading Comments...