Pular para o conteúdo principal

Trackpac Integrado

Trackpac é um sistema inovador de gerenciamento de painel de IoT (Internet das Coisas) projetado para simplificar os processos de supervisão, controle e notificações para uma ampla gama de dispositivos IoT. Esses dispositivos abrangem diversas funcionalidades, incluindo rastreadores, sensores de temperatura, sensores de umidade, indicadores de nível e outras ferramentas de medição de dados baseadas em sensores.

O conteúdo deste capítulo orientará os usuários sobre como conectar o SenseCAP T1000 Tracker ao Trackpac.

Configurar o Dispositivo​

Verifique o Quick Started para configurar o seu dispositivo corretamente.

Selecione a plataforma como Other Platform, configure o APP EUI para o valor recomendado:

545241434B504143
dica

Se em algum momento você quiser voltar atrás, um reset restaurará as chaves originais.

Em seguida, copie o Device EUI, APP EUI e APP key.

pir

Configurar o portal Trackpac​

Faça login no portal Trackpac.

Adicionar Dispositivo​

Navegue até Devices e clique no ícone + para adicionar um novo dispositivo.

pir

Escolha Enter Keys Manually, dê um nome ao seu dispositivo e configure o Device EUI, APP EUI,APP key.

LoRaWAN Network: Helium

nota

Device Type: SenseCAP T1000

Em seguida, clique em Add Device.

pir

Rastreamento​

Agora o seu SenseCAP T1000 está integrado com sucesso ao Trackpac e você já pode verificar os dados.

pir

Adicionar Geofence (opcional)​

Antes de adicionar uma geofence, você precisa adicionar contatos primeiro.

Navegue até a seção Contacts e clique no botão + no canto superior direito.

pir

Digite Name e Select Contact Type: Nos campos fornecidos, insira o nome do contato. Selecione o tipo de contato que você está adicionando — se ele receberá alertas via SMS, Email ou Both.

Insira o e-mail e/ou número de telefone do contato nos respectivos campos.

Após inserir todas as informações necessárias, clique no botão Add para finalizar e adicionar o contato.

pir

Navegue até a opção Geofences.

pir

Clique na seta +.

pir

Digite o Nome da Geofence e defina o Raio: Use o controle deslizante ou o campo de entrada para definir o raio da geofence em metros.

Configurar Alertas: Ative ou desative se você deseja receber alertas quando o limite da geofence for cruzado.

  • Out of Hours: Especifique se você deseja receber alertas apenas fora de determinados horários.

  • Start and End Time: Se "Out of Hours" estiver selecionado, insira o intervalo de tempo durante o qual você não deseja receber alertas.

Selecionar Contatos para Alertas:

Escolha quais dos seus contatos salvos devem receber alertas de geofence inserindo seus nomes ou clicando na caixa e selecionando-os na lista.

Definir o Centro da Geofence:

  • Clique no Mapa: Use o mouse para clicar no local onde você deseja que seja o centro da geofence.

  • Use Geolocate: Alternativamente, você pode usar a função de geolocalização (geralmente representada por um ícone de bússola ou de localização) para aplicar zoom até sua localização atual e defini-la como o centro da geofence.

Clique em Add Geofence para salvar.

pir

Assim, você receberá alertas quando um rastreador entrar ou sair da geofence.

Loading Comments...