Pular para o conteúdo principal

Introdução ao SenseCAP T2000 Tracker

Visão geral

SenseCAP T2000, um rastreador de ativos LoRaWAN® de nível industrial, oferece suporte a posicionamento por GNSS, Bluetooth e Wi‑Fi para rastreamento confiável em ambientes internos e externos. Ele possui proteção IP67 (os modelos T2000-A/B agora têm certificação ATEX), um acelerômetro triaxial integrado que detecta o estado de movimento e um botão anti-violação que aciona um alarme de prioridade máxima se o dispositivo for removido. O T2000-A e o T2000-B suportam operação com bateria de longa duração, enquanto o T2000-C, alimentado por energia solar com bateria recarregável, garante uso contínuo em ambientes externos, tornando a série ideal para rastreamento de ativos de longo prazo e sem manutenção.

pir


Comparação de versões
SenseCAP T2000-ASenseCAP T2000-BSenseCAP T2000-C
Temperatura de operação
-40 ~ 85℃
-40 ~ 85℃
-20 ~ 60℃
(Carregamento: 0~45℃)
Alimentação
Bateria interna
Bateria interna
Bateria interna recarregável + painel solar de 0,5 W
Capacidade da bateria
8000mAh
8000mAh
4000mAh
Modo de posicionamento
  • GNSS
  • Bluetooth
  • GNSS
  • Bluetooth
  • WiFi
  • GNSS
  • Bluetooth
Grau de proteção
  • IP67
  • ATEX
  • IP67
  • ATEX
  • IP67

Recursos

Interação com o dispositivo

O T2000 foi projetado com interações intuitivas para uma excelente experiência do usuário.

pir


Rastreamento preciso

A Série T2000 oferece rastreamento de ativos confiável e contínuo em diversos ambientes. Ela suporta vários métodos de posicionamento, incluindo GNSS, BLE e Wi‑Fi. Pode selecionar automaticamente o método apropriado com base na disponibilidade do sinal, possibilitando monitoramento flexível e contínuo em diferentes cenários de implantação.

pir

Posicionamento GNSS ao ar livre

  • Módulo GNSS de alto desempenho com precisão em nível de metro (5–10 m)
  • Suporta constelações globais múltiplas: GPS, BeiDou, Galileo e GLONASS

pir

Posicionamento por BLE e Wi‑Fi

  • O rastreador escaneia os endereços MAC e o RSSI dos sinais Wi‑Fi / Bluetooth próximos
  • Os dados são enviados via LoRaWAN para o servidor da aplicação
  • O servidor da aplicação calcula a localização geográfica real com base nos endereços MAC e nas intensidades de sinal (RSSI)

pir


Conectividade LoRaWAN® de longo alcance

Nossos dispositivos alcançam alcances de comunicação de até 9,6 km em ambientes abertos por meio da tecnologia LoRaWAN®. Projetados para condições severas, eles oferecem transmissão de dados consistente e confiável mesmo em locais remotos, garantindo conectividade de rede estável e contínua para aplicações críticas.

pir


Anos de vida útil da bateria

T2000-A / T2000-B
Construídos com uma bateria de 8000 mAh, permitem operar por mais de um ano usando GNSS com uplinks horários. Com intervalos de uplink mais longos, sua vida útil da bateria pode se estender para até 7~9 anos, oferecendo confiabilidade de longo prazo para vários cenários de implantação.

T2000-C (com painel solar)
Equipado com um painel solar de 0,5 W e uma bateria recarregável de 4000 mAh, o T2000-C suporta operação de vários anos, com baixa necessidade de manutenção, sob luz solar regular e intervalos moderados de uplink.

*A vida útil real da bateria varia conforme o intervalo de uplink, o modo de posicionamento e o ambiente de implantação. Use a Calculadora de vida útil da bateria para mais detalhes.

pir


Segurança ativa

  • Alerta anti-violação: Uma vez instalado, o botão traseiro anti-violação permanece pressionado. No momento em que o dispositivo é removido, ele aciona instantaneamente um alarme de prioridade máxima para proteger seus ativos principais.
  • Detecção de vibração e movimento: Acelerômetro triaxial integrado, monitorando atividades suspeitas em tempo real e evitando incidentes antes que se agravem.
  • Notificações instantâneas: Entrega alertas críticos diretamente ao seu telefone em questão de segundos, permitindo que você aja imediatamente.

pir


Armazenamento de dados off-line

O dispositivo possui armazenamento local robusto, capaz de manter com segurança até 1.000 registros de dados. Mesmo que a rede LoRaWAN fique temporariamente indisponível, ele continua registrando dados sem interrupção.

Supondo que o dispositivo permaneça continuamente fora da cobertura LoRaWAN,

  • Com um intervalo de uplink de 1 hora, ele pode reter aproximadamente até 41 dias de dados históricos.
  • Com um intervalo de uplink de 12 horas, ele pode armazenar mais de 500 dias de dados históricos.
  • Com um intervalo de uplink de 24 horas, ele pode reter mais de 1000 dias de dados históricos.

Quando o dispositivo volta para uma área com cobertura LoRaWAN, ele transmite automaticamente todos os registros armazenados anteriormente, garantindo que seus dados permaneçam completos e nunca sejam perdidos.

pir


Vários métodos de instalação

pir

O rastreador T2000 oferece métodos de instalação versáteis para atender a diversas necessidades de rastreamento. Ele pode ser montado com segurança com parafusos, sendo ideal para uso em contêineres e caminhões. Para monitoramento de gado, o dispositivo pode ser firmemente preso com uma faixa. Além disso, pode ser facilmente fixado usando um adesivo 3M de dupla face para uma colocação rápida e confiável.


Plataforma de software tudo-em-um para gerenciamento

Perfeitamente integrada ao SenseCraft App, fornecendo uma solução ponta a ponta, desde a ativação por código QR e configuração via Bluetooth até o rastreamento de mapa em tempo real, configuração remota de parâmetros e gerenciamento de alarmes.

pir


Aplicações

Os rastreadores de ativos SenseCAP T2000 Series são a solução ideal para gerenciar ativos dinâmicos de alto valor em ambientes externos. Eles são amplamente utilizados em:

pir

  • Agricultura inteligente: Rastreamento e agendamento de grandes máquinas agrícolas como tratores e colheitadeiras, registrando horas de trabalho e prevenindo roubos; Monitoramento da faixa de atividade de grandes animais de criação, como gado e cavalos.
  • Construção e Engenharia: Antifurto, rastreamento de localização e análise de utilização de máquinas pesadas como escavadeiras, tratores de esteira e guindastes; Gestão de equipamentos de locação, como geradores.
  • Logística e Transporte: Rastreamento de ponta a ponta e monitoramento de segurança de contêineres de transporte internacional, grandes carretas, vagões de carga ferroviária e cargas de cadeia fria.

Especificações

Especificação dos modelos

Oferecemos três soluções diferentes para os usuários, disponíveis em três versões: A, B e C.

  • T2000-A/T2000-B: Projetados para ambientes extremos com uma robusta bateria interna de 8000mAh, além de proteção IP67 e ATEX. Ambos suportam posicionamento GNSS e Bluetooth, com o T2000-B oferecendo capacidades de posicionamento ampliadas por meio da adição da tecnologia de varredura WiFi.

  • T2000-C: Combina uma bateria recarregável de 4000mAh com um painel solar de 0,5W para vida operacional estendida. Ele suporta posicionamento GNSS e Bluetooth e mantém desempenho confiável em temperaturas de -20°C a 60°C, oferecendo a mesma proteção IP67 que os outros modelos.

pir


Parâmetros gerais

ParâmetroEspecificação
Modelo do produtoT2000-A/B
Banda de frequência LoRaEU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864
Método de posicionamentoGNSS: L76K
GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz
GLONASS L1: 1602.5625 MHz
BeiDou B1: 1561.098 MHz

BLE: nRF52840
Bluetooth 5.0


[T1000-B Only]
WiFi: ESP8684
Passive Scan
Fonte de alimentaçãoBateria primária
Tipo / Capacidade da bateriaLi/SOCI2 (ER18505) / 8000mAh
Material da carcaçaPC+10% Fibra de vidro
Grau de proteçãoIP67
Dimensões117 × 65 × 30 mm
Peso180g
CertificaçãoFCC, CE, ATEX


ParâmetroEspecificação
Modelo do produtoT2000-C
Banda de frequência LoRaEU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864
Método de posicionamentoGNSS: L76K
GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz
GLONASS L1: 1602.5625 MHz
BeiDou B1: 1561.098 MHz

BLE: nRF52840
Bluetooth 5.0
Fonte de alimentaçãoPainel solar de 0,5W + Bateria recarregável
Tipo / Capacidade da bateriaBateria de íons de lítio ternária (INR18500np) / 4000mAh
Material da carcaçaPC+10% Fibra de vidro
Grau de proteçãoIP67
Dimensões117 × 65 × 30 mm
Peso180g
CertificaçãoFCC, CE

Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...