Introdução ao Ecossistema SenseCAP

Com uma gama de produtos que atendem às necessidades de diferentes usuários, desde entusiastas até industriais, a linha de produtos SenseCAP oferece um conjunto abrangente de soluções para digitalizar o mundo ao nosso redor.
De sensores a gateways, os usuários podem construir e personalizar suas próprias soluções para monitorar e controlar vários aspectos de seu ambiente. A linha de produtos também inclui dispositivos de nível industrial que podem ser implantados em larga escala, oferecendo funcionalidades avançadas e desempenho robusto.
Além disso, a linha de produtos SenseCAP também fornece uma variedade de softwares, serviços em nuvem e APIs, permitindo que os usuários coletem, armazenem e analisem dados em tempo real. A combinação de hardware, software e serviços em nuvem permite que os usuários respondam rapidamente às mudanças em seu ambiente e tomem decisões orientadas por dados.
Wild IoT
Wild IoT refere-se à tecnologia de implantação de redes de sensores em ambientes naturais para monitorar e coletar vários dados ambientais em tempo real. Esses dados incluem temperatura, umidade, pressão do ar, intensidade de luz, umidade do solo etc., o que auxilia em pesquisas científicas, conservação ecológica e gestão de recursos.
Por que são necessários sensores industriais?
- Durabilidade e Confiabilidade: O ambiente externo é complexo e variável. Sensores industriais, com alta resistência a temperatura, umidade e corrosão, podem operar de forma estável em condições adversas por longos períodos.
- Coleta de dados de alta precisão: Pesquisas científicas e monitoramento ambiental exigem dados de alta precisão. A alta exatidão e estabilidade dos sensores industriais atendem a essas demandas.
- Baixo consumo de energia e longa vida útil da bateria: O fornecimento de energia pode ser um desafio em áreas remotas. Sensores industriais são normalmente projetados como dispositivos de baixo consumo, permitindo operação prolongada e reduzindo a frequência de manutenção e substituição de baterias.
Como eles funcionam?
- Coleta de dados: Sensores industriais são instalados em ambientes externos para coletar dados em tempo real sobre temperatura, umidade, pressão do ar etc.
- Transmissão de dados: Os dados coletados são transmitidos para gateways usando tecnologias LPWAN (rede de longa distância e baixo consumo), como LoRaWAN.
- Processamento e armazenamento de dados: Os gateways enviam os dados para a plataforma em nuvem para processamento, armazenamento e análise.
- Visualização e aplicação de dados: Os usuários podem visualizar os dados em tempo real por meio de aplicativos ou painéis na plataforma em nuvem, auxiliando na análise e na tomada de decisões.
Produtos de Hardware
SenseCAP T1000 Tracker
![]()
SenseCAP T1000 é um rastreador LoRaWAN® compacto que utiliza GNSS/Wi-Fi/Bluetooth para rastreamento preciso de localização em ambientes internos e externos. Ele possui capacidades de autoadaptação geográfica, armazenamento local de dados e uma impressionante vida útil de bateria de vários meses. Além disso, é equipado com sensores de temperatura, luz e movimento, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações baseadas em localização.
Sensor LoRaWAN
Sensores SenseCAP S210x Série

SenseCAP S210X é uma série de sensores sem fio LoRaWAN®. Ele pode cobrir uma faixa de transmissão de 2 km em cenários urbanos e 10 km em cenários de linha de visada, mantendo menor consumo de energia durante o processo de transmissão. Juntamente com uma bateria substituível que suporta até 10 anos de uso e um invólucro industrial IP66. Ele suporta temperatura de operação de -40 ~ 85℃ e pode ser implantado em ambientes adversos. SenseCAP S210X é compatível com o protocolo LoRaWAN® V1.0.3 e pode funcionar com gateway LoRaWAN®.
| Temp & Umidade do Ar | Luz | TH do Ar & CO2 | Umidade & Temp do Solo |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umidade & Temperatura do Solo & Porosidade & EC | Umidade & Temp do Solo & EC | PH | Temperatura PT1000 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SenseCAP S2120 Sensor Meteorológico 8 em 1

SenseCAP LoRaWAN S2120 Weather Station coleta e envia dados de temperatura e umidade do ar, velocidade/direção do vento, intensidade de chuva, intensidade de luz, índice UV e pressão barométrica, com suporte de redes LoRaWAN em todo o mundo. A estação meteorológica S2120 é adequada para aplicações em jardins, agricultura, meteorologia, monitoramento ambiental urbano e outros cenários. Ela também possibilita baixo custo de manutenção graças ao seu consumo ultrabaixo de energia, desempenho confiável, Bluetooth integrado para configuração OTA e gerenciamento remoto de dispositivos.
SenseCAP A1101 Sensor Vision AI

The SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor é um sensor de imagem inteligente habilitado para TinyML Edge AI. Ele suporta uma variedade de modelos de IA, como reconhecimento de imagens, contagem de pessoas, detecção de alvos, reconhecimento de medidores etc. Também suporta o treinamento de modelos com TensorFlow Lite.
Sensor Meteorológico SenseCAP ONE
Atualmente, os dados sobre clima local, conhecidos como microclimas, são a nova fronteira para previsões meteorológicas mais precisas e exatas. Como resultado, a coleta de dados meteorológicos está se tornando cada vez mais detalhada e em grade. Diante disso, as estações meteorológicas, que são o meio mais conveniente de coletar dados climáticos, estão vendo um aumento na demanda. A SenseCAP oferece sensores meteorológicos tudo-em-um para ajudar você a coletar e monitorar dados ambientais para diversos cenários.
SenseCAP ONE é uma série de sensores meteorológicos compactos tudo-em-um, que integram múltiplos sensores neste dispositivo compacto, monitorando até 10 parâmetros meteorológicos: temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, intensidade luminosa, velocidade do vento, direção do vento, precipitação, PM 2.5, PM 10 e CO2.
| Temperatura do Ar | Umidade do Ar | Pressão do Ar | Luz | Velocidade do Vento | Direção do Vento | Chuva | PM2.5 | PM10 | CO2 | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ||||||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sondas de Sensor
Para trazer mais conveniência para suas aplicações, também fornecemos sondas de sensor RS485 que detectam umidade do solo, temperatura, condutividade elétrica do solo e nível de pH. Haverá também mais sensores RS485 sendo lançados em breve.

| Nível de Líquido | Umidade e Temperatura do Solo | Umidade, Temperatura e CE do Solo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Nível Ultrassônico RS485 500cm | Nível Ultrassônico RS485 700cm | PH |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Pluviômetro Óptico RG-9 | Pluviômetro Óptico RG-15 | Detector de Vazamento de Água |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Sensor Builder
SenseCAP S2110 Sensor Builder

SenseCAP S2110 Sensor Builder é uma solução inovadora que possibilita a fusão de módulos de nível industrial e módulos de nível maker. É uma ferramenta de código aberto que tem a capacidade de construir módulos funcionais RS485 com mais de 500 módulos Grove.
Data Logger
O Data Logger serve como a ponte para até mais de 200 sensores cobrindo sensores de nível industrial, sensores Grove e sensores Analógicos/RS485/GPIO.

A SenseCAP oferece dois tipos de Data logger:
![]() | ![]() |
|---|---|
SenseCAP Decoder
O SenseCAP decoder é usado para decodificar as mensagens LoRaWAN enviadas pelos dispositivos SenseCAP LoRaWAN®. Após a decodificação, as aplicações dos usuários receberão mensagens mais amigáveis e legíveis.
Serviços de Software
SenseCAP Portal
O SenseCAP Portal foi projetado para que os clientes gerenciem dispositivos, dados e a Access Key. Depois de criar uma conta para você, será possível vincular todos os dispositivos que possui neste portal. Para conhecer o guia de início rápido e o manual do portal, consulte o SenseCAP document center – Portal.

SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate APP é um poderoso aplicativo para visualização de dados e gerenciamento remoto de dispositivos.
- Economize tempo - oferece uma experiência de escanear e usar para permitir que os usuários concluam toda a configuração em 4 etapas
- Funciona para pessoas com pouca ou nenhuma experiência técnica para começar facilmente com dados de sensores
- Adquira e visualize dados em interfaces de usuário limpas
- Defina intervalos de tempo: melhore a eficiência da bateria
- Defina valores de limite: concentre-se nos dados para os quais você precisa tomar uma ação - em breve
- Envie alarmes se os dados estiverem fora da faixa segura - em breve

SenseCAP AI
SenseCAP AI é a solução com tecnologia de IA que ajuda você a aproveitar ao máximo os dados dos seus sensores e liberar todo o potencial deles. Ao conectar seus sensores SenseCAP à plataforma SenseCAP, você pode coletar e analisar facilmente dados sobre fatores ambientais como temperatura, umidade, luminosidade e qualidade do ar. Enquanto isso, nossos poderosos algoritmos de IA usam esses dados para fornecer insights acionáveis e recomendações que podem ajudar você a otimizar suas operações, reduzir custos e melhorar a eficiência.

Quer você esteja buscando monitorar a qualidade do ar, otimizar o crescimento de culturas ou melhorar a eficiência, o SenseCAP AI tem as ferramentas de que você precisa para ter sucesso. O SenseCAP AI está atualmente disponível no SenseCAP Portal e no SenseCAP Mate App, onde os usuários podem utilizá-lo a qualquer momento. Com nossa plataforma e aplicativo fáceis de usar, você pode conectar rapidamente seus sensores e começar a receber insights valiosos em apenas alguns minutos.
SenseCAP API
Com o uso da SenseCAP Application Programming Interface, você pode gerenciar seus próprios dispositivos e dados SenseCAP para atender às suas necessidades específicas. Há três tipos de métodos de API que você pode aplicar de forma flexível:
- Com a HTTP API, você pode gerenciar dispositivos LoRa e NB-IoT, para obter dados RAW ou dados históricos.
- Com a MQTT API, você pode assinar os dados de medição em tempo real do sensor por meio do protocolo MQTT.
- Com a WebSocket API, você pode obter dados de medição em tempo real dos sensores por meio do protocolo WebSocket.
Para saber mais sobre o guia e as referências da SenseCAP API, visite o SenseCAP Document Center – API.
Aplicações
Desenvolva um Sensor Industrial LoRaWAN em 5 Minutos
Vamos construir rapidamente um sensor sem fio LoRaWAN de nível industrial para uso comercial direto em 5 minutos.
Ao fazer um protótipo para um projeto comercial de aquisição de dados, leva-se muito tempo e custo para prototipar. Por exemplo, precisamos fazer um sensor de pH sem fio para um projeto agrícola. Precisamos 1) Encontrar a placa de desenvolvimento e a sonda do sensor. 2) Escrever o código. 3) Imprimir em 3D o invólucro. 4) Fazer o teste de montagem final. Quando concluímos o protótipo, isso pode levar dias ou até semanas.
Hoje, podemos usar um coletor LoRa sem fio, configurar sensores para se conectarem a um aplicativo via Bluetooth e construir um produto em cinco minutos, indo diretamente para um projeto comercial.
Tango com Home Assistant e Sensores SenseCAP

Nesta série de artigos, compartilharei como construo uma casa inteligente de qualidade no Home Assistant e uso sensores dos produtos SenseCAP da Seeed Studio. E este é o primeiro marco.
✨ Projeto de Contribuidores
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois estamos empenhados em aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e agradeceríamos imensamente sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico SenseCAP
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.