Pular para o conteúdo principal

Pluviômetro Óptico RG-15

Rain Gauge RG-15

Descrição do Produto

Este pluviômetro óptico de grau industrial foi projetado para substituir os pluviômetros convencionais de balde basculante. Ele utiliza feixes de luz infravermelha dentro de uma lente plástica com aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis. É livre de manutenção; com a superfície arredondada da lente, não há acúmulo de detritos, nem partes móveis que possam travar ou caminhos de água que possam entupir.

O Pluviômetro Óptico RG-15 possui uma saída coletor aberto que emula um balde basculante convencional, bem como comunicações seriais que fornecem dados mais detalhados e permitem a configuração do dispositivo. Ele pode ser configurado através da porta serial ou, opcionalmente, por meio de chaves DIP. Um braço de montagem integrado permite a fixação conveniente em mastros de estações meteorológicas, edifícios e outras infraestruturas. Também é adequado para aplicações alimentadas por energia solar.

Recursos

  • Grau industrial: confiável, preciso e robusto
  • Fácil instalação: em mastros de estações meteorológicas, edifícios e outras infraestruturas
  • Livre de manutenção: sem detritos e sem entupimentos
  • Ampla gama de cenários de aplicação

Aplicações

Applications

  • Agricultura Inteligente
  • Cidade Inteligente
  • Estudos Climáticos
  • Monitoramento de Rede Hidrológica
  • Detecção de Condensação e Geada
  • Controle de Irrigação
  • Detecção de Gotas
  • Controle de Limpador de Para-brisa

Especificações

ParâmetroValorPinos de Conexão
Precisão Nominal±10%Terminal J1
J1 - Out
J1 - V+
J1 - GND
Tensão de EntradaFaixa de 5-15 VCC, surto de 50V em J1, polaridade reversa
protegida até 50V ou 3,3VCC através do pino 8 em J2
Consumo de Corrente (Não final)110 μA nominal. (Sem saídas ativas, tempo seco sem chuva)
2-4 mA quando está chovendo
Conector J2
J2 - 1 GND
J2 - 2 V+ (Igual a J1 V+)
J2 - 3 OUT (Igual a J1 OUT)
J2 - 4 RS232 OUT
J2 - 5 RS232 IN
J2 - 6
J2 - 7 MCLR
J2 - 8 3.3V
SaídaSaída Coletor Aberto NPN, 100 mA / 80V Máx.
Temperatura de Operação-40°C a +60°C (Não detecta chuva quando estiver congelando)
Resolução da Saída0,01in / 0,2mm ou 0,001in / 0,01mm
Porta RS2323,3 V
Taxas de Baud Suportadas1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

Dimensões

d

Fontes

Loading Comments...