Pular para o conteúdo principal

Pluviômetro Óptico RG-9

Rain Gauge RG-15

Descrição do Produto

Este pluviômetro óptico de grau industrial é destinado a substituir os pluviômetros convencionais de balde basculante. Ele utiliza feixes de luz infravermelha dentro de uma lente plástica com aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis. É isento de manutenção; com a superfície arredondada da lente, não há acúmulo de detritos, nem partes móveis que possam travar ou caminhos de água que possam entupir.

O sensor de chuva em estado sólido RG-9 possui uma saída coletor aberto que emula um balde basculante convencional, bem como comunicação serial RS232 que fornece dados mais detalhados, permitindo a configuração do dispositivo. Ele pode ser configurado através da porta serial ou, opcionalmente, por meio de chaves DIP. Um braço de montagem integrado permite a fixação conveniente em mastros de estações meteorológicas, edifícios e outras infraestruturas. Também é adequado para aplicações alimentadas por energia solar.

Recursos

  • Grau industrial: confiável, preciso e robusto
  • Fácil instalação: em mastros de estações meteorológicas, edifícios e outras infraestruturas
  • Isento de manutenção: sem detritos e sem entupimentos
  • Amplos cenários de aplicação

Aplicações

Applications

  • Agricultura Inteligente
  • Cidade Inteligente
  • Estudos Climáticos
  • Monitoramento de Rede Hidrológica
  • Detecção de Condensação e Geada
  • Controle de Irrigação
  • Detecção de Gotas
  • Controle de Limpador de Para-brisa
  • Controle de Processo
  • Abertura e Fechamento de Claraboias, Respiros, Persianas ou Janelas

Especificações

ParâmetroValor
Tensão de EntradaFaixa de 5-15 VDC em J1, com proteção contra polaridade reversa até 50 V, ou 3,3 VDC através do pino 8 em J2
Consumo de Corrente110 uA nominal (sem saídas ativadas, seco, sem chuva) 2-4 mA quando está chovendo
SaídaSaída NPN Coletor Aberto 100 mA / 80 V Máx.
Temperatura de Operação-40°C a +60°C (não detectará chuva quando estiver congelando)
Sensibilidade Selecionável por DIPGotas de chuva
Muito leve
Média
Forte
Porta RS2323,3 V
Taxas de Baud Suportadas1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
RG-15RG-9
Balde Basculante de Alta Precisão-
Controle de Limpador--
Detecção de Gotas--
Detecção de Condensação--
Controle de Irrigação--
Captação de Água da Chuva--
"Modo Está Chovendo"-
Baixo Consumo de Energia
Hardware Exclusivo--
Consumo de Corrente110 uA Nominal 4 mA Em Chuva110 uA Nominal 4 mA Em Chuva
Precisão do Balde Basculante±10% em nosso ambiente controlado-
Comunicação Serial RS232Baseada em Comandos BidirecionalBaseada em Comandos Bidirecional

Dimensões

d

Fontes

Loading Comments...