Registrador de Dados LoRaWAN SenseCAP S2100

O Registrador de Dados SenseCAP S2100 é um dispositivo versátil que pode se conectar a sensores MODBUS-RTU RS485/Analógico/GPIO, permitindo a transmissão fácil de dados para a rede LoRaWAN. Com seu design LoRa e IP66, este dispositivo possui estabilidade e confiabilidade impressionantes, e pode cobrir um longo alcance de transmissão mantendo um consumo de energia ultrabaixo. É perfeito para uso externo e pode ser alimentado por bateria ou conectado a uma fonte de alimentação externa de 12 V para ainda mais flexibilidade. Quando conectado à fonte de alimentação de 12 V, a bateria interna substituível atua como fonte de alimentação de backup. Além disso, o Registrador de Dados S2100 é otimizado para OTA com Bluetooth integrado, tornando a configuração e as atualizações rápidas e simples. Para completar, o conversor S2110 permite que o Registrador de Dados S2100 se conecte a Sensores Grove, tornando-o uma excelente escolha para sensores LoRaWAN de nível industrial DIY e implantação em pequena escala.
Recursos
- Forte compatibilidade com diferentes sensores: suporta todos os sensores MODBUS-RTU RS485/Analógico (4 ~ 20 mA/0~10V) / GPIO (nível/pulso).
- Compatível com redes LoRaWAN® em todo o mundo: compatível com o protocolo LoRaWAN® V1.0.3 e pode funcionar com gateway LoRaWAN®. (suporta o plano de frequência universal de 863MHz ~928MHz).
- Longo alcance e alimentado por bateria substituível: com transmissão sem fio LoRaWAN®, o S2100 suporta bateria interna de 19Ah e 12V DC externa para alimentar dispositivos, e alcance de transmissão ultralargo de 2 km em cenários urbanos e 10 km em cenários de linha de visada.
- Projetado para uso em ambientes severos: temperatura de operação de -40℃ ~ 85℃ e gabinete com classificação IP66, adequado para uso externo, alta exposição a UV, chuvas intensas, condições empoeiradas etc.
- Configuração e gerenciamento remotos: a Seeed fornece o aplicativo SenseCAP Mate e o SenseCAP Portal, permitindo que os usuários gerenciem dados e configurem remotamente.
Especificação
Interface
| Item | Valor |
|---|---|
| Entrada de Corrente | 4 a 20 mA (2 canais) |
| Entrada de Tensão | 0 a 10V (2 canais) |
| RS485 | Protocolo RS485 Modbus-RTU |
Parâmetros Gerais
| Item | Valor |
|---|---|
| Modelo do Produto | SenseCAP S2100 |
| Microcontrolador | Wio-E5 |
| Protocolo Suportado | LoRaWAN v1.0.3 Classe A |
| Bluetooth Integrado | Ferramenta de App para alterar parâmetros e definir algoritmo de conversão de dados |
| Plano de Canal de Longo Alcance | IN865/EU868/US915/AU915/ AS923 |
| Potência Máxima Transmitida | 19dBm |
| Sensibilidade | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| Distância de Comunicação | 2 a 10km (dependendo do ambiente) |
| Grau de Proteção IP | IP66 |
| Temperatura de Operação | -40 a +85 °C |
| Umidade de Operação | 0 a 100 %UR (sem condensação) |
| Peso do Dispositivo | 280g |
| Certificação | CE / FCC / RoHS |
Bateria (contida no equipamento)
| Item | Valor |
|---|---|
| Vida Útil da Bateria | Até 10 anos |
| Capacidade da Bateria | 19Ah (não recarregável) |
| Tipo de Bateria | Bateria padrão SOCl2 tamanho D |
Arquitetura

Opção de Fonte de Alimentação
-
Opção 1: o registrador de dados pode funcionar no modo Periódico. Alimentado por uma bateria interna padrão Li-SOCl2 tamanho D de 19Ah, que é fácil de comprar online, pode ser instalado e implantado em ambiente externo sem alimentação adicional.
-
Opção 2: o registrador de dados pode funcionar no modo de Potência Constante com uma fonte de alimentação externa de 12V DC. Fornecemos um Kit de Caixa de Junção correspondente para que o registrador de dados possa ser rapidamente montado.

Suporta Sensores Industriais de Diferentes Interfaces
O Registrador de Dados LoRaWAN S2100 é um coletor de canal único e suporta apenas um dos seguintes protocolos por vez:
RS485: suporta protocolo padrão RS485 Modbus-RTU Analógico: 2 x 0 ~ 10V ou 2 x 4 ~ 20mA. GPIO: 1 x GPIO, coleta sinal de nível ou de pulso
Modbus-RTU: este protocolo usa principalmente interfaces seriais RS-232 ou RS-485 para comunicações e é suportado por todos os programas comerciais de SCADA, IHM, servidor OPC e software de aquisição de dados disponíveis no mercado. Isso torna muito fácil integrar equipamentos compatíveis com Modbus em aplicações de monitoramento e controle novas ou existentes.
GPIO: significa General Purpose Input/Output. É uma interface padrão usada para conectar microcontroladores a outros dispositivos eletrônicos. Por exemplo, pode ser usada com sensores, diodos, displays e módulos System-on-Chip.