Primeiros passos com o SenseCAP Indicator
Visão geral
SenseCAP Indicator é uma tela sensível ao toque de 4 polegadas, acionada por ESP32-S3 e RP2040 Dual-MCU e que oferece suporte à comunicação Wi-Fi/Bluetooth/LoRa.
O dispositivo vem com duas interfaces Grove, que suportam os protocolos de transmissão ADC e I2C, e duas portas USB Type-C com pinos de expansão GPIO internos, para que o usuário possa facilmente expandir acessórios externos via porta USB.
SenseCAP Indicator é uma poderosa plataforma de desenvolvimento de IoT totalmente open source para desenvolvedores. O serviço integrado de Fusion ODM também está disponível para personalização e rápida expansão em escala.

Por favor, não grave o firmware Meshtastic em indicadores que não oferecem suporte ao Meshtastic. Isso pode causar danos ao hardware. Se você quiser adquirir o dispositivo para Meshtastic, compre este Sensecap Indicator for Meshtastic.
Recursos
- MCUs duplos e GPIOs abundantes Equipado com poderosos MCUs duplos ESP32S3 e RP2040 e mais de 400 GPIOs compatíveis com Grove para opções de expansão flexíveis.
- Monitoramento de qualidade do ar em tempo real Sensores tVOC e CO2 integrados, e um sensor externo Grove AHT20 TH para leituras mais precisas de temperatura e umidade.
- Hub LoRa local para conectividade IoT Chip LoRa Semtech SX1262 integrado (opcional) para conectar dispositivos LoRa a plataformas IoT populares, como Matter via Wi-Fi, sem a necessidade de dispositivos adicionais compatíveis.
- Plataforma totalmente open source Aproveite o amplo ecossistema open source de ESP32 e Raspberry Pi para possibilidades infinitas de aplicação.
- Serviço Fusion ODM disponível A Seeed Studio também fornece serviço ODM completo para personalização rápida e ampliação de escala para atender a diversas necessidades. (entre em contato pelo e-mail [email protected])
Visão geral de hardware


Diagrama do sistema


Função do botão
- Pressionar rapidamente: Desligar / Acordar a tela.
- Pressionar por 3s: Ligar / Desligar o dispositivo.
- Pressionar por 10s: Restauração do firmware de fábrica.
Grove
Existem duas interfaces Grove para conectar módulos Grove, proporcionando mais possibilidades para os desenvolvedores.

Grove é um sistema modular de prototipagem com conectores padronizados e um forte ecossistema de hardware open source. Clique aqui para saber mais

LoRa®
O módulo LoRa® Semtech SX1262 embarcado permite que você crie a aplicação LoRa® e conecte seus sensores LoRa locais à nuvem via Wi-Fi. Por exemplo, você pode criar um dispositivo hub LoRa para conectar seus sensores LoRa ao seu ecossistema de casa inteligente para implementar Matter sobre Wi-Fi. Dessa forma, os dispositivos LoRa podem ser conectados ao ecossistema Matter via Wi-Fi, sem a necessidade de comprar um novo dispositivo compatível com Matter.

Especificações
| Tela | 3,95 polegadas, tela sensível ao toque capacitiva RGB |
|---|---|
| Resolução da tela | 480 x 480 pixels |
| Fonte de alimentação | 5V-DC, 1A |
| Bateria | Sem bateria, alimentado apenas pela porta USB |
| Processador | ESP32-S3: Xtensa® dual-core 32-bit até 240 MHz RP2040: Dual ARM Cortex-M0+ até 133MHz |
| Flash | ESP32-S3: 8MB RP2040: 2MB |
| Armazenamento externo | Suporta cartão Micro SD de até 32GB (não incluído) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2,4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
| LoRa(SX1262) | Modem LoRa e FSK +21dBm Potência máxima transmitida -136dBm@SF12 BW=125KHz Sensibilidade de RX Até 5km de distância de comunicação |
| Sensores(Opcional) | CO2(Sensirion SCD41) Faixa: 0-40000ppm Precisão: 400ppm-5000ppm ±(50ppm+5% da leitura) TVOC (SGP40) Faixa: 1-500 pontos de índice de VOC Grove Sensor de Temperatura e Umidade(AHT20)Faixa de temperatura: -40 ~ + 85 ℃/± 0,3 ℃; 0 ~ 100% RH/± 2% RH (25 ℃) |
Recursos
- [PDF]: RP2040 Datasheet
- [PDF]: ESP32-S3 Datasheet
Suporte técnico
Precisa de ajuda com seu SenseCAP Indicator? Estamos aqui para ajudar você!