Pular para o conteúdo principal

Estação Meteorológica ORCH S4

Sensores Meteorológicos Orch S4

Descrição do Produto​

ORCH S4 é um instrumento meteorológico compacto quatro em um de Temperatura do Ar / Umidade / Pressão Atmosférica / Luz, com desempenho sólido, consumo ultrabaixo de energia e fácil instalação. Ele integra 4 sensores que monitoram os parâmetros de temperatura do ar, umidade, pressão barométrica e intensidade luminosa. Com grande robustez, é particularmente adequado para operar em ambientes severos tanto internos quanto externos.

Este instrumento meteorológico suporta dois protocolos padrão universais: MODBUS (MODBUS-RTU/MODBUS-ASCII) e SDI-12. Com uma ampla faixa de tensão de alimentação de 3,6 V a 16 V e consumo ultrabaixo de energia, o ORCH S4 garante durabilidade para manter o monitoramento meteorológico de longo prazo. O pré-processamento de dados integrado permite que os usuários desbloqueiem e concluam novos desenvolvimentos e integrações de sistemas de maneira conveniente. Este transmissor meteorológico também vem com uma proteção contra radiação solar que reduz efetivamente o impacto da radiação solar, garantindo assim ainda mais a precisão dos dados. Como um produto de nível industrial, seu invólucro IP66 também protege os sensores da chuva, poeira e raios UV.

Recursos​

  • Desempenho Sólido: alta confiabilidade, estabilidade superior e consumo ultrabaixo de energia
  • Tamanho Compacto: temperatura do ar, umidade, pressão barométrica e luz, tudo em um só
  • Protocolos Universais: MODBUS RS-485 ou SDI-12
  • Ampla Faixa de Alimentação: 3,6 V ~ 16 V
  • Grande Robustez: invólucro IP66, adequado para aplicações externas e ambientes extremamente complexos
  • Amigável ao Usuário: com pré-processamento de dados integrado, fácil de usar, integrar e instalar

Aplicações​

Aplicações

  • Agricultura Inteligente
  • Estufa
  • Indústria Inteligente
  • Cidades Inteligentes
  • Monitoramento Ambiental
  • Outras Aplicações de Sensores IoT

Especificações​

MODBUS RS-485
Alimentação3.6V ~ 16V
Consumo de CorrenteVin=16V: 3.6mA (típico)
Vin=12V: 4.7mA (típico)
Vin=5V: 11.0mA (típico)
Vin=3.6V: 14.5mA (típico)
Tempo de Aquecimento250ms (típico)
Intervalo de Varredura1s
Taxa de Interrogação1Hz
Tempo de Resposta≤ 4ms
Parâmetros Gerais
Modelo do ProdutoSenseCAP ORCH S4
Alimentação3.6 ~ 16V
ProtocoloMODBUS-RTU RS485/ MODBUS-ASCII RS485/ SDI-12 (v1.4)
Grau de Proteção IPIP66 (caixa à prova d'água);IPX5 (proteção contra radiação solar)
Temperatura de Operação-40 ℃~ +65 ℃
Umidade de Operação0 ~ 100 %RH (sem condensação)
Pressão Barométrica
ParâmetrosCondiçãoValor
Faixa-300-1100 hPa
Resolução-1 Pa
Precisão Relativa700 a 900 hPa
25 a 40 °C
±0.12 hPa
Precisão Absoluta300 a 1100 hPa
-20 a 0 °C
±1.7 hPa
Precisão Absoluta300 a 1100 hPa
0 a 65 °C
±1.0 hPa
Coeficiente de Temperatura
do Deslocamento
900 hPa
25 a 40 °C
1.5 Pa/K
Deriva-±1.0 hPa/ano
Temperatura do Ar
Faixa-40 °C a +85 °C
Precisão±0.2 °C
Resolução0.1 °C
Deriva< 0.03 °C /ano
Umidade do Ar
Faixa0 a 100 %RH
Precisão±1.5 %RH
Resolução1 %RH
Deriva< 0.25 %RH/ano
Intensidade Luminosa
Faixa0 a 188000 Lux
Precisão±1.5%
Resolução0.045 Lux

Dimensões​

d

d

d

Fontes​

Loading Comments...