Pular para o conteúdo principal

Sensor de pH

Liquid Level Sensor

Descrição do Produto​

Um medidor de pH mede a atividade de íons de hidrogênio em soluções aquosas, indicando sua acidez ou basicidade expressa em pH. (Wikipedia: pH Meter). O nível de pH é um indicador importante em muitos cenários, especialmente no monitoramento de condições do solo e da qualidade da água. Um sensor de pH é amplamente utilizado em agricultura, jardinagem, hidroponia, aquaponia, piscinas e spas, tratamento de esgoto, educação, monitoramento ambiental e muitas outras aplicações.

Este sensor de pH (S-pH-01A) é projetado com padrões industriais. Ele adota dielétrico sólido avançado internacional e junção líquida de politetrafluoretileno de grande área, que não é fácil de bloquear e é conveniente para manutenção. É projetado com ATC (compensação automática de temperatura), garantindo que os dados sejam precisos independentemente das variações de temperatura. Este sensor de pH possui classificação IP65, à prova d’água com vedação firme, capaz de suportar uso constante de longo prazo em cenários de aplicação profissionais.

Este sensor de pH vem com protocolo de comunicação serial MODBUS-RTU RS485 ou saída de corrente de 4~20mA. Ele pode ser facilmente conectado e integrado a outros dispositivos, como registradores de dados, controladores e visores, etc. Este sensor de pH econômico apresenta baixo consumo de energia, tamanho compacto, portabilidade e alta integração, tornando-o amplamente aplicável em ambientes internos e externos.

Características​

  • Alto desempenho: alta precisão, resposta rápida, boa repetibilidade
  • Protocolo universal: MODBUS RS-485 ou corrente de 4~20mA
  • Ampla faixa de alimentação: 3,6V ~ 30V
  • Robustez: adequado para ser imerso em solo ou água por longo tempo
  • Sem manutenção: projeto avançado de junção, sem entupimento
  • Durável: anticorrosão, compensação automática de temperatura
  • Amigável ao usuário: fácil de instalar e integrar

Aplicações​

  • Agricultura: estufas, aquaponia, hidroponia e plantação de culturas, etc.
  • Pecuária: pasto, pradaria e campo
  • Silvicultura e horticultura
  • Tratamento de esgoto
  • Piscinas e spas
  • Experimentos científicos
  • Projetos educacionais
  • Outros cenários de monitoramento ambiental

Especificações​

pH
Range0 ~ 14pH
Accuracy± 0.1 pH
Resolution0.01 pH
Parâmetros Gerais
Modelo do ProdutoS-pH-01A
InterfaceRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Saída de Corrente4 ~ 20 mA
Alimentação3.6 ~ 30VDC
Consumo de CorrenteMáx. 6mA @24V DC
Temperatura de Operação-40℃ ~ 85℃
Grau de Proteção IPIP65
Comprimento do Cabo5 metros
InstalaçãoTotalmente enterrado ou com a sonda inserida no meio a ser medido
Peso do Dispositivo400g

Dimensões​

d

Fiação Elétrica​

ew

Fontes​

Loading Comments...