Pular para o conteúdo principal

Sensor de Nível de Líquido

Liquid Level Sensor

Descrição do Produto​

O Sensor de Nível de Líquido mede a altura da água ou de outro líquido e a converte em sinal de tensão. Ele funciona com um registrador de dados ou outros dispositivos que possuam portas de entrada de tensão analógica.

O Sensor de Nível de Líquido possui um núcleo piezorresistivo de silício integrado que apresenta alta sensibilidade. O chip interno converte o sinal em milivolts em um sinal de tensão padrão, que pode ser conectado a um computador, a um instrumento de controle ou a um CLP.

É compacto e leve, fácil de instalar. Com uma sonda selada em aço inoxidável, pode funcionar em água, óleo e ambientes levemente corrosivos. O sensor possui alta resistência a vibrações e impactos. Pode ser amplamente utilizado em controle de processos, aviação, aeroespacial, automotivo, equipamentos médicos, HVAC e outras aplicações.

Recursos​

  • Alto desempenho: anti-interferência e estabilidade em longo prazo
  • Robustez: anticorrosão, durável e estável
  • Fácil de usar: design antibloqueio, fácil de limpar
  • Ampla aplicabilidade: saída de transmissão de 0,5~4,5V, pode funcionar com visores digitais, CLPs, inversores, registradores e outros instrumentos
  • Grau industrial: classificação IP68, durável e à prova d’água, adequado para ambientes externos severos
  • Certificações: FCC, CE e RoHS

Aplicações​

  • Detecção de reservatórios
  • Estação de bombeamento de piscina
  • Monitoramento de rios
  • Monitoramento marítimo
  • Monitoramento de lagos
  • Tratamento de esgoto
  • Monitoramento de nível de poço profundo
  • Monitoramento de nível de tanque

applications

Especificações​

Faixa de Medição0 ~ 5 metros
Comprimento do Cabo5,3 metros
Sinal de Saída0.5 ~ 4.5V
Precisão± 0.25%F.S
Deriva de Temperatura de Zero± 0.03%F.S/℃
Deriva de Temperatura de Sensibilidade± 0.03%F.S/℃
Estabilidade em Longo Prazo≤0.2%F.S/ano
Tempo de Resposta5ms( (≤90%F.S)
Líquido de Medição Líquido levemente corrosivo (água, óleo comestível etc.)
Fonte de Alimentação5V CC
Capacidade de Sobrecarga200%F.S
Temperatura de Compensação-10℃ ~ +70℃
Temperatura do Meio -40℃ ~ +80℃
Temperatura de Armazenamento-40℃ ~ +85℃
Material

Carcaça em aço inoxidável 304,

núcleo em aço inoxidável 316L,

cabo especial com isolamento de borracha.

Grau de Proteção IPIP68
Peso do Dispositivo670g
Certificações CE, FCC, RoHS

Dimensões​

d

Fiação Elétrica​

ew

Fontes​

Loading Comments...