Pular para o conteúdo principal

Sensor de Umidade, Temperatura e CE do Solo

Sensor de Umidade, Temperatura e CE do Solo

Descrição do Produto​

Este Sensor de Umidade & Temperatura & CE do Solo MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MTEC-02A) é projetado com padrões industriais, com alta precisão, alta sensibilidade e durabilidade. Incorporando três sensores (sensor de umidade do solo, sensor de temperatura do solo e condutividade elétrica do solo) em um só, com compensação automática de temperatura, este sensor garante a precisão das medições, independentemente das mudanças do ambiente.

Ao medir a constante dielétrica do solo, ele pode medir de forma estável o VWC (conteúdo volumétrico de água) do solo, independentemente de vários tipos de solo. A medição está em conformidade com os padrões internacionais atuais para medição de umidade do solo.

A sonda de aço inoxidável pode ser inserida permanentemente no solo com testes rápidos para uso em longo prazo. Este sensor de solo possui classificação IP68, é muito robusto e durável, adequado para monitoramento de longo prazo da umidade, temperatura e condutividade elétrica do solo em experimentos científicos, irrigação com economia de água, jardinagem, estufas, agricultura ao ar livre, horticultura, manejo de gramados de golfe, silvicultura, agricultura de precisão e outros cenários profissionais de monitoramento ambiental. Ele também pode ser aplicado em água, solução nutritiva e outros tipos de substratos em que o nível de CE é necessário.

Recursos​

  • Alto Desempenho: alta precisão, confiabilidade e estabilidade
  • Design Compacto: 3 em 1, sensor de umidade, temperatura e CE do solo
  • Protocolo Universal: MODBUS-RTU RS-485
  • Faixa ampla de alimentação: 3,6V ~ 30V
  • Robustez de Grau Industrial: classificação IP68, adequado para aplicações de longo prazo
  • Ampla Aplicabilidade: pode ser usado em solo, água, solução nutritiva e outros substratos
  • Forte Anti-interferência: feito de resina epóxi retardante de chamas
  • Alta Durabilidade: anticorrosão, com excelente desempenho para uso em longo prazo
  • Fácil de usar: simples de usar, instalar e integrar

Aplicações​

Aplicações

  • Irrigação com economia de água
  • Experimentos Científicos
  • Gerenciamento de Estufas
  • Horticultura e Jardinagem
  • Gerenciamento de Gramados de Golfe
  • Gerenciamento de Pastagens
  • Agricultura Inteligente
  • Teste de Solo
  • Outros Cenários de Monitoramento Ambiental

Especificações​

Parâmetros Gerais​

ParâmetroValor
Modelo do ProdutoS-Temp&VWC&EC-02A
InterfaceRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Alimentação3,6 ~ 30V DC
Consumo de Corrente6mA@24V DC (dissipação em repouso)
Temperatura de Operação-40℃ ~ +85℃
Material da SondaEletrodo especial anticorrosão
Material de VedaçãoResina epóxi preta retardante de chamas
Grau de Proteção IPIP68
Comprimento do Cabo5 metros
InstalaçãoTotalmente enterrado ou com a sonda inserida no meio a ser medido
Peso do Dispositivo210g

Temperatura do Solo​

ParâmetroValor
Faixa-40℃ ~ +80℃
Precisão± 0,5 ℃
Resolução0,1℃

Umidade do Solo​

ParâmetroValor
FaixaDe completamente seco a totalmente saturado (de 0% a 100% de saturação)
Precisão±2% (050%), ±3% (50100%)
Resolução0,03% (050%), 1% (50100%)

Condutividade Elétrica​

ParâmetroValor
Faixa0 ~ 10000 μs/cm
Precisão± 3%
Resolução10 μs/cm
Compensação de TemperaturaSensor de compensação de temperatura integrado, Faixa: 0-50°C

Dimensões​

d

Fiação Elétrica​

ew

Fontes​

Loading Comments...