Pular para o conteúdo principal

Sensor de Umidade e Temperatura do Solo

Soil Moisture, Temperature Sensor

Descrição do Produto​

A umidade do solo é a água armazenada no solo. Umidade excessiva no solo não é apenas ruim para as plantas, mas também desperdiça água e adiciona cargas extras ao nosso planeta Terra. A temperatura do solo é o calor do solo. As plantas crescem melhor em suas faixas de temperatura preferidas. Com acesso aos dados de umidade e temperatura do solo, podemos tomar ações para garantir que a quantidade certa de água seja irrigada no momento adequado, e que as plantas estejam em ambientes ideais, o que é benéfico para o seu crescimento.

Este Sensor de Umidade e Temperatura do Solo MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MT-02A) é projetado com padrões industriais. Ele incorpora dois sensores (sensor de umidade do solo e sensor de temperatura do solo) em um só, apresentando alta precisão e alta sensibilidade. Ao medir a constante dielétrica do solo, ele pode medir de forma estável o VWC (conteúdo volumétrico de água) do solo, independentemente de vários tipos de solo. A medição está em conformidade com os padrões internacionais atuais para medição de umidade do solo.

Este sensor de solo possui classificação IP68, é muito robusto e durável, adequado para ser aplicado em monitoramento de longo prazo da umidade e temperatura do solo em experimentos científicos, irrigação com economia de água, estufas, agricultura ao ar livre, jardinagem, agricultura de precisão e outros cenários profissionais de monitoramento ambiental.

Recursos​

  • Alto Desempenho: alta precisão, confiabilidade e estabilidade
  • Protocolo Universal: MODBUS-RTU RS485
  • Ampla faixa de alimentação: 3,6V ~ 30V
  • Robustez de nível industrial: classificação IP68, adequada para aplicações de longo prazo
  • Forte Antirruído: feito de resina epóxi retardante de chama
  • Alta Durabilidade: anticorrosão, com excelente desempenho para uso prolongado
  • Fácil de usar: simples de usar, instalar e integrar
  • Segurança: projetado com proteção contra inversão de polaridade

Aplicações​

Applications

  • Irrigação com economia de água
  • Experimentos Científicos
  • Gerenciamento de Estufas
  • Horticultura e Jardinagem
  • Gerenciamento de gramados de golfe
  • Gerenciamento de Pastagens
  • Agricultura Inteligente
  • Teste de Solo
  • Outros Cenários de Monitoramento Ambiental

Especificações​

Parâmetros Gerais​

ParâmetroValor
Modelo do ProdutoS-Soil MT-02A
InterfaceRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Alimentação3,6 ~ 30V DC
Consumo de CorrenteMáx. 40mA@24V DC
Temperatura de Operação-40℃ ~ +85℃
Temperatura de Armazenamento-40℃ ~ +85℃
Tempo de Resposta< 1 segundo
Área de MediçãoUma área cilíndrica (com a sonda como centro, diâmetro: 7 cm, altura: 7 cm)
Material da SondaAço inoxidável grau alimentício
Material de VedaçãoResina epóxi preta retardante de chama
Grau de Proteção IPIP68
Comprimento do Cabo5 metros
InstalaçãoTotalmente enterrado ou sonda inserida no meio a ser medido
Peso do Dispositivo270g

Temperatura do Solo​

ParâmetroValor
Faixa-40℃ ~ +80℃
Precisão± 0,5 ℃
Resolução0,1℃

Umidade do Solo​

ParâmetroValor
FaixaDe completamente seco a totalmente saturado (de 0% a 100% de saturação)
Precisão±3% (053%), ±5% (53100%)
Resolução1%

Dimensões​

d

Fiação Elétrica​

ew

Fontes​

Loading Comments...