Pular para o conteúdo principal

Detector de Vazamento de Água

Water Leak Detector

Descrição do Produto​

Vazamentos de água podem destruir nossas propriedades em casa e no local de trabalho e, potencialmente, causar perdas financeiras e riscos à saúde. É essencial estar alerta quando houver vazamento para garantir que ações sejam tomadas para minimizar os riscos e evitar danos.

Este Detector de Vazamento de Água é projetado de acordo com padrões industriais. Possui classificação IP66, à prova d'água e à prova de poeira, podendo ser amplamente utilizado em diversos cenários de aplicação, como cozinha, bomba de poço, banheiro, etc., para citar alguns.

Ele é projetado para detectar vazamentos de água. Quando o nível de imersão em água alcança a sonda do sensor, o relé integrado será acionado para ligar o sistema de alarme ou desligar o equipamento da casa. O circuito de controle tem energia potencial muito baixa, portanto não causará ignição de materiais inflamáveis ou combustíveis, garantindo a segurança.

Recursos​

  • Fácil de usar: simples de instalar, limpar e remover.
  • Ampla aplicabilidade: saída de sinal de relé, pode ser usado com visores digitais, CLPs, inversores, registradores e outros sistemas de detecção de água
  • Robustez: feito de liga de alta qualidade e cabo à prova d'água, durável para uso prolongado
  • Alto desempenho: forte anti-interferência e estabilidade a longo prazo

Aplicações​

  • No porão onde o vazamento de água subterrânea pode causar danos
  • Na entrada de uma porta em área rebaixada, onde há risco de inundação
  • No banheiro, onde um balde ou pias podem transbordar
  • Perto de aquecedor de água, geladeira, lava-louças ou máquina de lavar
  • Outros sistemas de detecção de água

Especificações​

Fonte de Alimentação5V
Corrente de Operação< 30mA
Corrente em Repouso< 10mA
Sinal de Saída

com água: relé conectado,

seco: relé aberto

Comprimento do Cabo2 metros
Carga do Relé(3A 250V AC) / (3A 30V DC)
Tempo de Resposta< 50ms
Meio de Mediçãoágua
Temperatura de Operação-5℃ ~ +60℃
Grau de Proteção IPIP66
Peso do Dispositivo200g

Fiação Elétrica​

ew ew

Fontes​

Loading Comments...