Pular para o conteúdo principal

Guia de Seleção de Sensores de Distância Seeed

Lançamos vários tipos de sensores de distância nos últimos anos. Você pode achar difícil fazer uma escolha entre eles. Entendemos a sua dor, então vamos dar uma olhada de perto neles e descobrir qual é o mais adequado para você!

Para todos os sensores de distância em nosso bazar, clique em Bazaar Distance tag para conferir.

O que é um sensor de distância

Um sensor de distância usa ultrassom ou laser para medir a distância entre objetos. Ele é usado principalmente para medir a lei da posição de um objeto em movimento ao longo do tempo e pode ser usado para completar diversos tipos de medições cinemáticas e dinâmicas. Os principais produtos são sensores de distância para celulares, sensores de medição de longa distância etc., que também são usados em cintos inteligentes ou até mesmo para rastrear aeronaves.

ELEM-DP 10k (bomba de diodo)

Graças à sua bomba de diodo ERBUM: à alta eficiência de lasers de estado sólido de vidro, o módulo de telemetria a laser ELEM-DP 10k fornece uma taxa contínua de repetição de pulsos alta de 10 Hz ou 20 Hz. Esse recurso torna este compacto telêmetro a laser ideal para medir ou rastrear a distância de objetos em rápido movimento, como aeronaves.

Figura 1. Sensor de Distância (Imagem de Direct Industry, 2020)

Como um sensor de distância funciona

O sensor de distância detecta a quantidade de mudanças físicas (diferença de tempo, diferença de ângulo, velocidade de pulso etc.) de um objeto usando vários elementos e converte a quantidade de mudanças em uma distância para medir a distância e o deslocamento do sensor até o objeto.

Campo de Aplicações

Há inúmeros usos para esses sensores de distância. Em particular, usando esse tipo de sensor, seres humanos podem ser monitorados, beneficiados ou até mesmo salvos de diferentes situações. Portanto, os sensores de distância desempenham papéis importantes em vários setores, que incluem vida cotidiana, indústria, área médica, militar etc.

Campo de aplicaçãoConteúdo
Vida CotidianaOs sensores de distância geralmente estão localizados em ambos os lados do aparelho ou no entalhe do aparelho. Quando o usuário está atendendo ou fazendo uma chamada, o celular fica próximo à cabeça, e o sensor de distância pode medir, até certo ponto, a distância entre eles, depois notificar a luz de fundo da tela para desligar, e ligá-la novamente quando o telefone for afastado, o que é mais conveniente para o usuário e economiza mais energia.
IndústriaMedição de rede de contato ferroviário; Medição de limite de construção; Medição de objetos inadequados; Automação industrial e gestão inteligente de produção; Estatísticas de velocidade e fluxo de automóveis; Controle de disparo de sinal de monitoramento industrial; Posicionamento XY de guindaste de torre; Monitoramento da posição segura de atracação de navios; Posicionamento de contêineres; Medição de cabos aéreos, medição de limitação de altura; Medir a largura da caixa na esteira transportadora.
Tratamento médicoSensor de deslocamento por cabo para posicionamento remoto de ferramentas cirúrgicas e posicionamento de leito em exames de raio X / tomografia computadorizada.
MilitarUsado principalmente em ambiente de campo (condições de montanha, profundidade de cânion etc.), detecção de altura de aeronaves e alguns são usados para medir profundidade de minas e altura de materiais. Enquanto isso, a medição de altura de aeronaves é utilizada principalmente para detectar a altura em relação ao solo durante a decolagem e a aterrissagem, exibida em tempo real no painel de controle.

Sensores de Distância na Seeed

Qual é a sua preferência

NomeMiniaturaTensão de operaçãoFaixa de mediçãoTemperatura de trabalhoClique para comprar
Grove - Time of Flight Distance Sensor(VL53L0X)3.3V-5V30mm-1000mm-20℃ - 70℃Comprar Agora
Grove - Ultrasonic Ranger3.2V~5.2V2cm-350cm-10℃ - 60℃Comprar Agora
Grove - Infrared Reflective Sensor3.3V-5V4mm–15 mm/Comprar Agora
Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)3.3v-5v0.5cm - 5cm-10℃ -60℃Comprar Agora
Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm(GP2Y0D805Z0F)3.3v-5v0.5cm - 5cm-10℃ -60℃Comprar Agora
Grove - IR Distance Interrupter v1.23.3v-5v7.5cm–40 cm/Comprar Agora
Grove-TF Mini LiDAR4.5V-6V0.3m-12m-20℃-60℃Comprar Agora

Aviso Amigável

A tabela acima mostra vários atributos de cada sensor de distância, com diferentes tensões de operação, faixas de medição e temperaturas de trabalho; você pode escolher aquele que é mais adequado para você.

Para informações mais detalhadas sobre cada um, visite suas próprias páginas por meio dos links ao lado das imagens dos produtos.

Recurso

Projeto

Hackeando a Escada no Novo Escritório da Seeed: Transforme a escada do escritório em uma instalação interativa e até em uma maneira legal de transmitir a mensagem "STAFF ONLY" para os visitantes.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...