Pular para o conteúdo principal

Guia de Serviço Seeed Fusion PCB & PCBA

Este guia abrange fabricação de PCB e montagem de PCB, incluindo capacidades, arquivos de produção, pedido, requisitos de projeto, revisão de engenharia, testes e planejamento de entrega.

Sobre o Fusion PCB & PCBA​

Seeed Fusion fornece serviços de fabricação de PCB nu e PCBA turnkey, incluindo aquisição de componentes e montagem, desde protótipos e pequenos lotes até produção em volume. Você pode pedir apenas as placas nuas ou adicionar requisitos de montagem e teste ao mesmo projeto na página de pedido Fusion.

Etapas do Pedido Fusion PCB & PCBA​

  1. Abra a página de pedido Fusion PCB/PCBA.

  2. Envie seu arquivo compactado Gerber e selecione as dimensões da placa, quantidade e opções de fabricação.

  3. Para PCBs nus, revise a cotação e prossiga para o checkout. Para montagem, ative PCB Assembly, envie a BOM, insira a quantidade de PCBA e adicione os arquivos relevantes de montagem ou teste.

  4. Revise as correspondências de componentes e o detalhamento de preços, depois conclua o checkout e o pagamento.

Os pedidos de PCB começam em 5 peças, e os pedidos de montagem de PCB começam em 1 peça. A precificação depende das especificações e quantidade de PCB selecionadas, bem como dos requisitos de componentes e montagem para pedidos de PCBA.

Requisitos de Arquivo Gerber​

Coloque os arquivos Gerber e de furação em uma pasta e envie um arquivo ZIP ou RAR (máximo de 20 MB). A tabela abaixo mostra nomes de arquivo comuns para as camadas do seu projeto.

ArquivoExemplo de nome de arquivo
Cobre superior / inferiorpcbname.GTL / pcbname.GBL
Máscara de solda superior / inferiorpcbname.GTS / pcbname.GBS
Serigrafia superior / inferiorpcbname.GTO / pcbname.GBO
Contorno da placapcbname.GML ou pcbname.GKO
Arquivo de furaçãopcbname.TXT
Camadas internas de cobrepcbname.GL2, pcbname.GL3, etc.

Inclua os arquivos internos de cobre correspondentes para placas multicamadas. Use RS-274X para arquivos Gerber e Excellon para arquivos de furação. É necessário um contorno completo da placa, de preferência em uma camada mecânica separada.

Antes de fazer o pedido, use o Gerber Viewer na página de pedido para pré-visualizar seus arquivos exportados. Verifique se o contorno da placa e as camadas correspondem ao projeto pretendido.

Arquivos Adicionais para Pedidos de PCBA​

Lista de Materiais (BOM)​

Arquivos Gerber e uma BOM são os arquivos básicos usados para iniciar uma cotação de PCBA e a revisão de arquivos. Prepare a BOM usando o modelo Fusion em formato XLS, XLSX ou CSV.

CampoO que incluir
DesignatorDesignadores de referência de componentes, como R1, R2, C1
MPN / Seeed SKUO número de peça completo do fabricante ou o SKU de componente da Seeed
QuantityQuantidade necessária por PCBA; para projetos painelizados, calcule a quantidade para o painel completo
Part LinkLink opcional da página do produto ou do datasheet

Inclua apenas os componentes que a Fusion deve comprar e montar. Componentes mostrados no PCB mas omitidos da BOM não são comprados nem montados por padrão. Consulte o guia de preparação de BOM para o modelo e regras de formatação.

Arquivos de Montagem​

Prepare as informações de montagem abaixo a partir da mesma revisão de projeto que os arquivos Gerber e a BOM.

ArquivoPrincipal finalidade
Desenho de montagemMostra as posições dos componentes, designadores de referência, polaridade, orientação e requisitos de inserção de furos passantes
Arquivo CPL / Pick-and-PlaceFornece o designador de referência, coordenadas X/Y, rotação e lado de montagem para posicionamento SMT
Arquivos de programação e testeNecessários quando o pedido inclui gravação de firmware ou testes funcionais; inclua a versão do firmware, etapas de operação, resultados esperados e critérios de aprovação/reprovação

Para um desenho de montagem dupla face, inclua ambos os lados. Montagens apenas com furos passantes não exigem coordenadas de posicionamento SMT. Consulte o guia de desenho de montagem e o guia de arquivo Pick-and-Place.

Dicas de Projeto de PCB​

Painelização agrupa várias placas em um único painel de fabricação. O Fusion PCB suporta painéis contendo cópias repetidas do mesmo projeto ou projetos diferentes.

  • Contornos e ranhuras da placa: Inclua contornos completos da placa e marque linhas de V-cut ou ranhuras fresadas na camada de contorno (GKO/GML).

  • Layout de V-cut: As linhas de V-cut devem ser retas e ir de uma borda do painel à outra. Elas não podem parar no meio do painel.

  • Marcação de serigrafia: Linhas de serigrafia sozinhas não especificam cortes. Sem instruções de corte na camada de contorno, o painel será fornecido como uma única placa completa.

Consulte as regras de painelização de PCB para exemplos de layout e requisitos de pedido.

Meça as dimensões do PCB usando o menor retângulo que envolva todo o contorno da placa. Para um pedido painelizado, use as dimensões gerais do painel.

Após enviar seus arquivos, verifique as dimensões detectadas pela página de pedido em comparação com o seu projeto. Corrija-as manualmente se a medição automática estiver ausente ou imprecisa.

Capacidades do Fusion PCB​

Tipos de Placa e Materiais​

Fusion oferece suporte a PCBs rígidos, flexíveis e de base metálica para diferentes requisitos elétricos e mecânicos.

TipoOpções e aplicações típicas
FR-4Placas rígidas de uso geral; materiais TG130, TG150 e TG170.
PCB de base de alumínioPlacas de base metálica para aplicações como iluminação LED e eletrônica de potência.
PCB flexívelCircuitos flexíveis para layouts compactos e interconexões.
PCB rígido-flexívelSeções rígidas e flexíveis integradas, disponíveis por meio do Advanced PCB.
PCB de alta frequênciaMateriais Rogers RO4003C e RO4350B para projetos RF e de alta frequência.
PCB de base de cobrePlacas de base metálica para aplicações de alta potência com necessidades exigentes de dissipação de calor.

Use o serviço Advanced PCB para HDI, placas com alta contagem de camadas, rígido-flexível, projetos de alta frequência e outros requisitos especializados. O guia de materiais de PCB explica as diferenças entre esses materiais.

Especificações Comuns de Fabricação em FR-4​

As especificações abaixo se aplicam a placas FR-4. Elas não são uma especificação combinada para todos os tipos de placa listados acima.

ItemEspecificação
Dimensões da placa10 × 10 mm a 500 × 500 mm; tolerância dimensional: ±0,2 mm. Painéis com V-cut têm restrições adicionais de tamanho.
Espessuras de placa de 2 camadas0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 mm
Espessuras de placa de 4 camadas0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 mm
Tolerância de espessura da placa±0,1 mm para placas ≤1,0 mm de espessura; ±10% para placas mais espessas.
Opções de espessura de cobre1 oz, 2 oz, 3 oz
Largura mínima de trilha / espaçamento1 oz: 4/4 mil; 2 oz: 10/10 mil; 3 oz: 15/15 mil. Veja as condições adicionais abaixo.
Furos mecânicosNão metalizados: 0,2–6,3 mm; furos metalizados: 0,2–5,8 mm.
Furos semicirculares (castellated)Diâmetro mínimo: 0,5 mm
Largura de ranhura fresadaNão metalizada: ≥0,8 mm; metalizada: ≥0,65 mm
Distância circuito–borda da placa≥0,3 mm
Cores da máscara de soldaVerde, vermelho, amarelo, azul, branco, preto
Barreira de máscara de soldaCom a opção de barreira de 0,1 mm: ≥0,10 mm para verde, ≥0,13 mm para outras cores. Sem essa opção: ≥0,32 mm para verde, ≥0,35 mm para outras cores.
SerigrafiaPreto sobre máscara de solda branca; branco sobre as outras cores listadas acima. Altura mínima de texto: 23 mil; largura mínima de traço: 4 mil.
Acabamentos de superfícieHASL com chumbo, HASL sem chumbo, ENIG, OSP, ouro duro

Para projetos de bobinas RF, use pelo menos 6/6 mil de largura de trilha e espaçamento e selecione a opção de 4/4 mil. Para placas de 4 camadas, as trilhas das camadas internas devem ter pelo menos 6 mil de largura.

Consulte a Especificação Fusion PCB para pilhas de camadas (stackups) e outros requisitos específicos de processo.

Capacidades do Fusion PCBA​

Fusion oferece suporte à aquisição de componentes e montagem em superfície, furo passante e mista para protótipos, pequenos lotes e produção em volume.

ItemCapacidade
Métodos de montagemMontagem em superfície (SMT), furo passante (THT) e montagem mista
Lados de montagemFace simples e dupla face
Componentes pequenosEncapsulamentos até 0201
Dispositivos de passo finoBGA com passo de 0,4 mm e dispositivos com passo de terminais de 0,4 mm
Aquisição de componentesCompra com base na BOM enviada
Suporte de engenhariaRevisão DFA gratuita com todo pedido Fusion PCBA
Testes e programaçãoTestes funcionais, gravação de firmware e dispositivos de teste personalizados

Consulte o serviço Fusion PCB Assembly para uma visão geral do serviço.

Revisão de Engenharia e Suporte de Qualidade​

DFM (Design for Manufacturability) verifica se um PCB nu pode ser fabricado. DFA (Design for Assembly) verifica se os componentes especificados podem ser montados corretamente.

  • Revisão de fabricação de PCB: Problemas com largura e espaçamento de trilhas, tamanhos de furos ou aberturas de máscara de solda que possam afetar a fabricação são levantados antes do início da produção.

  • Revisão DFA gratuita para pedidos de PCBA: Todo pedido Fusion PCBA inclui uma revisão dos arquivos Gerber, da BOM e das informações de montagem quanto à compatibilidade de footprint, interferência de componentes e problemas de polaridade ou orientação. Isso ajuda a identificar problemas de montagem antes que as peças sejam instaladas na placa.

  • Inspeção e testes de PCBA: As capacidades incluem AOI para defeitos visíveis de montagem, inspeção por raio X para juntas de solda ocultas e ICT para verificações elétricas. Testes funcionais usam um plano de teste fornecido pelo cliente para verificar as funções pretendidas da placa montada. Os métodos de inspeção e teste utilizados dependem do projeto da placa e dos requisitos de teste.

Leia o guia de revisão DFA e o guia de controle de qualidade de PCBA, ou explore os serviços de teste Fusion.

Produção e envio​

O tempo de produção da PCB depende da complexidade da placa, número de camadas, material, quantidade e processos de fabricação. O campo Production Time na página do pedido mostra a estimativa para a configuração selecionada. Para pedidos de PCBA, a disponibilidade de componentes e os requisitos de montagem também afetam o cronograma.

O tempo de produção conta a partir da confirmação dos arquivos até a embalagem. A revisão de arquivos e atrasos causados por problemas nos arquivos ficam fora desse período. Em seguida vêm a expedição e o envio; o tempo de trânsito depende do destino e do método de envio selecionado. Ao planejar a entrega, considere cada etapa em vez de tratar o tempo de produção como a data de chegada.

A FAQ sobre prazo de entrega Fusion fornece mais informações sobre as etapas do pedido.

FAQs​

Onde posso encontrar instruções detalhadas de pedido?

O guia passo a passo de pedido de PCB abrange o envio dos arquivos de PCB, opções de fabricação, checkout e pagamento. Para montagem, consulte o guia de pedido de PCBA.

Como exporto arquivos Gerber do meu software de design?

Exporte as camadas necessárias de cobre, máscara de solda, serigrafia e contorno, juntamente com o arquivo de furação. Os guias de exportação Gerber fornecem instruções para diferentes ferramentas de design de PCB.

Posso solicitar testes para PCBAs que eu já tenho?

Sim. Use a opção somente teste em Fusion Testing Solutions e envie os arquivos de projeto e de teste necessários.

Meu pedido está como Pending / Awaiting Revised File. O que devo fazer?

Verifique o endereço de e-mail cadastrado, incluindo a pasta de spam, para ver a descrição do problema. Revise e envie novamente os arquivos conforme as instruções para que o pedido possa prosseguir. Consulte a FAQ sobre revisão de arquivos para mais detalhes.

E se minha placa precisar de opções que não estão listadas online?

Envie os requisitos do projeto por meio do serviço Advanced PCB para revisão de engenharia e cotação.

Suporte técnico e discussão de produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...